Med höga tipplaster vid full sväng och höga brytkrafter är M-serien är en kraftfull lösning för alla kundtillämpningar.
Den toppmoderna, lättmanövrerade elektrohydrauliken ger hög precision med snabba cykeltider. Med allt-i-ett-joystick kan du hålla ögonen på arbetet. Maskinens känslighet kan justeras med en knapptryckning, vilket gör det möjligt för föraren att ställa in maskinen på exakt det sätt som passar bäst för det aktuella arbetet.
Den bekväma hytten har god sikt, deluxe-säte som tillval, samt intuitiva reglage och inställningar. Softtouch-knappsatsen (tillval) har nya elektroniska funktioner och inställningar, inklusive redskapsmodulering, hydrostatisk aggressivitet, lastarmsfjädring, återgång till grävläge, varvtalsreglering och dragkraftskontroll. Det inbyggda maskinsäkerhetssystemet (tillval) förebygger stöld.
Det Cat-optimerade lastarlänkaget med Z-balk kombinerar grävningseffektiviteten hos den traditionella Z-balken med redskapsbärarens möjligheter, vilket ger fantastisk prestanda och mångsidighet. Med parallellföring och höga tiltkrafter i hela arbetsområdet kan du säkert och tryggt hantera laster med precision.
Kraftiga axlar och differentialspärr (100 %) är standardutrustning på både standardmaskinen, 20 km/h (12 mph), och höghastighetsmaskinen 35 km/h (22 mph). Lastarmsfjädring, för komfort och lastkvarhållning vid förflyttning över längre sträckor, är även tillgängligt som ett alternativ.
Oavsett om du använder ett horisontellt fäste (HPL-ISO eller HPL-A) eller ett fäste för slirstyrda lastare (SSL), i kombination med standardflöde eller högflödeshydraulik som tillval, kan kompakta hjullastare från Cat använda ett stort utbud av arbetsredskap, inklusive hydromekaniska arbetsredskap.
M-serien möjliggör snabb och enkel service. Motorhuven och serviceluckorna kan vinklas upp för att ge säker åtkomst till huvudkomponenterna från marknivå. S·O·SSM-oljeportar och trycktestpunkter gör det enkelt att utföra förebyggande underhåll.