Motor
Maximal bruttoeffekt | 100 HK 74 kW |
Nettoeffekt | 97 HK 72 kW |
Maximal bruttoeffekt – SAE J1995 | 102 HK 76 kW |
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal | 2200 rpm 2200 rpm |
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 | 96 HK 72 kW |
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 | 100 HK 74 kW |
Maximal bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal | 2350 rpm 2350 rpm |
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) | 101 HK 74 kW |
Motormodell | Cat C4.4 ACERT� Cat C4.4 ACERT� |
Emissioner | Motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. |
Slaglängd | 5 tum 127 mm |
Slagvolym | 268 tum³ 4.4 l |
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 | 336 ft-lbf 455 Nm |
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 | 97 HK 72 kW |
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 | 332 ft-lbf 450 Nm |
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) | 98 HK 72 kW |
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105 mm |
Obs! | Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. |