Ag Handler är konfigurerad med bland annat en höghastighetstransmission för en snabbare resa från gården till fältet, en förluftrenare för motorn för dammiga miljöer, däck särskilt anpassade till Ag som maximerar greppet och LED-arbetsbelysning vid arbete tidigt på morgonen. Det gör att den här maskinen är skapad för att göra succé.
Upplev hybridliknande bränsleeffektivitet med en intelligent hydrostatisk drivlina. Eco-läget kommer att hjälpa dig maximera bränsleeffektiviteten och bibehålla effekten när du arbetar.
Förflytta mer med Caterpillars patenterade optimerade länkage med Z-balk. Med parallellyften och de höga tiltkrafterna över hela arbetsområdet kan du på ett säkert sätt hantera last med precision. Flerfunktionsarbete har aldrig varit enklare, med separata pumpar för varje system, vilket gör att föraren samtidigt kan lyfta, styra och köra utan kompromisser.
Sätt dig och njut av den utmärkt goda sikten runtom, de låga ljudnivåerna, de lättmanövrerade joystickreglagen och körningen i ett säte med fullt justerbar fjädring. Den rymliga hytten i kombination med smidig hydraulik och drivlinans reglage gör det till den bekvämaste stolen på arbetsplatsen.
Uppfyll dina tillämpningskrav och individuella preferenser med Caterpillars och branschens första justerbara drivlina och inställningar för redskapsrespons. Finkalibrera maskinens prestanda med fingertoppsjusteringar på softtouch-knappsatsen.