Kompakthjullastare 907M Ag Handler

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
73.2 HP
54.6 kW
Arbetsvikt
12958 lb
5880 kg
Skopvolymer
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd³)
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd³)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 907M Ag Handler är kompakt men ändå kraftfull, vilket innebär att du kan göra vad du vill, när du behöver det, inom alla användningsområden för jordbruk. Ag Handler har funktioner som kommer att maximera maskinens prestanda, vilket gör den perfekt för jordbruk.

Fördelar

Kraftfull Kraftfull hydraulik levererar högre brytkraft

3 alternativ för fästen Kan anpassas till många olika redskap genom användning av något av de 3 olika alternativen för fästen

Överlägsen Tack vare den överlägsna serviceåtkomsten blir dagliga kontroller snabba och enkla

Produktspecifikation för 907M Ag Handler

Maximal bruttoeffekt 73.2 HP 54.6 kW
Motormodell Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 74.2 mhp 74.2 mhp
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – SAEJ1349 71.9 HP 53.6 kW
Nominell nettoeffekt – 2 400 rpm – ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modell Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Nominell nettoeffekt – 2 500 varv/min – SAE J1349 68 HP 51 kW
Maximal bruttoeffekt – SAE J1995 74 HP 55 kW
Maximal nettoeffekt - SAE J1349 68 HP 51 kW
Emissioner *Cat C3.3B DIT-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V/U.S. EPA Tier 4 Final. *Cat C3.3B DIT-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V/U.S. EPA Tier 4 Final.
Arbetsvikt 12958 lb 5880 kg
Obs! Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, fäste av den typ som används på slirstyrda lastare (SSL) och lastarskopa (GP). Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, fäste av den typ som används på slirstyrda lastare (SSL) och lastarskopa (GP).
Kylsystem 4.5 gal (US) 17 l
Bränsletank 20.6 gal (US) 78 l
Hydrauliskt system 18.5 gal (US) 70 l
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Hastighet 1 6.2 mile/h 10 km/h
Hastighet 2 12.4 mile/h 20 km/h
Hög hastighet 21.7 mile/h 35 km/h
Skopvolymer 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd³) 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd³)
Skopvolymer – ISO-fäste 0,75–1,5 m³ 0,75–1,5 m³
Skopvolymer – SSL-fäste 1,0–2,0 yd³ 1,0–2,0 yd³
Maximal nettoeffekt – ISO 9249 69 HP 52 kW
Huvudtrycksbegränsning – 3:e extrahydraulik 3400 psi 235 bar
Huvudtrycksbegränsning – 3:e extrahydraulik, standard 20 gal/min 76 l/min
Huvudtrycksbegränsning – 3:e extrahydraulik, högt flöde 31 gal/min 120 l/min
Hydraulisk cykeltid – lyft 5,2 sekunder 5,2 sekunder
Hydraulisk cykeltid – sänkning 3,2 sekunder 3,2 sekunder
Hydraulisk cykeltid – tippning 1,3 sekunder 1,3 sekunder
Hydraulisk cykeltid – bakåttiltning 2,1 sekunder 2,1 sekunder
Höjd – mark till hytt 8.33 ft 2559 mm
Höjd – markfrigång 11 in 302 mm
Längd – hjulbas 7.08 ft 2170 mm
Längd – total med skopa 17.67 ft 5392 mm
Räckvidd – skopa i 45° 2.42 ft 740 mm
Grävdjup 4.2 in 108 mm
Spelrum – skopa i 45° 8.08 ft 2469 mm
Spelrum – horisontell skopa 9.83 ft 3006 mm
Höjd – skoppinne 10.5 ft 3212 mm
Bakre frigångsvinkel 33° 33°
Längd – total med gaffel 19.42 ft 5921 mm
Räckvidd – mark 2.42 ft 742 mm
Räckvidd – horisontell arm 4 ft 1227 mm
Gaffel, grävdjup 3.1 in 80 mm
Spelrum – horisontell arm 4.42 ft 1370 mm
Spelrum – fullt lyft 9.92 ft 3034 mm
Gaffel, räckvidd vid maximalt lyft 1.42 ft 455 mm
Vändradie – över skopa 14.67 ft 4475 mm
Vändradie – däckets insida 6.83 ft 2108 mm
Bredd – skopa 6.67 ft 2035 mm
Bredd – spårcentrum 4.58 ft 1420 mm
Bredd – över däcken 6 ft 1840 mm
Styrvinkel 39° 39°
Tömningsvinkel vid fullt lyft 45° 45°
Obs! Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 340/80 R18, MX XMCL-standarddäck. Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 340/80 R18, MX XMCL-standarddäck.
Höjd – mark till hytt 8.33 ft 2559 mm
Höjd – markfrigång 11 in 302 mm
Längd – hjulbas 7.08 ft 2170 mm
Längd – total med skopa 18.17 ft 5550 mm
Räckvidd – skopa i 45° 2.75 ft 863 mm
Grävdjup 4.5 in 116 mm
Spelrum – skopa i 45° 7.75 ft 2371 mm
Spelrum – horisontell skopa 9.83 ft 2998 mm
Höjd – skoppinne 10.5 ft 3212 mm
Bakre frigångsvinkel 33° 33°
Längd – total med gaffel 19.42 ft 5923 mm
Räckvidd – mark 2.42 ft 744 mm
Räckvidd – horisontell arm 4.17 ft 1291 mm
Gaffel, grävdjup 0.2 in 6 mm
Spelrum – horisontell arm 4.67 ft 1444 mm
Spelrum – fullt lyft 10.17 ft 3108 mm
Gaffel, räckvidd vid maximalt lyft 1.67 ft 520 mm
Vändradie – över skopa 14.75 ft 4509 mm
Vändradie – däckets insida 6.83 ft 2108 mm
Bredd – skopa 6.67 ft 2035 mm
Bredd – spårcentrum 4.58 ft 1420 mm
Bredd – över däcken 6 ft 1840 mm
Styrvinkel 39° 39°
Tömningsvinkel vid fullt lyft 43° 43°
Obs! Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 340/80 R18, MX XMCL-standarddäck. Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 340/80 R18, MX XMCL-standarddäck.
Däckstorlek 340/80 R18 340/80 R18
Arbetsvikt 12854 lb 5833 kg
Klassad skopkapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Brytkraft – skopa 11240 lbf 50 kN
Nominell arbetslast vid full sväng – skopa 4019 lb 1823 kg
Tipplast rakt fram – skopa 9531 lb 4323 kg
Statisk tipplast vid full sväng – skopa 8038 lb 3646 kg
Bakåttiltning – transportläge 52° 52°
Nominell arbetslast vid full sväng, gafflar (EN 474-3:2006, fast och jämnt underlag, stabilitetsförhållandet 1,25 och 500mm [20tum] lastmitt) 5226 lb 2371 kg
Obs! Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, ISO-fäste och lastarskopa (GP). Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, ISO-fäste och lastarskopa (GP).
Däckstorlek 340/80 R18 340/80 R18
Arbetsvikt 12958 lb 5880 kg
Klassad skopkapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Brytkraft – skopa 8983 lbf 40 kN
Nominell arbetslast vid full sväng – skopa 3763 lb 1707 kg
Tipplast rakt fram – skopa 8946 lb 4058 kg
Statisk tipplast vid full sväng – skopa 7529 lb 3415 kg
Bakåttiltning – transportläge 53° 53°
Nominell arbetslast vid full sväng, gafflar (EN 474-3:2006, fast och jämnt underlag, stabilitetsförhållandet 1,25 och 500mm [20tum] lastmitt) 4974 lb 2257 kg
Obs! Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, SSL-fäste och lastarskopa (GP). Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, SSL-fäste och lastarskopa (GP).
Nominell kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Tipphöjd 97 in 2469 mm
Maximal materialdensitet 3031 lb/yd³ 1737 kg/m³
Skopbredd 80 in 2035 mm
Obs! Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste. Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste.
Nominell kapacitet 1 yd³ 0.8 m³
Tipphöjd 85 in 2433 mm
Maximal materialdensitet 3460 lb/yd³ 2053 kg/m³
Skopbredd 74 in 1880 mm
Obs! Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste. Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste.
Nominell kapacitet 1.6 yd³ 1.25 m³
Tipphöjd 85 in 2388 mm
Maximal materialdensitet 2363 lb/yd³ 1402 kg/m³
Skopbredd 82 in 2080 mm
Obs! Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste. Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste.

907M Ag Handler Standardutrustning

LASTARE

  • Återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet
  • Justerbar redskapsmodulering

TRANSMISSION/HYDRAULIK

  • Justerbar hastighet (krypkörningsreglage)
  • Dragkraftskontroll
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Justerbara inställningar för hydrostatrespons
  • Lastarmsfjädring
  • 18° ramoscillering, 78° ramstyrning
  • Transmission, 35 km/h (21,7 mph) med nödstyrning och extra kraftiga axlar
  • Transmissionens krypkörningsfunktion
  • Hydrostatisk kraftöverföring
  • Redskapsfäste
  • Proportionell extrahydraulikkrets
  • Lastararm med markstödsfunktion
  • Hydrauliskt redskapsfäste för anslutning under tryck
  • Parallellyftlastare med Z-balk
  • Behovsstyrd kylfläkt

MOTOR

  • Förrenare för motorns luftfilter
  • Cat C3.3B DIT-motor som uppfyller EU steg V/U.S. EPA Tier 4 Final
  • Tvåstegsluftrenare med visuell indikator
  • Cat-kylvätska med lång livslängd
  • Låsbara motorrum
  • Enkel snabbkoppling för bränslefilter/vattenavskiljare
  • Avtappningsventil för motorolja (spillfri ekologisk avtappning)
  • Vevhusventilation med sluten krets
  • Eco-läge

ELSYSTEM

  • Magnetiskt roterande varningsljus
  • Kablage för arbetsredskap
  • Arbetsbelysning, två fram och två bak
  • Hyttmonterad säkringspanel
  • Batterifrånskiljaren
  • Högkapacitetsbatteri, 12V
  • Kallstartshjälp till motorn
  • Generator 90 A
  • Servicepunktsanslutning för elektronisk diagnostik (Electronic Technician™)
  • Backvarningssignal

ALLMÄNT

  • E-coat grundfärg
  • Trycktestpunkter
  • Dragkrok och pinne
  • S·O·SSM-portar för schemalagd oljeprovtagning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbar rattstång
  • Luftkonditionering
  • Värmeaggregat med fönster-, sido- och fotventiler
  • Uppvärmd bakruta
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Två dörrar med skjutbara sidorutor
  • Vindrutetorkare/spolare, fram och bak
  • Hyttljus
  • Trycksatt hytt
  • Mugghållare
  • Solskydd
  • ROPS- och FOPS-certifierat skyddstak/hytt
  • Justerbart armstöd
  • Rullbälte
  • Extra eluttag
  • Klädkrok
  • Grupp för integrerad digital display
  • Ljuddämpning
  • Multifunktionsjoystick med styrning av körriktning
  • Två externa fällbara speglar
  • Varningsindikatorer för större system
  • Hyttgolv som är enkelt att rengöra
  • Låsbar förvaringsbox
  • Justerbar innerspegel
  • Förarplats på isolerande fästen
  • Digital timräknare
  • Mätare: bränsle, hydrauloljetemperatur, kylvätsketemperatur, hastighetsmätare
  • Varningar: master, parkeringsbroms, hydrauloljetryck, motorns oljetryck, kylvätsketemperatur, elsystem, förbikoppling av hydrauloljefilter
  • Hängande broms-/gaspedaler
  • Tyg, elektrisk luftfjädring, arm-/huvudstöd, svankstöd, uppvärmt ryggstöd

907M Ag Handler Tillvalsutrustning

TRANSMISSION/HYDRAULIK

  • 100% differentialspärr på båda axlarna, valbart under körning

LASTARE

  • Extrahydraulik med högt flöde med tryckavlastad snabburkopplad förgrening
  • Belastningsbackventiler

MOTOR

  • Motorvärmare 120 V

ELSYSTEM

  • Maskinsäkerhetssystem (MSS)

ALLMÄNT

  • Anpassad färg
  • Däckalternativ

VÄTSKOR

  • Cats kylvätska med lång livslängd (-50 °C/-58 °F)

FÖRARMILJÖ

  • Bakre solgardin

ARBETSREDSKAP

  • För alla arbetsredskap och alternativ med standard-/högt flöde (kontakta Cat-återförsäljaren)

Jämför 907M Ag Handler med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring