908M Ag Handler

Kompakta hjullastare 908M Ag Handler

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
73.2 HP
54.6 kW
Arbetsvikt
14402 lb
6535 kg
Skopvolymer
0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 yd³)
0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 yd³)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 908M Ag Handler är kompakt men ändå kraftfull, vilket innebär att du kan göra vad du vill, när du behöver det, inom alla användningsområden för jordbruk. Ag Handler har funktioner som maximerar maskinens prestanda, vilket gör den perfekt för jordbruk.

Fördelar

Kraftfull Kraftfull hydraulik levererar högre brytkraft

3 alternativ för fästen Kan anpassas till många olika redskap genom användning av något av de 3 olika alternativen för fästen

Överlägsen Tack vare den överlägsna serviceåtkomsten blir dagliga kontroller snabba och enkla

Produktspecifikation för 908M Ag Handler

Maximal bruttoeffekt 73.2 HP 54.6 kW
Motormodell Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 74.2 mhp 74.2 mhp
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – SAEJ1349 71.9 HP 53.6 kW
Nominell nettoeffekt – 2 400 rpm – ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modell Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Nominell nettoeffekt – 2 500 varv/min – SAE J1349 68 HP 51 kW
Maximal bruttoeffekt – SAE J1995 74 HP 55 kW
Maximal nettoeffekt - SAE J1349 68 HP 51 kW
Emissioner *Cat C3.3B DIT-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V/U.S. EPA Tier 4 Final. *Cat C3.3B DIT-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V/U.S. EPA Tier 4 Final.
Arbetsvikt 14402 lb 6535 kg
Obs! Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, fäste av den typ som används på slirstyrda lastare (SSL) och lastarskopa (GP). Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, fäste av den typ som används på slirstyrda lastare (SSL) och lastarskopa (GP).
Kylsystem 4.5 gal (US) 17 l
Bränsletank 20.6 gal (US) 78 l
Hydrauliskt system 18.5 gal (US) 70 l
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Hastighet 1 6.2 mile/h 10 km/h
Hastighet 2 12.4 mile/h 20 km/h
Hög hastighet 21.7 mile/h 35 km/h
Skopvolymer 0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 yd³) 0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 yd³)
Skopvolymer – ISO-fäste 0,9-1,5m³ 0,9-1,5m³
Skopvolymer – SSL-fäste 1,2-2,0yd³ 1,2-2,0yd³
Maximal nettoeffekt – ISO 9249 69 HP 52 kW
Huvudtrycksbegränsning – 3:e extrahydraulik 3400 psi 235 balk
Huvudtrycksbegränsning – 3:e extrahydraulik, standard 22 gal/min 85 l/min
Huvudtrycksbegränsning – 3:e extrahydraulik, högt flöde 34 gal/min 130 l/min
Hydraulisk cykeltid – sänkning 3,2 sekunder 3,2 sekunder
Hydraulisk cykeltid – bakåttiltning 2,1 sekunder 2,1 sekunder
Hydraulisk cykeltid – lyft 5,2 sekunder 5,2 sekunder
Hydraulisk cykeltid – tippning 1,3 sekunder 1,3 sekunder
Höjd – mark till hytt 8.58 ft 2632 mm
Höjd – markfrigång 1.08 ft 335 mm
Längd – hjulbas 7.08 ft 2170 mm
Längd – total med skopa 18.25 ft 5578 mm
Räckvidd – skopa i 45° 3.42 ft 1055 mm
Grävdjup 5.7 in 147 mm
Spelrum – skopa i 45° 9.33 ft 2846 mm
Spelrum – horisontell skopa 10.33 ft 3159 mm
Höjd – skoppinne 11 ft 3366 mm
Bakre frigångsvinkel 33° 33°
Längd – total med gaffel 19.92 ft 6093 mm
Räckvidd – mark 2.83 ft 878 mm
Räckvidd – horisontell arm 4.33 ft 1321 mm
Gaffel, grävdjup 6.4 in 163 mm
Spelrum – horisontell arm 4.42 ft 1358 mm
Spelrum – fullt lyft 10.25 ft 3143 mm
Gaffel, räckvidd vid maximalt lyft 1.5 ft 472 mm
Vändradie – över skopa 14.67 ft 4478 mm
Vändradie – däckets insida 6.67 ft 2033 mm
Bredd – skopa 6.75 ft 2060 mm
Bredd – spårcentrum 5.08 ft 1570 mm
Bredd – över däcken 6.5 ft 1990 mm
Styrvinkel 39° 39°
Tömningsvinkel vid fullt lyft 45° 45°
Obs! Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 400/70 R20, XMCL-standarddäck.) Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 400/70 R20, XMCL-standarddäck.)
Höjd – mark till hytt 8.58 ft 2632 mm
Höjd – markfrigång 1.08 ft 335 mm
Längd – hjulbas 7.08 ft 2170 mm
Längd – total med skopa 18.75 ft 5735 mm
Räckvidd – skopa i 45° 3.92 ft 1207 mm
Grävdjup 6 in 155 mm
Spelrum – skopa i 45° 9.17 ft 2806 mm
Spelrum – horisontell skopa 10.33 ft 3151 mm
Höjd – skoppinne 10.5 ft 3212 mm
Bakre frigångsvinkel 33° 33°
Längd – total med gaffel 20 ft 6111 mm
Räckvidd – mark 2.92 ft 896 mm
Räckvidd – horisontell arm 4.75 ft 1452 mm
Gaffel, grävdjup 0.8 in 21 mm
Spelrum – horisontell arm 4.92 ft 1500 mm
Spelrum – fullt lyft 10.75 ft 3285 mm
Gaffel, räckvidd vid maximalt lyft 1.92 ft 603 mm
Vändradie – över skopa 14.75 ft 4498 mm
Vändradie – däckets insida 6.67 ft 2033 mm
Bredd – skopa 6.75 ft 2060 mm
Bredd – spårcentrum 5.08 ft 1570 mm
Bredd – över däcken 6.5 ft 1990 mm
Styrvinkel 39° 39°
Tömningsvinkel vid fullt lyft 45° 45°
Obs! Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 400/70 R20, XMCL-standarddäck.) Måtten som visas är baserade på en maskin utrustad med lastarskopa och 400/70 R20, XMCL-standarddäck.)
Däckstorlek 400/70 R20 400/70 R20
Arbetsvikt 14299 lb 6488 kg
Klassad skopkapacitet 1.5 yd³ 1.15 m³
Brytkraft – skopa 12337 lbf 55 kN
Nominell arbetslast vid full sväng – skopa 4396 lb 1994 kg
Tipplast rakt fram – skopa 10408 lb 4721 kg
Statisk tipplast vid full sväng – skopa 8789 lb 3988 kg
Bakåttiltning – transportläge 51° 51°
Nominell arbetslast vid full sväng, gafflar (EN 474-3:2006, fast och jämnt underlag, stabilitetsförhållandet 1,25 och 500mm [20tum] lastmitt) 5719 lb 2595 kg
Obs! Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, ISO-fäste och lastarskopa (GP). Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, ISO-fäste och lastarskopa (GP).
Däckstorlek 400/70 R20 400/70 R20
Arbetsvikt 14402 lb 6535 kg
Klassad skopkapacitet 1.5 yd³ 1.15 m³
Brytkraft – skopa 10215 lbf 46 kN
Nominell arbetslast vid full sväng – skopa 4385 lb 1989 kg
Tipplast rakt fram – skopa 10399 lb 4717 kg
Statisk tipplast vid full sväng – skopa 8766 lb 3978 kg
Bakåttiltning – transportläge 51° 51°
Nominell arbetslast vid full sväng, gafflar (EN 474-3:2006, fast och jämnt underlag, stabilitetsförhållandet 1,25 och 500mm [20tum] lastmitt) 5336 lb 2421 kg
Obs! Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, SSL-fäste och lastarskopa (GP). Maskin med full bränsletank, ROPS/FOPS-hytt, 80kg (176lb) förare, SSL-fäste och lastarskopa (GP).
Nominell kapacitet 1.4 yd³ 1.1 m³
Tipphöjd 110 in 2806 mm
Maximal materialdensitet 2914 lb/yd³ 1729 kg/m³
Skopbredd 81 in 2060 mm
Obs! Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste. Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste.
Nominell kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Tipphöjd 110 in 2799 mm
Maximal materialdensitet 4060 lb/yd³ 2409 kg/m³
Skopbredd 81 in 2060 mm
Obs! Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste. Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste.
Nominell kapacitet 2 yd³ 1.5 m³
Tipphöjd 111 in 2826 mm
Maximal materialdensitet 2771 lb/yd³ 1644 kg/m³
Skopbredd 81 in 2060 mm
Obs! Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste. Baserat på ISO 7546:1983 och fastställda arbetslaster vid full sväng med 100% av skopans kapacitet och SSL-fäste.

908M Ag Handler Standardutrustning

LASTARE

  • Återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet
  • Justerbar redskapsmodulering

TRANSMISSION/HYDRAULIK

  • Justerbar hastighet (krypkörningsreglage)
  • Dragkraftskontroll
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Justerbara inställningar för hydrostatrespons
  • Lastarmsfjädring
  • 18° ramoscillering, 78° ramstyrning
  • Transmission, 35 km/h (21,7 mph) med nödstyrning och extra kraftiga axlar
  • Transmissionens krypkörningsfunktion
  • Hydrostatisk kraftöverföring
  • Redskapsfäste
  • Proportionell extrahydraulikkrets
  • Lastararm med markstödsfunktion
  • Hydrauliskt redskapsfäste för anslutning under tryck
  • Parallellyftlastare med Z-balk
  • Behovsstyrd kylfläkt

MOTOR

  • Förrenare för motorns luftfilter
  • Cat C3.3B DIT-motor som uppfyller EU steg V/U.S. EPA Tier 4 Final
  • Tvåstegsluftrenare med visuell indikator
  • Cat-kylvätska med lång livslängd
  • Låsbara motorrum
  • Enkel snabbkoppling för bränslefilter/vattenavskiljare
  • Avtappningsventil för motorolja (spillfri ekologisk avtappning)
  • Vevhusventilation med sluten krets
  • Eco-läge

ELSYSTEM

  • Magnetiskt roterande varningsljus
  • Kablage för arbetsredskap
  • Arbetsbelysning, två fram och två bak
  • Hyttmonterad säkringspanel
  • Batterifrånskiljaren
  • Högkapacitetsbatteri, 12V
  • Kallstartshjälp till motorn
  • Generator 90 A
  • Servicepunktsanslutning för elektronisk diagnostik (Electronic Technician™)
  • Backvarningssignal

ALLMÄNT

  • E-coat grundfärg
  • Trycktestpunkter
  • Dragkrok och pinne
  • S·O·SSM-portar för schemalagd oljeprovtagning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbar rattstång
  • Luftkonditionering
  • Värmeaggregat med fönster-, sido- och fotventiler
  • Uppvärmd bakruta
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Två dörrar med skjutbara sidorutor
  • Vindrutetorkare/spolare, fram och bak
  • Hyttljus
  • Trycksatt hytt
  • Mugghållare
  • Solskydd
  • ROPS- och FOPS-certifierat skyddstak/hytt
  • Justerbart armstöd
  • Rullbälte
  • Extra eluttag
  • Klädkrok
  • Grupp för integrerad digital display
  • Ljuddämpning
  • Multifunktionsjoystick med styrning av körriktning
  • Två externa fällbara speglar
  • Varningsindikatorer för större system
  • Hyttgolv som är enkelt att rengöra
  • Låsbar förvaringsbox
  • Justerbar innerspegel
  • Förarplats på isolerande fästen
  • Digital timräknare
  • Mätare: bränsle, hydrauloljetemperatur, kylvätsketemperatur, hastighetsmätare
  • Varningar: master, parkeringsbroms, hydrauloljetryck, motorns oljetryck, kylvätsketemperatur, elsystem, förbikoppling av hydrauloljefilter
  • Hängande broms-/gaspedaler
  • Tyg, elektrisk luftfjädring, arm-/huvudstöd, svankstöd, uppvärmt ryggstöd

908M Ag Handler Tillvalsutrustning

TRANSMISSION/HYDRAULIK

  • 100% differentialspärr på båda axlarna, valbart under körning

LASTARE

  • Extrahydraulik med högt flöde med tryckavlastad snabburkopplad förgrening
  • Belastningsbackventiler

MOTOR

  • Motorvärmare 120 V

ELSYSTEM

  • Maskinsäkerhetssystem (MSS)

ALLMÄNT

  • Anpassad färg
  • Däckalternativ

VÄTSKOR

  • Cats kylvätska med lång livslängd (-50 °C/-58 °F)

FÖRARMILJÖ

  • Bakre solgardin

ARBETSREDSKAP

  • För alla arbetsredskap och alternativ med standard-/högt flöde (kontakta Cat-återförsäljaren)

Jämför 908M Ag Handler med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  908M Ag Handler

Visa fler erbjudanden