Robust ramverk
Förbättra ditt resultat med de extremt slitstarka ramverken som klarar flera livscykler och motstår de allra tuffaste lastningsförhållandena.
- Den bakre ramen i hel lådkonstruktion motstår torsionsstötar och vridkrafter.
- Ramarna har gjutgods i viktiga partier för att maximera ramens hållbarhet och ge optimal effektivitet.
- Det bakre axelfästet har optimerats för att fördela belastningen bättre för ökad strukturell hållbarhet.
Lyftarm
Våra beprövade lyftarmar är en nyckelfaktor för att ge dig maximal driftstid och produktivitet.
- Z-balken är konstruerad för suverän sikt över skopkanterna och arbetsområdet.
- Förbättrad styrka i viktiga sprintområden genom användning av detaljer gjutna i ett stycke.
- I en konstruktion med gjutgods i ett stycke har nu viktiga ledpunkter gjorts ännu starkare.
- De spänningsavlastade lyftarmarna ökar hållbarheten.
Frontlänkage
För bästa hållbarhet och livslängd är hylslagerstiften i länkaget förutsägbara när det gäller slitaget och håller nere det dagliga smörjningsbehovet.
Momentomvandlare med impellerkoppling (ICTC) och dragkraftkontrollsystem (RCS)
Sänk dina kostnader per ton med hjälp av avancerad dragkraftsreglering via ICTC och RCS.
- Minska slirningen och däckslitaget genom att trycka ner vänster pedal, varvid dragkraften minskas från 100 till 25 procent. Efter att 25 procent dragkraft nåtts så lägger vänster pedal an bromsarna.
- Med RCS kan du minska risken för hjulslirning utan att sänka effekten för hydrauliken.
- I vissa tillämpningar kan momentomvandlaren med låsningskoppling användas för direktdrift, vilket förbättrar bränsleeffektiviteten.
STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System, integrerad styr- och växelmanövrering)
Upplev känslan av maximal respons och kontroll med STIC, som i en enda spak ger dig kontroll över körriktning, växelval och styrning.
- Föraren kan med enkla sidorörelser svänga maskinen åt höger eller vänster
- Växelvalet görs enkelt med fingertoppsreglage
- Körcyklerna blir jämnare och snabbare och föraren mindre trött med de lättmanövrerade, integrerade reglagen
Cats powershift-transmission av planettyp
Satsa på framgång genom att välja klassens bästa transmission, specialbyggd för gruvtillämpningar.
- Jämn, smidig växling och effektivitet tack vare de integrerade, elektroniska reglagen.
- Bästa hållbarhet och livslängd med värmebehandlade drev och metallurgi.
- Med tre växlar framåt och tre bakåt kan den matcha ditt användningsområde.
Cats C32 ACERT-motor
992K bibehåller hållbarheten och tillförlitligheten i den beprövade Cat C32-dieselmotorn med ACERT-teknik.
- Som i alla Cat-maskiner är motorn helt integrerad i alla maskinsystem, vilket ger effektkurvor, bränslemodeller och värden som är unika för den här maskinen och dess användningsområden.
- Den stadiga motorkonstruktionen har sitt ursprung i våra välkända gjuterier som ger ett motorblock av högsta kvalitet.
- Den mekaniskt aktiverade elektroniska insprutningen (MEUI™) säkerställer att rätt mängd bränsle sprutas ut för optimal kraft och effektivitet.
Ekonomiläge
Ger maximal produktivitet och effektivitet, hela dagen, alla dagar.
Systemen i 992K gör sitt yttersta för att spara bränsle genom avancerade tekniklösningar. Med hjälp av behovsstyrt gaspådrag kan föraren bibehålla normal drift med vänster pedal och redskap medan 992K hanterar motorns varvtal.
- Ger samma kontroll och känsla som vår traditionella gasreglagespärr.
- Effektiviteten hos ett manuellt gaspådrag med ergonomin hos en gasreglagespärr.
Hydraulik med positiv flödeskontroll
Förbättrad effektivitet tack vare hydraulsystem med positiv flödeskontroll (PFC). PFC har en gemensam pump- och ventilstyrningsenhet. Genom att optimera pumpstyrningen blir hydrauloljeflödet proportionellt mot redskapsspakens rörelser.
- Snabba, produktiva cykler tack vare fyra elektroniskt reglerade, helt variabla kolvpumpar.
- Jämna prestanda och effektivitet med sänkt värme i systemet.
Elektrohydrauliska reglage
Förare uppnår högre produktivitet med de här redskapsfunktionerna.
- Komfortabel drift med elektroniskt styrda, hydrauliska cylinderstopp.
- Lättanvända reglage med mjuka spärrlägen.
- Enkelt inställbara, automatiska redskapsfrånslag som manövreras från hytten.
Styrsystem
Den säkra och noggranna lastarkontrollen i 992K baseras på det lastavkännande hydrauliska styrsystemet.
- Effektiva kolvpumpar med variabel slagvolym.
- Du får precis kontroll över din position när det är trångt.
- Förbättrad förarkomfort med integrerade funktioner för styrning och transmission.
Filtreringssystem
Dra nytta av hydraulsystemets förbättrade prestanda och tillförlitlighet med vårt avancerade filtreringssystem.
- Husavtappningsfilter för lyft/tilt.
- Högtryckssilar för lyft/tilt.
- Husavtappningsfilter för styrning.
- Högtryckssilar för styrning.
- Husavtappningsfilter för hydraulik.
- Drivlinefilter för transmission, momentomvandlare och pumpdrivningar.
- Bromsoljesilar för fram- och bakbroms.
Kylsystem
- En automatfläkt är standard för bättre effektivitet och kylningsprestanda.
- Paket för hög omgivningstemperatur finns som tillval för varma klimatförhållanden.
Dina förare kan arbeta effektivare och mer komfortabelt med våra kundinspirerade hyttfunktioner.
Miljö
Förarnas produktivitet höjs i vår rena, komfortabla hyttmiljö.
- Upplev minskade vibrationer tack vare de viskösa hyttfästena och den luftfjädrade förarstolen.
- Håll en jämn hyttemperatur med de automatiska temperaturreglagen.
- Trycksatt hytt med tryckindikator.
- Låga förarljudnivåer.
- Uppvärmda och ventilerade stolar med läderdynor och nackstöd finns tillgängliga.
Deluxe-förarsäte
Ännu bättre komfort och minskad förartrötthet
- Uppvärmd och ventilerad förarstol med läderdynor finns tillgänglig.
- Högt ryggstöd och extra tjock, profilerad stoppning.
- Luftfjädringssystem.
- Spakarna för justering av sätet på sex olika sätt nås enkelt.
- Sätesmonterad redskapskonsol och STIC-styrning som flyttas samtidigt med sätet.
- 76 mm (3 tum) brett rullbälte.
- Uppfällbar STIC-styrning/armstöd.
Instruktörsstol
Utbilda nya förare säkert och med komfort i vårt standardmonterade instruktörssäte.
- 76 mm (3 tum) brett rullbälte.
- Nedfällbart, med gjuten mugghållare och förvaringsplats.
Integrerad elektronik ger flexibla nivåer av information till både arbetsplatsen och föraren. De gör maskinen smart och förser föraren med mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
Informationsdisplay
Vi har jobbat hårt för att våra kunder och förare ska kunna prestera sitt allra bästa med hjälp av vår nya uppgraderade informationsdisplay med pekskärm.
- Navigeringen blir intuitiv och enkel med vårt förbättrade användargränssnitt.
- Minska tiden för service genom att hålla föraren informerad om maskinens system.
- Snabb vägning under körning med Cat Production Measurement (CPM).
Cat Product Link™
Du slipper gissa vid tillgångshantering med Product Link-fjärrövervakning.
- Fjärråtkomst till information genom det lättanvända VisionLink®-gränssnittet.
- Maximera drifttiden genom att hålla dig informerad om maskinsystem och diagnostikkoder.
- Spåra maskinen med sammanfattningar av utnyttjande, bränsleförbrukning och nyttolast.
- Håll dig uppdaterad om maskinens position, drifttimmar och rapporteringsstatus.
VIMS™ (Vital Information Management System)
Anslut direkt till maskinen för att komma åt ett brett utbud av givarinformation och förbättrade maskindata.
- Skapa produktivitetsrapporter med nyttolast och arbetscykelsegmentering.
- Identifiera förarutbildningsbehov genom produktivitetsdata.
- Detaljerad dataloggning av maskinens parametrar och diagnostikkoder.
- Spåra maskingivarinformation med trendanalys och histogram för övervakning av maskinens skick.
Cats MineStar-system är branschens mest omfattande serie av integrerade hanteringstekniker för gruvverksamhet och mobil utrustning, som kan konfigureras för att passa just din verksamhet. Systemets funktionsuppsättningar – Fleet (maskinpark), Terrain (terräng), Detect (detektering), Health (tillstånd) och Command (styrning) – består av en rad olika tekniker med vilka du kan administrera allt från maskinuppdrag och övervakning av skick, till fjärr- och automatisk styrning. I 992K utnyttjas många av dessa avancerade tekniker, varav några levereras som standard från fabrik.
Fleet
Fleet (maskinpark) ger heltäckande maskinspårning, uppdrags- och produktivitetshantering i realtid, vilket ger dig en omfattande överblick över alla verksamheter var du än befinner dig i världen.
Terrain (terräng) för lastning
Terrain, i din 992K, möjliggör hantering av lastningsarbeten med hög precision via maskinstyrningsteknik. Det ökar produktiviteten hos din 992K och ger dig realtidsåterkoppling för förbättrad effektivitet.
Detect
Detect (detektering) ökar förarens medvetenhet och höjer säkerheten i din verksamhet. Det innehåller en mängd funktioner som är avsedda att hjälpa förare i områden med begränsad sikt kring fast och mobil utrustning.
Health
Health (tillstånd) levererar viktiga, händelsebaserade uppgifter om maskintillstånd och driftsdata för hela maskinparken. Det har omfattande funktioner för övervakning av utrustningens skick och resurser och många verktyg för diagnostik, analys och rapportering.
Vi förbättrar ständigt våra produkter för att kunna ge alla förare och arbetare på arbetsplatsen en säker arbetsmiljö.
På- och avstigning
- De bredare stegarna med 45 graders vinkel gör det enkelt för förare att stiga på och av 992K.
- De breda gångborden har halkfria ytor och integrerade punkter för låsning/bortkoppling finns i serviceområdena.
- Plattformarna för rengöring av vindrutan ger säker och bekväm åtkomst för föraren.
- Du har alltid tre kontaktpunkter vid serviceområden som är åtkomliga från marknivån eller plattformen.
- Nödutgångsstegen ger en tredje utgång vid behov.
Sikt
- Cat Detect, som inkluderar Cat Vision samt ett extra Object Detection-radarsystem, gör föraren mer uppmärksam på området runt maskinen.
- LED-varningslampor, programmerbara för arbetsplatsspecifik signalering.
- Spegelsystemet förbättrar förarens siktlinje mot sidorna och bakom maskinen. Även uppvärmda alternativ finns tillgängliga.
- Rullgardiner.
Förarmiljö
- Viskösa hyttfästen och den luftfjädrade förarstolen minskar vibrationer från maskinen till föraren.
- Låg invändig ljudnivå.
- 76 mm (3 tum) säkerhetsbälte med påminnelse som standard.
- 4-punktsbälte med påminnelse som tillval.
- Instruktörsstol med 76 mm (3 tum) säkerhetsbälte som standard underlättar och gör förarutbildningen säkrare.
Förberedd för brandbekämpningssystem
- Fästen för montering av brandbekämpningssystem.
- De ger kunden möjlighet att snabbt installera ett brandbekämpningssystem utan att andra komponenter påverkas.
Eldrivet tillträdessystem
Med Cats eldrivna tillträdessystem är det lättare att komma till huvudstegarna tack vare enklare in- och utsteg via den bakre plattformen.
- Säkert och ergonomiskt tillträdessystem.
- Alla förare har gott om plats på de breda trappstegen.
- Förarna har alltid tre kontaktpunkter tack vare de fullständiga räckena på båda sidor.
- Stegarna kan höjas och sänkas från hytt- eller marknivå.
Enastående support från Cat-återförsäljaren
Det finns alltid en Cat-återförsäljare till hjälp när du behöver en.
- Program för förebyggande underhåll och underhållsavtal.
- Bästa möjliga tillgång till reservdelar.
- Bli mer effektiv med förarutbildning.
- Fabriksrenoverade Cat-originaldelar.
Vi värnar om miljön
Miljöansvaret är utformat och inbyggt i funktionerna i 992K.
- Ökad bränsleeffektivitet för att minimera koldioxidutsläppen.
- Med funktionen för tomgångsavstängning sparar du bränsle genom att undvika onödig tomgångskörning.
- För att bidra till att maximera maskinens livslängd erbjuder Caterpillar ett antal hållbara alternativ som renoveringstjänster och certifierade renoveringsprogram. I de här programmen kan ombyggda eller fabriksrenoverade komponenter medföra kostnadsbesparingar på 40 till 70 procent, något som sänker driftkostnaderna samtidigt som det är bra för miljön.
- Caterpillar erbjuder eftermonteringssatser som förser äldre maskiner med nya funktioner och som maximerar dina tillgångar. När du använder dig av Caterpillars certifierade renoveringsprogram ingår de här eftermonteringssatserna i renoveringsprocessen.
- Vätskor kontrolleras bättre med hjälp av Cats tömningsfria filterhus och ekologiska avtappningar.
Höj produktiviteten och bränsleeffektiviteten
Cat-skoporna är konstruerade för överlägsna prestanda i en mängd olika material. De är konstruerade för att gräva i upplag snabbt och lasta effektivt. De optimerade fyllningsfaktorerna gör att du kan få jobbet gjort och gå vidare till andra uppgifter. Snabba lastcykler och färre resor innebär mindre slitage på din maskin och gör att du kan arbeta utan avbrott.
Skoporna nedan tillhör 992K-serien. De finns i olika volymer och bredder som passar dina last- och transportbehov.
Bergskopor
Konstruerade för användning i schakt eller ytlastning av kalksten och annan obearbetad sten. Används även vid lastning av lastfordon och tråg för en mängd olika stenbrottsmaterial. Bland redskapen med markkontakt finns spadskärstål med adaptrar, plankilsegment, bottenslitplåtar, vingar och sidostångsskydd.
Bergskopor för krävande tillämpningar
Avsedda för användning i tillämpningar som ytlastning av kompakt packade material eller hantering av måttligt nötande eller hårt material. Redskapen med markkontakt liknar dem för bergskopan med tillägg av radiefoder och bultmonterade bottenslitplåtar. BEEP-skydd (Base Edge End Protection), slitplåtar, extra sidoplåtar och en extra uppsättning sidostångsskydd är också inkluderade.
Järnmalmsskopor
Konstruerade för användning i extremt krävande tillämpningar som ytlastning. De är byggda för kraftig nötning och måttlig belastning. Redskapen med markkontakt liknar dem för bergskopan med tillägg av jämnt monterade hållare, kantsegment för övre kåpor och sidohälskydd. Järnmalmsskopor har mindre volym för att passa det tyngre materialets densitet.
Kolskopor
Konstruerade för användning i tillämpningar med låg densitet och icke-nötande material. Bland redskapen med markkontakt finns en rak bottenkant med ett bultmonterat skärkantssystem.
Cat Advansys™, redskap med markkontakt
Skydda dyra komponenter. Sänk driftskostnaderna. Få ut mesta möjliga av maskinens prestanda. Välj från en mängd prestandatillverkade Advansys-tillval för att tillgodose dina tillämpningsbehov.
- CapSure™-tillval: spets för krävande tillämpningar
- CapSure-tillval: spets för kraftig nötning
- CapSure-tillval: kolspets
- CapSure-tillval: spets för kraftig inträngning
- Kantskyddstillval: CapSure-skydd
- Kantskyddstillval: plankilformade segment
- CapSure-sidostångsskydd
- MAWPS – på sida och botten
- Skydd för basskärkant
Se vår reservdelskatalog för fler tillval av redskap med markkontakt.
CapSure™-kvarhållningsteknik
Förenkla GET-komponentbyte med CapSure-kvarhållning för snabb, enkel och säker installation utan att använda hammare. CapSure-spetsar, skydd och sidostångsskydd är lätta att låsa och låsa upp med en 180 graders vridning med en 3/4-tums nyckel.
Anpassa efter tillämpningen
992K standard är dimensionerad för att lasta en 68 tons (70 short tons) 775:a på tre vändor och en 91 tons (100 short tons) 777:a på fyra vändor. 992K i konfiguration för höga lyft kan lasta en 777:a på fem vändor och en 785:a på 145 ton (160 short tons) på sju vändor.
Effektiv kombination
För fulla trucklaster med minimal lastningstid börjar ett effektivt lastar-/transportsystem med perfekt avpassade enheter. Hjullastarna från Cat är anpassade för att tillsammans med Cats gruvtruckar flytta maximalt med material till lägsta kostnad per ton.
Skopalternativ
Valet av skopa avgörs av kraven på inträngning, materialdensitet, nötning och lastningsmål. Skopstorleken anpassas till lastflakets kapacitet och materialdensiteten för optimal lastningseffektivitet och högre produktivitet.