986K

Stora hjullastare 986K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
373 HP
278 kW
Arbetsvikt
98806 lb
44818 kg
Skopvolymer
5–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
5–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)

Översikt

Flytta material säkert och effektivt

Cat®:s stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. Nya 986K bygger vidare på vårt arv av slitstyrka, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och hållbarhet.

Fördelar

UPP TILL 10% BÄTTRE BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Utrustad med en kombination av beprövade komponenter och teknik som uppfyller dina förväntningar för hög produktivitet, bränsleeffektivitet, driftsäkerhet och livslängd

UPP TILL 10% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Gör regelbundet underhåll enklare med grupperade servicepunkter.

UPP TILL 20% MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Flytta mer med mindre bränsle med klassens bästa effektivitet vid lastbilslastning med måttlig produktion

Produktspecifikation för 986K

Nettoeffekt 373 HP 278 kW
Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Emissioner Tier 4 Final/steg IV, eller China Nonroad steg III och Brasiliens MAR-1, motsvarar Tier 3 och steg IIIA Tier 4 Final/steg IV, eller China Nonroad steg III och Brasiliens MAR-1, motsvarar Tier 3 och steg IIIA
Bruttoeffekt – ISO 14396 449 HP 335 kW
Högsta effekthastighet – 1 600 varv/min – SAE J1995 456 HP 340 kW
Högsta effekthastighet – 1 600 varv/min – SAE J1995 (DIN) 462 HP 340 kW
Högsta effekthastighet – 1 600 varv/min – ISO 14396 449 HP 335 kW
Högsta effekthastighet – 1 600 varv/min – ISO 14396 (DIN) 455 HP 335 kW
Nominellt varvtal – 2 000 varv/min – 80/1269/EEG 373 HP 278 kW
Nominellt varvtal – 2 000 varv/min – 80/1269/EEG (DIN) 378 HP 278 kW
Nominellt varvtal – 2 000 varv/min – ISO 9249 373 HP 278 kW
Nominellt varvtal – 2 000 varv/min – ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Nominellt varvtal – 2 000 varv/min – SAE J1349 373 HP 278 kW
Nominellt varvtal – 2 000 varv/min – SAE J1349 (DIN) 378 HP 278 kW
Cylinderdiameter 5.4 in 137 mm
Slaglängd 6.75 in 171.5 mm
Slagvolym 927 in² 15.2 l
Högsta vridmoment – 1200varv/min – SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
Vridmomentstegring 16% 16%
Arbetsvikt 98806 lb 44818 kg
Arbetsvikt – Standard 97785 lb 44355 kg
Arbetsvikt – höga lyft 104005 lb 47175 kg
Nominell nyttolast – stenbrott 11 ton (US) 10 t
Nominell nyttolast – löst material (standard) 14 ton (US) 12.7 t
Nominell nyttolast – löst material (höga lyft) 12.1 ton (US) 11 t
Nominell nyttolast – standard (stenbrott) 11 ton (US) 10 t
Nyttolast vid standardlyft (lågt till medeltungt grävmotstånd) 14 ton (US) 12.7 t
Nominell nyttolast – höga lyft (stenbrott) 11 ton (US) 10 t
Nyttolast vid höga lyft (lågt till medeltungt grävmotstånd) 12.1 ton (US) 11 t
Skopkapacitetsområde 5–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³) 5–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
Matchning med Cat-truck – standard 770/735/740/745 770/735/740/745
Matchning med Cat-truck – höga lyft 772/773 772/773
Skopvolymer 5–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³) 5–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt – 1 5 mile/h 7.3 km/h
Framåt – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Direktdrivning – Framåt 2 8 mile/h 12.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 14 mile/h 22 km/h
Bakåt – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Bakåt – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9 mile/h 14.1 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16 mile/h 25 km/h
Direktdrivning – Framåt 4 24 mile/h 39 km/h
Direktdrivning – bakåt 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Lyft/tiltsystem – krets Lastavkänning Lastavkänning
Lyft/tiltsystem – Pump 2 × 110 cc med variabel volym 2 × 110 cc med variabel volym
Maximalt flöde vid 2165 varv/min 123 gal/min 470 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4050 psi 27900 kPa
Lyftcylinder – cylinderdiameter 7.5 in 190 mm
Lyftcylinder – slaglängd 45 in 1138 mm
Tiltcylinder – cylinderdiameter 6.7 in 170 mm
Tiltcylinder – slaglängd 28.4 in 722 mm
Bakåttiltning 4.5 s 4.5 s
Lyft 9 s 9 s
Tömning 3.5 s 3.5 s
Lägre 5.2 s 5.2 s
Sänkning med flytläge 4.3 s 4.3 s
Hydraulisk cykeltid, totalt 21.3 s 21.3 s
Bränsletank 141 gal (US) 535 l
Kylsystem 26 gal (US) 100 l
Vevhus 9 gal (US) 34 l
Växellåda 20 gal (US) 75 l
Fabriksfyllt hydraulsystem 87 gal (US) 330 l
Hydraulsystem – endast tank 34 gal (US) 130 l
Bränsletank – kort lyft 127 gal (US) 481 l
Dieselavgasvätska, tank(endast för Tier 4 Final/steg IV) 6 gal (US) 23 l
Axelolja – differentialer och slutväxlar – fram 49 gal (US) 186 l
Axelolja – differentialer och slutväxlar – bak 45 gal (US) 170 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574 ton.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel ±12.5° ±12.5°
Pendlingsvinkel – kedjekonfiguration ±8.5° ±8.5°
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ISO 5010:2007 – styrsystem – krets Lastavkänning Lastavkänning
ISO 5010:2007 – styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
ISO 5010:2007 – maximalt flöde vid 1 400 varv/min 52 gal/min 200 l/min
ISO 5010:2007 – styrningens avstängningstryck 4000 psi 27600 kPa
ISO 5010:2007 – total styrvinkel 70° 70°
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 (ROPS) och ISO 3449:2005 Nivå II (FOPS) ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 (ROPS) och ISO 3449:2005 Nivå II (FOPS)
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Obs!
  • Ljudtrycksnivån vid föraren uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
  • Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
  • Maskinens ljudeffektnivå uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
  • Ljudtrycksnivån vid föraren uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
  • Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
  • Maskinens ljudeffektnivå uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs!
  • Ljudtrycksnivån vid föraren uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
  • Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
  • Maskinens ljudeffektnivå uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
  • Ljudtrycksnivån vid föraren uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
  • Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
  • Maskinens ljudeffektnivå uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.5 ft 4100 mm
Höjd till avgasrörens överkant 13.3 ft 4060 mm
Höjd till huvens överkant 10.7 ft 3270 mm
Markfrigång till framaxelns mitt 3.2 ft 978 mm
Spelrum från mark till bränsletank 2.3 ft 691 mm
Markfrigång till ramledens undersida 1.5 ft 459 mm
Räckvidd – max. lyft 7.1 ft 2175 mm
Avstånd vid maximal lyfthöjd 10.1 ft 3079 mm
B-pinnens höjd – max. lyft 16.1 ft 4912 mm
Maximal total höjd – höjd skopa 22.4 ft 6817 mm
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.3 ft 3132 mm
Hjulbas 12.5 ft 3810 mm
Maximal total längd 36.6 ft 11143 mm
Framaxelns mittlinje till skopans spets 13.8 ft 4201 mm
Obs!
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.5 ft 4100 mm
Höjd till avgasrörens överkant 13.3 ft 4060 mm
Höjd till huvens överkant 10.7 ft 3270 mm
Markfrigång till framaxelns mitt 3.2 ft 978 mm
Spelrum från mark till bränsletank 2.3 ft 691 mm
Markfrigång till ramledens undersida 1.5 ft 459 mm
Räckvidd – max. lyft 7.4 ft 2248 mm
Avstånd vid maximal lyfthöjd 11.6 ft 3538 mm
B-pinnens höjd – max. lyft 17.6 ft 5371 mm
Maximal total höjd – höjd skopa 23.9 ft 7276 mm
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.3 ft 3132 mm
Hjulbas 12.5 ft 3810 mm
Maximal total längd 38 ft 11591 mm
Framaxelns mittlinje till skopans spets 15.3 ft 4649 mm
Obs!
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.

986K Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Generator, enkel 145 A
  • Batterier, torra
  • Omvandlare, 10/15 A, 24 till 12 V
  • Belysningssystem (halogen, arbetsbelysning, belysning för instegs- och serviceplattform)
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart

FÖRARMILJÖ

  • Grafisk informationsdisplay som visar driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Kamera för bakåtsikt
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med integrerad skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 5 A) och eluttag
  • Reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare:
    – Kylvätsketemperatur
    – Bränslenivå
    – DEF-nivå
    – Hydrauloljetemperatur
    – Drivlinans oljetemperatur
  • Hyttbelysning
  • Lunchbox och dryckeshållare
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Förarstol, Cat Comfort (tyg), luftfjädrad, justerbar i sex lägen
  • Bältespåminnare
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem
  • UV-glas
  • Växellägesindikator
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak):
    – Intervalltorkare fram och bak
  • Körriktningsvisare

DRIVLINA

  • Cat Production Measurement-förberedd
  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Avtappningssilar
  • Vevhusskydd
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, C15 MEUI diesel, turboladdad/efterkyld
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare av turbintyp på motorns luftintag
  • Starthjälp, eter, automatisk
  • Momentomvandlare, inaktivering
  • Transmission, powershift med planetväxlar, 4F/3R, elektroniskt styrd
  • Manuell och automatisk bränsleurluftning

ÖVRIGT

  • Automatiskt lyftfrånslag och skopplacerare
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Kopplingar, Cat O-ringstätningar
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare och hydraultank
  • Bränsletank, 535 l (141 gal)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Filtrerings- och silningssystem för hydraul-, styrnings- och bromssystemen
  • Cats modul för rena emissioner
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34 °C (-29 °F)
  • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås

986K Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • Frostskydd -50 °C (-58 °F)
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120 V eller 240 V
  • Kylsystem för hög omgivningstemperatur – programvara
  • Cat Production Measurement

ÖVRIGA TILLBEHÖR

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Startutrustning för låga temperaturer (två extrabatterier)
  • Hantering av ballastmaterial
  • Stoppklossar

FÖRARMILJÖ

  • Hyttdriven förrenare
  • Cat Detect Vision
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Rullgardin
  • Ledstångsmonterade speglar

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken

Jämför 986K med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS