Motor
Nettoeffekt – SAE J1349 | 538 HP 401 kW |
Motormodell | Cat® C18™ Cat® C18™ |
Motoreffekt – ISO 14396 | 580 HP 432 kW |
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 588 HP 439 kW |
Nominellt motorvarvtal | 1700varv/min 1700varv/min |
Emissioner | U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 |
Varvtal för maximal effekt | 1500varv/min 1500varv/min |
Cylinderdiameter | 5.7 in 145 mm |
Slaglängd | 7.2 in 183 mm |
Slagvolym | 1105 in³ 18.1 l |
Högsta vridmoment – 1200varv/min – SAE J1995 | 2230 ft·lbf 3023 N·m |
Vridmomentstegring | 58% 58% |