990

Stora hjullastare 990

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
C27 Cat®
C27 Cat®
Nominellt motorvarvtal
1 800/min
1 800/min
Motoreffekt – ISO 14396
752 HP
561 kW

Översikt

Höjer ribban för produktivitet och kraft

Cats stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. Hjullastaren Cat 990 har visat sig vara effektiv i gruvor, stenbrott och industritillämpningar över hela världen. 990 uppnår alla nya nivåer för prestanda, säkerhet, förarkomfort och effektivitet.

Fördelar

UPP TILL 54% BÄTTRE BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Flytta mer material med mindre bränsle med ekonomiläget

UPP TILL 10% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Gör regelbundet underhåll enklare med grupperade servicepunkter.

UPP TILL 10% MER PRODUKTIVITET

Få nästan alltid högre produktivitet vid lastning när du använder skopor i Performance-serien med ökade kapaciteter

Produktspecifikation för 990

Motormodell C27 Cat® C27 Cat®
Nominellt motorvarvtal 1 800/min 1 800/min
Motoreffekt – ISO 14396 752 HP 561 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 766 HP 571 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – standardomgivningstemperatur 699 HP 521 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – hög omgivningstemperatur 648 HP 483 kW
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1649.5 in³ 27.03 l
Högsta vridmoment – 1200varv/min 2624 lb/ft 3557 N·m
Vridmomentstegring 18 % 18 %
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna EPA Tier 4 Final i USA och EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA och EU steg II Uppfyller emissionsnormerna EPA Tier 4 Final i USA och EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA och EU steg II
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Framåt – 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Framåt – 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Bakåt – 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Bakåt – 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Bakåt – 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Obs! Körhastigheter baseras på Michelin 45/65R39 LD D2** L5-däck. Körhastigheter baseras på Michelin 45/65R39 LD D2** L5-däck.
Arbetsvikt 178517 lb 80974 kg
Nominell nyttolast – standard 17.5 ton (US) 15.9 t
Nominell nyttolast – Höglyftsutförande 17.5 ton (US) 15.9 t
Skopkapacitetsområde 8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³) 8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³)
Matchning med Cat-truck – standard 773-775 773-775
Matchning med Cat-truck – höga lyft 775-777 775-777
Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1800varv/min (1) 240 gal/min 910 l/min
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 235mm × 1287mm (9,3tum × 50,7tum) 235mm × 1287mm (9,3tum × 50,7tum)
Dubbelverkande cylindrar – tilt, cylinderdiameter och slaglängd 292,1mm × 820mm (11,5tum × 32,3tum) 292,1mm × 820mm (11,5tum × 32,3tum)
Pilotsystem Öppen krets och tryckreducering Öppen krets och tryckreducering
Tryckbegränsningsventilens inställning – huvud 507 psi 3500 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4786 psi 33000 kPa
Bakåttiltning 4.3 s 4.3 s
Lyft 8.2 s 8.2 s
Tömning 2.9 s 2.9 s
Lägre 3.7 s 3.7 s
Sänkning med flytläge 3.6 s 3.6 s
Total hydraulisk cykeltid – tom skopa 13.8 s 13.8 s
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1400varv/min 96.2 gal/min 364 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 5004 psi 34500 kPa
Total styrningsvinkel 70° 70°
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 2,7 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 3,861 ton (4,256 short tons). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 2,7 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 3,861 ton (4,256 short tons).
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel 8.5° 8.5°
Bromsar ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Bränsletank 294.3 gal (US) 1114 l
Kylsystem 54.9 gal (US) 208 l
Motorns vevhus 20 gal (US) 75.7 l
Transmission 29.1 gal (US) 110 l
Differential – slutväxlar – fram 71.6 gal (US) 271 l
Differential – slutväxlar – bak 68.9 gal (US) 261 l
Fabriksfyllt hydraulsystem 210 gal (US) 795 l
Hydraultank – redskaps- och hydraulfläkt 68.9 gal (US) 261 l
Hydraultank – styrning och bromsning 34.9 gal (US) 132 l
Obs! Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som uppfyller U.S. EPA Tier 4 får endast användas med dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15ppm (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla ASTM D7467-specifikationen (biodieselblandningsmaterial ska uppfylla Cat biodiesel spec, ASTM D6751 eller EN 14214. Cat DEO‑ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationen Cat ECF-3, API CJ‑4 och ACEA E9 krävs. För ytterligare vätskespecifikationer och riktlinjer, besök: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som uppfyller U.S. EPA Tier 4 får endast användas med dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15ppm (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla ASTM D7467-specifikationen (biodieselblandningsmaterial ska uppfylla Cat biodiesel spec, ASTM D6751 eller EN 14214. Cat DEO‑ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationen Cat ECF-3, API CJ‑4 och ACEA E9 krävs. För ytterligare vätskespecifikationer och riktlinjer, besök: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Skopvolymer 8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³) 8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³)

990 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk temperaturreglering
  • Hytt, ljuddämpad trycksatt, överrullningsskydd (ROPS/FOPS)
  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Cat Vision, system med bakåtriktad kamera
  • Cigarettändare och askkopp
  • Klädkrok
  • Elektrohydrauliska reglage för lutning och lyftning (sätesmonterade)
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare:
    – Motorns kylvätsketemperatur
    – Bränslenivå
    – Körhastighet
    – Växel
    – Hydrauloljetemperatur
    – Hastighetsmätare/varvräknare
    – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer:
    – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier
    – Automatväxlingsläge, aktiveringsstatus
    – Bromsfel
    – Skopflytläge, status
    – Fördröjd motoravstängning, status
    – Tomgångsavstängning av motor, status
    – Motorfel
    – Bränsleekonomiläge, aktiveringsstatus
    – Hydraullås
    – Lockup-koppling, aktiveringsstatus
    – Låg bränslenivå
    – Parkeringsbroms, status
    – Dragkraftskontroll, aktiveringsstatus
    – Säkerhetsbälte, varning
    – Nödstyrning (i förekommande fall)
    – Gasreglagespärr, status
    – Växelläge
  • Knappsats, reglage med varningslampor:
    – Automatväxelläge med gruppväxel
    – Automatväxelläge/manuellt växelläge
    – Bränsleekonomiläge
    – Redskapsfrånslag
    – Lockup-koppling
    – Minskad dragkraft
    – Gasreglagespärr
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Tonade rutor
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Vital Information Management System (VIMS) 3G med grafisk informationsdisplay: extern dataport, programmerbara förarprofiler, körcykeltimer och integrerat system för Cat Production Measurement
    – Våtarmstorkare med spolare (fram, bak och hörn), intervalltorkare fram

DRIVLINA

  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, oljebad, skivtyp
  • Axel, färdbroms i oljebad, skivtyp
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Avtappningssilar
  • Cats modul för rena utsläpp (endast Tier 4)
  • Behovsstyrd fläkt
  • Motor Cat C27
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå, stötfångare
  • Ljuddämpare (under huven) (endast motsvarande Tier 2)
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), manuell förbikoppling
  • Låsning av gasreglage
  • Momentomvandlare, turbinkoppling med lockup-kopplingsfunktion och system för dragkraftskontroll
  • Transmission, 534mm (21tum), powershift av planettyp (elektronisk) (3 framåt/3 bakåt)

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (2 – 1400 CCA)
  • Omvandlare, 10/15A, 24 till 12V
  • Deutsch-komponentanslutningar
  • Elsystem, 24V
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning, motorrumsbelysning
  • Startmotor, elektrisk
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Transmissionsspärr i stötfångare

ÖVRIGT

  • Automatiskt frånslag av skopans lutning/lyftning, elektroniskt justerbar från hytten
  • Givare för axeltemperatur
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Koppling, Caterpillar O-ringstätningar
  • Ekonomiläge med behovsstyrt gaspådrag
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4
  • Regleringssystem för tomgångskörning, funktioner:
    – Automatisk inkoppling av låg tomgång
    – Fördröjd motoravstängning
    – Tomgångsavstängning av motor
  • Skärmar, stål (fram)
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Grupperade/märkta smörjpunkter
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Hydraulsystem med positiv flödeskontroll
  • Product Link
  • Synglas: hydraultankar, styrning/fläkt och redskap/broms samt transmission
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34°C (-29°F)

990 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Frostskydd -50°C (-58°F)
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120V eller 240V
  • Kylsystem för hög omgivningstemperatur – programvara

FÖRARMILJÖ

  • Förrenare med drivning för hytt
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Solskydd för fönster

ÖVRIGA TILLBEHÖR

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Axelpendling, stopp
  • Kraftiga hyttfästen

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Mediegalleri

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare för sågverk

990 Stor hjullastare för sågverk

990 Stor hjullastare för sågverk

990 Stor hjullastare för stålverk

990 Stor hjullastare för stålverk

990 Stor hjullastare för stålverk

990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare för sågverk
990 Stor hjullastare för sågverk
990 Stor hjullastare för sågverk
990 Stor hjullastare för stålverk
990 Stor hjullastare för stålverk
990 Stor hjullastare för stålverk

Jämför 990 med produkter som ofta jämförs.