Robust ramverk
Förbättra ditt resultat med de extremt slitstarka ramverken som klarar flera livscykler och motstår de allra tuffaste lastningsförhållandena.
- Den bakre ramen i hel lådkonstruktion motstår torsionsstötar och vridkrafter.
- Styrcylinderns extra kraftiga infästningar för effektivt över belastningarna till ramen.
- De gjutna delarna vid pivåaxlarnas fästen fördelar spänningsbelastningen bättre, vilket ytterligare förstärker ramkonstruktionen.
Lyftarmar
Våra beprövade lyftarmar är nyckeln till maximal driftstid och hög produktivitet.
- Z-balksystemet ger utmärkt sikt över skopans kanter och över arbetsområdet.
- De höga påfrestningarna vid lastning tas upp av lyftarmarna i solitt stål.
- Konstruktionen med gjutgods i ett stycke gör nu att viktiga ledpunkter blivit ännu starkare.
Frontlänkage
För bästa hållbarhet och livslängd är länkagets ledpunkter utrustade med fettsmorda sprintar med automatsmörjning som tillval.
Cat® powershift-transmission av planettyp
Satsa på framgång genom att välja klassens bästa transmission, specialbyggd för gruvtillämpningar.
- Jämn, smidig växling och effektivitet tack vare de integrerade, elektroniska reglagen.
- Längre livslängd och maximal hållbarhet med värmebehandlade drev och axlar.
- Med fyra växlar framåt och fyra bakåt kan den matcha ditt användningsområde.
Cat C15-motor
Cat C15-motorn är hjärtat och grunden till hållbarheten och effektiviteten i din 986K. Den 6-cylindriga turboladdade motorn är fullpackad med optimala prestanda.
- Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV, eller China Nonroad steg III och Brasiliens MAR-1, motsvarande Tier 3 och steg IIIA.
- Den mekaniskt aktiverade elektroniska bränsleinsprutningen (MEUI™) ger C15 fullständig kontroll över insprutningens inställning, varaktighet och tryck.
- Den elektroniska styrmodulen Advanced Diesel Engine Management (ADEM™) A4 styr bränsleinsprutningen för att optimera prestanda och ge snabb motorrespons.
Pedal för transmissionsfrikoppling
- Förlänger färdbromsarnas livslängd genom att inaktivera transmissionen när färdbromsar ansätts.
- Ger full effekt till redskapssystemet när maskinen står stilla under lastning.
Börvärde för frikoppling – start av färdbromsens tryckmodulering
Fullständig pedalrörelse – maximalt bromstryck
Lastavkännande hydraulik
Öka effektiviteten med vårt lastavkännande hydraulsystem. Den lastavkännande hydrauliken maximerar prestanda genom att endast leverera hydraulflöde till redskap och styrsystem när det behövs.
- Lägre bränsleförbrukning.
- Jämn prestanda och effektivitet med sänkt värme i systemet.
Elektrohydrauliska reglage
Föraren når högre produktivitet med våra responsiva redskapsfunktioner.
- Komfortabel drift med elektroniskt styrda, hydrauliska cylinderstopp.
- Lättanvända reglage med mjuka spärrlägen.
- Enkelt inställbara, automatiska redskapsfrånslag som manövreras från hytten.
Styrsystem
Den säkra och noggranna lastarkontrollen i 986K baseras på den lastavkännande hydraulikens styrsystem.
- Förbättra effektiviteten med våra kolvpumpar med variabel slagvolym.
- Med 35 graders styrutslag får du precis kontroll över din position när det är trångt.
- Förbättra förarkomforten med integrerade funktioner för styrning och transmission.
Filtreringssystem
Dra nytta av hydraulsystemets förbättrade prestanda och tillförlitlighet med vårt avancerade filtreringssystem.
- Hydrauloljekylare, returfilter.
- Pilotfilter.
- Retursilar och avtappningssilar inuti hydraultanken.
- Silar för axeloljekylare om så utrustad.
Dina förare kan arbeta effektivare och mer komfortabelt med våra kundinspirerade hyttfunktioner.
I- och urstigning
Gå in och ut ur hytten enkelt och säkert med dessa nydesignade, ergonomiska funktioner.
- Uppfällbart armstöd med STIC™-styrning.
- Mindre branta trappstegar.
- Belysta trappsteg som standard.
Förarstol i Cat Comfort-serie III
Ännu bättre komfort och minskad förartrötthet med förarstol i Cat Comfort-serie III.
- Medelhögt ryggstöd och extra tjock, profilerad stoppning.
- Luftfjädringssystem.
- Spakarna för justering av stolen på sex olika sätt nås enkelt.
- Stolmonterad redskapskonsol och STIC-styrning som flyttas samtidigt med stolen.
- 76 mm (3 tum) brett rullbälte.
- Fyrpunktssäkerhetsbälte finns som tillval.
Kontrollpanel
De ergonomiskt placerade omkopplarna och informationsdisplayen gör att förarna har det bekvämt hela dagen, alla dagar.
- Bakgrundsbelysta membranreglage med lysdioder som indikerar aktivering.
- Omkopplarna har ISO-symboler för snabb funktionsidentifiering.
- En tvåläges vippströmbrytare aktiverar den elektrohydrauliska parkeringsbromsen.
Miljö
Din förares produktivitet förbättras i vår rena, bekväma hyttmiljö.
- Upplev en minskad vibrationsnivå tack vare de viskösa hyttfästena och den luftfjädrade stolen.
- Hyttemperaturen hålls konstant med de automatiska temperaturreglagen.
- Trycksatt hytt med filtrerad luft.
- Lägre ljudnivå vid föraren.
- Funktionell förvaring för prylar/matlåda i golvet.
Integrerad elektronik ger flexibla nivåer av information till både arbetsplatsen och föraren. De gör maskinen smart och förser föraren med mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
Informationsdisplay
Vi har arbetat hårt för att hjälpa våra kunder och förare prestera sitt allra bästa via vår nyligen uppdaterade informationsdisplay med pekskärm.
- Navigeringen blir intuitiv och enkel med våra förbättrade användargränssnitt.
- Minska tiden för service genom att hålla föraren informerad om maskinsystem.
Cat Production Measurement
Gör att nyttolastvägningen sker i hytten så att förarna kan väga laster under körnings vid lastning. Lasterna vägs när skopan höjs under lastcykeln, vilket eliminerar behovet att avbryta lastcykeln, vilket förbättrar lastningens effektivitet.
- Förarna kan se lastvikterna på informationsdisplayen.
- Direkt återkoppling gör att förarna kan arbeta mer effektivt.
- Förarna kan följa de registrerade vikterna och cyklerna på displayen.
Övervakningssystem för däcktryck
Däcktrycksövervakning är en helt integrerad funktion som gör att föraren kan övervaka däcktrycket. Föraren kan snabbt se aktuella tryckinställningar och temperatur för alla däck via informationsdisplayen.
Cat Product Link™ Elite
Tack vare fjärrövervakningen med Product Link slipper du gissa när du hanterar dina tillgångar.
- Appen Advanced Productivity (finns som prenumeration) bidrar till att optimera arbetet med detaljerade nyttolaster, cykler, bränslerapporter och fjärrhantering av truck/materiallista.
- Fjärråtkomst till information genom det lättanvända VisionLink®-gränssnittet.
- Maximera drifttiden genom att hålla dig informerad om maskinsystem och diagnostikkoder.
- Följ maskinen med sammanfattningar av användning, bränsleförbrukning och nyttolast.
- Håll dig uppdaterad om maskinens position, servicemätartimmar och rapporteringsstatus.
Vi förbättrar ständigt våra produkter för att kunna ge alla förare och arbetare på arbetsplatsen en säker arbetsmiljö.
På- och avstigning
- Maskiner utrustade med trappsteg i 45 graders vinkel till vänster och höger förbättrar säkerheten för föraren vid på- och avstigning på 986K.
- I serviceområdena finns heldragna gångbord med halkfria ytor.
- Håll alltid kontakt med maskinen vid tre punkter vid serviceområden som är åtkomliga från marknivån eller plattformen.
Sikt
- Yttre backspeglar monterade på skyddsräcke säkerställer bättre sikt för säker drift.
- Cat Vision och tillvalet Cat Detect med radar ökar förarens uppmärksamhet på området runt maskinen.
- Halogen-, HID- eller LED-lampor ger utmärkt sikt över arbetsplatsen.
- Hyttmonterade varningsljus med lysdioder.
Förarmiljö
- Tack vare de isolerade hyttfästena och sätesmonterade redskaps- och styrreglagen minskas vibrationerna till föraren.
- Låg invändig ljudnivå.
- Trycksatt hytt med filtrerad luft.
- Standardmonterat 76 mm (3 tum) säkerhetsbälte på förarstolen.
Legendarisk support från Cat-återförsäljare
Det finns alltid en Cat-återförsäljare till hjälp när du behöver.
- Program för förebyggande underhåll och underhållsavtal.
- Bästa tänkbara tillgång till reservdelar.
- Bli mer effektiv med förarutbildning.
- Fabriksrenoverade Cat-originaldelar.
Minskar påverkan på miljön
Hållbarhet är inbyggt i konstruktionen av funktionerna i 986K.
- Via funktionen för tomgångsavstängning sparar du bränsle genom att undvika onödig tomgångskörning.
- Minska avfallsmängden med våra batterier som antingen är underhållsfria eller har förlängda serviceintervall.
- Som hjälp att maximera maskinens livslängd erbjuder Caterpillar ett antal hållbara alternativ som renoveringstjänster och certifierade renoveringsprogram. I de här programmen kan ombyggda eller fabriksrenoverade komponenter medföra kostnadsbesparingar på 40 till 70 procent, något som sänker driftkostnaderna samtidigt som det är bra för miljön.
- Caterpillar erbjuder eftermonteringssatser som förser äldre maskiner med nya funktioner och som maximerar dina tillgångar. Och när du använder dig av Caterpillars certifierade renoveringsprogram ingår de här eftermonteringssatserna i renoveringsprocessen.
Motvikt
986K Block Handler ger stabilitet och hållbarhet med optimerad motvikt för blockhanteringsarbeten.
Aktivering av redskapsfäste
Block Handler inkluderar en extra hydraulventil med redskapsfästet, vilket gör att föraren kan byta arbetsredskap och omedelbart låsa dessa vid lastnings- och transportarbete.
Tillämpningsspecifika tilt- och lyftcylindrar
986K Block Handler levereras med större tiltcylindrar på länksystemet, vilket bidrar till att förbättra kontrollen över lasten och garantera en säker och långvarig drift.
Lastarmsfjädring
Lastarmsfjädringen innehåller en ackumulator som dämpar rörelserna i länksystemet och fungerar som en stötdämpare. Den förbättrar förarkomforten i svår terräng och ger bekvämare körning i högre hastigheter.
Frontlänkaget på Block Handler
Frontlänkaget på 986K Block Handler är specialkonstruerat för blockhanteringsarbeten. Länkagets utformning maximerar maskinens stabilitet genom att hålla nyttolasten nära framdäcken. Tapparna har placerats med målet att optimera prestandan med redskapsfäste och gaffel.
Optimerat Z-länkage
- Länkagets utformning är anpassad för att maximera lyftkapaciteten i blockhanteringsarbeten.
- De höga belastningarna tas upp av lyftarmarna i solitt stål.
- Konstruktionen med stålgjutgods i ett stycke i viktiga ledpunkter förbättrar styrkan.
- Avspänningsglödgade lyftarmar ökar hållbarheten och förlänger tiden till reparation.
Blockhanteringsredskap
Caterpillars blockhanteringsredskap är lösningen för hantering av stora block och rullstenar i den krävande miljön vid stenbrott. Lätt utbytbara redskap kompletterar varandra för att tillhandahålla lösningar där de behövs som bäst.
Redskapsfäste för blockhantering
Kan användas för blockhanteringskonfigurationer med hydraulsystem som har utrustats med en tredje ventil. Redskapsfästet är konstruerat för optimalt utnyttjande av lyft- och brytkrafterna med Caterpillars cylindrar, säkerhetsventiler, tryck- och isoleringsventiler, säkerhetskåpor och låsindikatorer. Det ger bättre sikt och är optimerat för hantering av stora stenar och block.
Gafflar
Dessa förstärkta pallgafflar är tillverkade för att kunna hantera vikt- och lastpåfrestningar vid manövrering och placering av block i stenbrott. De dubbla gafflarna är konstruerade för att placera blocken nära maskinen för bättre balans och säkrare hantering.
Bergskopor
Förstärkt skopa som ger överlägsen slitstyrka, skydd och prestanda i berg- och jordlagertillämpningar. Den har stora tänder och segment. Höljet och bottnen av metall (hög slitagebeständighet) ger maximal styrka, hållbarhet och livslängd.