< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Sedan 1963 har hjullastaren Cat® 988 hjälpt fler kunder än någon annan tillverkares modell i den här hjullastarklassen. Idag fortsätter vi den traditionen med uppdateringen av 988H. Vi vet att det är hårda tider... den ekonomiska situationen är påfrestande... men uppdateringen av 988H är vårt sätt att ge våra kunder möjlighet att göra den bästa investeringen. Med uppdateringen av 988H fortsätter Caterpillar traditionen att införliva förbättringar som svarar mot kundernas önskemål, ökar produktiviteten och sänker bränsleförbrukningen, förbättrar driftsäkerheten för viktiga system och komponenter samt ökar säkerheten och ergonomin för förarna.

Engine

Enheter:
Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less

Motor

Motormodell Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less

Arbetsspecifikationer

Arbetsvikt 110549.0 lb 50144.0 kg Less
Nyttolast 12.5 t 11.4 t Less

Transmission

Omvandlardrivning - Framåt 1 4.2 mile/h 6.7 km/tim Less
Omvandlardrivning - Framåt 2 7.3 mile/h 11.8 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.7 mile/h 7.6 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 2 8.4 mile/h 13.5 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 3 14.7 mile/h 23.7 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 1 Låsning inaktiverar Låsning inaktiverar Less
Direktdrivning framåt 2 7.7 mile/h 12.3 km/tim Less
Direktdrivning framåt 4 24.0 mile/h 38.6 km/tim Less
Direktdrivning bakåt 1 4.9 mile/h 7.9 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 2 8.8 mile/h 14.1 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 3 15.6 mile/h 25.1 km/tim Less

Växellåda

Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/tim Less
Momentomvandlardrivning - fram 4 22.3 mile/h 36.0 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 3 13.6 mile/h 21.9 km/tim Less

Hydraulisk cykeltid

Hydraulisk cykeltid, totalt 15.6 Sekunder 15.6 Sekunder Less
Lyft 9.4 Sekunder 9.4 Sekunder Less
Sänkning, flytläge (tom) 3.8 Sekunder 3.8 Sekunder Less
Tippning 2.4 Sekunder 2.4 Sekunder Less

Rymduppgifter, service

Bränsletank 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Kylsystem 27.2 gal (US) 103.0 l Less

Rymduppgifter - service

Vevhus 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Växellåda 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Differentialer och slutdrivningar - fram 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – Bak 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Rymduppgifter – service

Fabriksfyllt hydraulsystem 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Hydraulsystem (endast tank) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Mått*

Bakaxelns mitt till kanten på den bakre stötfångaren 10.28 fot 3132.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 10.35 fot 3156.0 mm Less
Markfrigång 1.8 fot 549.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 13.54 fot 4128.0 mm Less
Höjd till översidan av luftrenaren 11.1 fot 3382.0 mm Less
Framaxelcentrum till ramled 7.46 fot 2275.0 mm Less
C-pinnens höjd 3.31 fot 1009.0 mm Less
Grävdjup 0.74 fot 226.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel vid marken 47.8 Grader 47.8 Grader Less
Bakåttiltningsvinkel vid bärläge 56.5 Grader 56.5 Grader Less
Frigång vid maxlägen för lyft/tippning 12.73 fot 3879.0 mm Less
Höjd till spillskydd 17.82 fot 5432.0 mm Less
B-pinnens höjd 19.2 fot 5853.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel vid max. lyft 45.0 Grader 45.0 Grader Less

Måttuppgifter*

Axelavstånd 14.93 fot 4550.0 mm Less
Höjd till avgasrörets topp 13.49 fot 4112.0 mm Less

Skopor

Skopvolymer 6,4 - 7,7 m³ (8,3 - 10 yard³) 6,4 - 7,7 m³ (8,3 - 10 yard³) Less
Maximal skopkapacitet 10.0 yd³ 7.7 m³ Less

Axlar

Maximal stigning och sänkning för enskilda hjul 22.4 tum 568.0 mm Less
Fram Fast Fast Less
Bakåt Pendlande ±13° Pendlande ±13° Less

Bromsar

Bromsar Uppfyller SAE ISO 3450:1996 Uppfyller SAE ISO 3450:1996 Less

Hytt

Hytt - ROPS/FOPS Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Ljudprestanda Uppfyller ANSI-, SAE- och ISO-normer Uppfyller ANSI-, SAE- och ISO-normer Less

Styrning

Styrning Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Total styrningsvinkel 86.0 Grader 86.0 Grader Less

Lastarens hydraulsystem

Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 tum) 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 tum) Less
Dubbelverkande cylinder: Vinkling, cylinderdiameter och slaglängd 220 x 1 770 mm (8,7 x 69,7 tum) 220 x 1 770 mm (8,7 x 69,7 tum) Less
Pilotsystem, kugghjulspump, kapacitet vid 2 010 varv/min och 2 500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning (låg tomgång) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
Uteffekt för huvudhydraulsystemet vid 2 010 varv/min och 6 900 kPa (1 000 psi) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less

Produktivitet

Bränsleeffektivitet

Drifteffektivitet

Tillförlitlighet

Förarkomfort

Tekniska lösningar

Skopor och redskap med markkontakt

Servicevänlighet

Kundsupport

Hållbarhet

Säkerhet

988H Standardutrustning

DRIVLINA
  • Bromsar, slutna, helhydrauliska, av flerskivig typ i oljebad
  • Husavtappningsfilter
  • Behovsstyrd fläkt
  • Motor, Cat® C18 med ACERT®-teknik
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Tredelat transmissionsskydd
  • Parkeringsbroms
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Nästa generations modulära kylare (NGMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), automatisk
  • Gasreglagespärr
  • Momentomvandlare, turbinkoppling med dragkraftstyrsystem (omkopplare och mätare i hytten)
  • Transmission, planetväxlar, automatisk växling med hastighetsområdena 4F/3R

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Generator (95 A)
  • Batterier, underhållsfria (4-950 CCA i kallstartvärde)
  • Polanslutningar av Deutsch-typ
  • Elsystem (24 V)
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering
  • Hytt, ljuddämpad, trycksatt, inre skyddsbur med fyra stolpar (ROPS/FOPS)
  • Cigarettändare (12 volt) och askkopp
  • Klädkrok
  • Elektrohydrauliska reglage för tiltning och lyftning (golvmonterade)
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Laminerat glas
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Övervakningssystem (EMS-III)
  • Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier
  • Instrumentering, mätare
  • Instrumentering, varningsindikatorer:
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrningslås
  • Spärr för tilt- och lyftstyrsystem
  • Tonade rutor
  • Växellägen (indikator)
  • "Våtarmstorkare" med spolare (fram och bak)
  • Intervalltorkare (fram och bak)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
  • Däck måste väljas från listan över obligatorisk utrustning. I maskinens grundpris ingår en uppsättning däck.

VÄTSKOR
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34 °C (-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Tomgångsavstängning av motor
  • Automatiskt frånslag av skopans tiltning/lyftning, elektroniskt justerbar från hytten
  • Motvikt
  • Låsbara serviceluckor
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4-olja
  • Förlängt tak
  • Bränslestyrningssystem
  • Bränslepåfyllning från marknivå
  • Samlad elektronisk styrning av kopplingstryck och fjärrmonterade tryckuttag
  • AIK (Automatisk inkoppling av låg tomgång)
  • Draganordning med dragbult
  • Hydrauloljekylare
  • Nedre hyttskydd
  • Ljuddämpare (under huven)
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Product Link
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styrning, lastavkännande
  • Regenerering av tiltning
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturi-avgasrör