988H, sågverkskonfiguration

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Arbete på sågverk är påfrestande, så du behöver en hjullastare som är konstruerad för jobbet. Sedan 1963 har de stora hjullastarna från Cat® hjälpt fler kunder än någon annan tillverkares modell i samma storleksklass. Fortsätt läsa för att se hur Cats timmerlastare ger hållbar produktivitet, bränsleeffektivitet, servicevänlighet, tillförlitlighet och mångsidighet.

Engine

Enheter:
Net Power 532.0 HP 393.0 kW Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less

Motor

Motormodell Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Arbetsspecifikationer

Arbetsvikt 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Ledbultshöjd, olastad 16.11 fot 4909.0 mm Less
Tipping Load - Articulated 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Tipping Load - Straight 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Total längd 40.9 fot 12465.0 mm Less
Typ av tillbehör Cats timmergafflar Cats timmergafflar Less

Driftspecifikationer

Vändradie vid SAE bärläge 30.36 fot 9253.0 mm Less

Transmission

Omvandlardrivning - Framåt 1 4.2 mile/h 6.7 km/tim Less
Omvandlardrivning - Framåt 2 7.3 mile/h 11.8 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.7 mile/h 7.6 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 2 8.4 mile/h 13.5 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 3 14.7 mile/h 23.7 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 1 Låsning inaktiverad Låsning inaktiverad Less
Direktdrivning framåt 2 7.7 mile/h 12.3 km/tim Less
Direktdrivning framåt 4 24.0 mile/h 38.6 km/tim Less
Direktdrivning bakåt 1 4.9 mile/h 7.9 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 2 8.8 mile/h 14.1 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 3 15.6 mile/h 25.1 km/tim Less

Växellåda

Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/tim Less
Momentomvandlardrivning - fram 4 22.3 mile/h 36.0 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 3 13.6 mile/h 21.9 km/tim Less

Rymduppgifter, service

Bränsletank 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Kylsystem 27.2 gal (US) 103.0 l Less

Rymduppgifter - service

Vevhus 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Växellåda 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Differentialer och slutdrivningar - fram 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – Bak 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Rymduppgifter – service

Fabriksfyllt hydraulsystem 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Hydraulsystem (endast tank) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Axlar

Maximal stigning och sänkning för enskilda hjul 22.4 tum 568.0 mm Less
Fram Fast Fast Less
Bakåt Pendlande ±13° Pendlande ±13° Less

Bromsar

Bromsar Uppfyller SAE/ISO 3450:1996 Uppfyller SAE/ISO 3450:1996 Less

Hytt

Hytt - ROPS/FOPS Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Ljudprestanda Uppfyller ANSI-, SAE- och ISO-normer Uppfyller ANSI-, SAE- och ISO-normer Less

Styrning

Styrning Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Total styrningsvinkel 74.0 Grader 74.0 Grader Less

Produktivitet

Bränsleeffektivitet

Tillförlitlighet

Säkerhet

Servicevänlighet

Förarkomfort

Mångsidighet

Kundsupport