Länkage och ramar
Med mer än 40 års konstruktions- och fälterfarenhet i branschen och med ny valideringsteknik, kan vi garantera att ramar, gjutna partier, fogar och konstruktioner på 992K är marknadens bästa. Våra unika lådsektionskonstruktioner för bak- och framramar kombinerar plåtar och gjutna delar för att klara av vridkrafter och hålla leder och sprintar i rätt läge under lång tid. Hylslagerstift i länkaget är förutsägbara när det gäller slitage och håller nere det dagliga smörjningsbehovet. För last- och transporttillämpningar minskar tillvalet lastarmsfjädring belastningen på ramen ytterligare så att gången blir mycket jämnare.
Cat C32-motor
992K bibehåller hållbarheten och tillförlitligheten i den beprövade Cat C32-dieselmotorn med ACERT™-teknik. Som på alla Cat-maskiner är motorn helt integrerad i alla maskinsystem, vilket ger effektkurvor, bränslemodeller och värden som är unika för den här maskinen och dess användningsområden. Den stadiga motorkonstruktionen har sitt ursprung i våra välkända gjuterier som ger ett motorblock av högsta kvalitet. Den mekaniskt aktiverade elektroniska insprutningen (MEUI™) säkerställer att rätt mängd bränsle sprutas ut för optimal kraft och effektivitet.
Cats powershift-transmission av planettyp
När det gäller markarbete är Caterpillars transmissioner oöverträffade. Allt från växelgeometri, värmebehandling och metallurgi har testats av Caterpillar, inklusive elektroniken som möjliggör integrering med C32-motorn och momentomvandlaren med turbinkoppling hos 992K. Cats powershift-transmission av planettyp i 992K har tre framåt- och tre bakåtväxlar. Planetväxelgruppen finns även i de stora hjullastarna 993K och 994F.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Hydraulik med positiv flödeskontroll
992K med positiv flödeskontroll (PFC) sätter en ny standard för hydraulikens respons, prestanda och effektivitet. Redskapssystemet är utrustat med två elektroniskt styrda, helt variabla kolvpumpar som ger snabba och produktiva cykler. PFC har en gemensam pump- och ventilstyrningsenhet. Genom att optimera pumpstyrningen blir hydrauloljeflödet proportionellt mot redskapsspakens rörelser. Fördelar:
- Minskad bränsleförbrukning med upp till fem procent
- Bättre hydraulisk reaktion som ger föraren bättre känsla för och kontroll över skopan
- Bättre utnyttjad effekt och mindre värme i systemet
Momentomvandlare med turbinkoppling (ICTC) och dragkraftstyrsystem
ICTC bibehåller hydrauliska balansen vid grävning och lastning och gör att föraren kan precisionsreglera dragkraften genom att trycka ner vänster pedal och därigenom minska turbinkopplingens ingrepp. Ju mer pedalen trycks ner, desto mer minskas turbinkopplingens ingrepp.
Anpassade system
Ett effektivt last-/transportsystem måste vara perfekt anpassat. 992K är anpassad efter Cats truckar 775 och 777 och ger fulla nyttolaster på kortast möjliga lasttid. Det här last-/transportsystemet gör att maximal mängd material kan flyttas till lägst driftskostnad per ton.
Läs mer
keyboard_arrow_right
992K sätter en ny standard inom förarkomfort för den här storleksklassen med en helt ny hytt. Den nya hyttinteriören är större för att ge föraren gott om plats vid långa arbetspass. Föraren kommer att uppskatta det större utrymmet när passagerarsätet används. 992K är standarden inom förarkomfort utan att göra avkall på säkerheten. 76 mm (3 tum) breda rullbälten är standard och ger både komfort och säkerhet för föraren och passageraren. Det är lättare att föra samtal tack vare att hytten är tystare och den automatiska temperaturregleringen håller dessutom temperaturen på en behaglig nivå. Cat Comfort-sätet med luftfjädring och viskösa hyttfästen minimerar vibrationerna. Föraren kommer att uppskatta den förbättrade luftkvaliteten med en trycksatt hytt och filtrerad luft. Föraren kan ställa in automatiska skophöjder för att underlätta trucklastning eller matning av kross. Redskapsstyrningen är fingertoppsstyrd och lättarbetad.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Elektroniksystemen i 992K är helt integrerade för att fungera som en enhet. Det ger en smart maskin och gör att föraren får mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
VIMS 3G
VIMS 3G (Vital Information Management System) använder nu Advisor-displayen och är förbättrat med mer användarvänliga gränssnitt och ytterligare loggning av maskindata. Sedan 1990 har VIMS gjort att våra kunder och förare kan prestera på topp och få ut maximal produktionstid med hjälp av meningsfulla data.
Förarprofil
Upp till 10 separata förarprofiler kan lagras i Advisor. Skärmens layout och maskininställningarna kan återhämtas direkt, vilket ger en snabb och konsekvent inställning mellan olika förare.
Payload Control System (system för nyttolastkontroll)
Payload Control System 3.0 är standard på 992K och gör att ägare och förare kan hantera truckens nyttolaster och skapa exakta rapporter över materialförflyttningen. Det här systemet är utformat för vägning under körning. Upp till 1 000 truckar kan lagra 25 olika material för att ge heltäckande rapporter över resultaten på arbetsplatsen.
Automatisk kickout
Föraren kan enkelt och bekvämt ställa in tömningshöjd, återgång till grävläge/bärläge eller skopvinkel inne i hytten. Standardfrånslag som kan programmeras i hytten finns på den övre vänstra panelen. Den här funktionen ger mer flexibilitet och högre produktivitet vid arbeten som kräver inställningar för lastnings- och tömningshöjd.
Cat Product Link
Med Cat® Product Link kan utrustningen övervakas bekvämt på distans. Få nyttig information som hjälper till att hålla tidsscheman, underhålla maskinerna och sänka ägande- och driftkostnaderna för maskinparken.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Vi förbättrar ständigt våra produkter för att kunna ge alla förare och arbetare på arbetsplatsen en säker arbetsmiljö. Här är bara ett fåtal av säkerhetsfunktionerna på 992K.
- Bredare trappor med bättre vinkel gör det säkrare att kliva i och ur 992K.
- Gångborden har halkfria ytor och integrerade punkter för låsning/bortkoppling finns i serviceområdena.
- Plattformar för rengöring av vindrutan ger säker och bekväm åtkomst för föraren.
- Stora glasytor och uppvärmda speglar som tillval ger bättre sikt. Ett objektdetekteringssystem (bakåtriktad kamera och radar) eller bakåtriktad kamera som tillval gör att föraren lättare kan se vad som händer runt maskinen.
- En backvarningssignal är standard, och föraren får varningar i tre nivåer när maskinen behöver ses till.
- HID-strålkastare finns som tillval och ger utmärkt sikt mot arbetsplatsen.
- En instruktörsstol gör det möjligt för erfarna användare att utbilda nya förare. 76 mm (3 tum) breda säkerhetsbälten är standard på båda sätena.
- Yttre skyddsstruktur mot vältning och fallande föremål (ROPS/FOPS).
Läs mer
keyboard_arrow_right
992K har flera enskilda servicecenter. Med diagnostik via VIMS, Product Link och Electronic Technician kan service av 992K göras lätt och effektivt. 1) Servicecenter för diagnostik och vätskor
- Strömbrytare
- Electronic Technician ”ET”, Com-II-port
- Marknivå
- Påfyllningsöppning för kylare
- Påfyllningsöppning för redskap
- Påfyllningsöppning för styrtank
- Påfyllningsöppning för transmission
- Påfyllningsöppning för motorolja
- Påfyllningsöppning för autosmörjning
- Knappsats för maskinvätskeindikatorer
- Messenger-display 2) Servicecenter för hydraulik
- Hydrauliskt pilotfilter
- Hydrauliska pumpar
- Hydraulhusets dräneringsfilter 3) Frånkoppling av elsystem (vänster stötfångare)
- Extra nödavstängningsbrytare
- Brytare för trappstegsbelysning
- Startlåsningsreglage
- Transmissionslåsningsreglage 4) Fjärrdiagnostryckportar, främre ram
- Lyft- och sänkkrets
- Tippnings- och tillbakatiltningskrets
- Avlastningstryck för höger och mittre redskapspump
- Lastarmsfjädring (tillval)
- Pilotförsörjning
- Ventil för manuell sänkning 5) Fjärrdiagnostryckportar, bakre ram
- Styrning vänster
- Styrning höger
- Styrningspumpsutlopp
- Fläktdrivning
- Bromsackumulator – fram och bak
- Turbinkoppling
- Spärrkoppling (i förekommande fall)
- Transmissionssmörjning
- Bromspumpsutlopp
- Axeloljekylare, motorförsörjning
- Axeloljekylarpump – fram och bak
- Färdbromsar – fram och bak 6) Serviceområde för elsystem
- Brytare
- ECM
- Säkring 7) Serviceområde för motorfilter
- Primärt bränslefilter
- Motoroljefilter
- Vattenavskiljare
- Luftfilter
- Sekundärt bränslefilter
- Tertiärt bränslefilter
Läs mer
keyboard_arrow_right
Caterpillar sätter alltid kvaliteten främst. Vi sätter en högre standard för våra produkter, för din verksamhets skull.
- Alla våra delar genomgår kvalitets- och konformitetskontroller. Vi samarbetar med leverantörerna i ett tidigt skede av tillverkningen för att ta del av deras kunskap och erfarenhet.
- Nya modeller genomgår finit elementanalys så att vi kan se var belastningen koncentreras vid typisk användning av maskinen. Nya gjutningar övervakas virtuellt för att värdera fyllningens kvalitet och temperaturutbyte.
- Ett vibrationsbord simulerar tusentals drifttimmar på några dagar, så att våra ingenjörer kan kontrollera hållbarheten. Ytterligare analys av luftflöde, ergonomi, prestanda och ISO-normefterlevnad utförs på prototyper och provmaskiner i fält.
- Ytterligare tester utförs av förare och tekniker för att kontrollera komfort, ergonomi och användbarhet i en virtuell 3D-miljö eller i verkligheten.
- Alla nya Caterpillar-produkter tas fram utifrån din feedback, våra återförsäljare och deras tekniker samt vår förmåga att fysiskt tillverka en ny modell. Detta är några av de faktorer som gör att Cats produkter är branschledande och ger tillförlitliga maskiner med lång livslängd för din verksamhet.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Vårt engagemang för dig, din verksamhet och framtida generationer är lika starkt som våra maskiner. Vår strävan att bygga maskiner som håller längre, förbrukar mindre resurser och står för mindre utsläpp är bara början. Våra fabriker, liksom Aurora-anläggningen där 992K byggs, håller nere resurs- och energiförbrukning med solenergi, takterrassträdgårdar och omfattande återvinningsprogram. Långsiktig hållbarhet är något lönsamt. Tack vare den rena miljön kan vi hålla kontroll på produktionslinjens kvalitet och bygga bättre produkter. Vi håller nere energibehovet och mängden avfall som vi producerar. På samma sätt kan vi hjälpa din verksamhet med maskiner som är marknadsledande när det gäller avvägningen av bränsleförbrukning och produktivitetsbehov. Varje ny generation av en Cat-produkt genererar mindre utsläpp än den föregående och bidrar till att hålla nere koldioxidutsläppen från din maskinpark.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Du kan öka din lastares produktivitet genom att välja rätt skopa. För att välja rätt skopa måste du först känna till densiteten hos det material som ska lastas. Du kan sedan välja storlek och lämpliga skyddsanordningar utifrån din maskins tillåtna nyttolast. Med ett stort urval av redskap med markkontakt kan Cat-återförsäljaren hjälpa dig att ta fram den skopa som passar dig bäst. Specialanpassade skopor är ett alternativ men många 992K-kunder väljer något av följande:
Extra kraftiga bergsskopor
Tillämpning: Frontlastning av kompakt packade material. Denna skopa är lämpad för måttliga slitagefaktorer och hög belastning.
Bergsskopa för kraftig nötning
Tillämpning: Ytlastning av järnmalm. Denna skopa är lämpad för kraftig nötning och måttlig belastning. Ett jämnt underlag är önskvärt. Obs! Vissa användningsområden kan vara mycket nötande. Tänk på att extra skopskydd kan påverka produktiviteten och maskinens prestanda vad gäller till exempel högre effektbelastning och högre bränsleförbrukning. Därför är det viktigt att du inte har överflödiga skydd på skopan och dess utbytbara komponenter.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Du kan inte köpa en bättre eller tåligare spets än de som finns i Cat K-seriens redskap med markkontakt. Förutom en frånvarande förare finns det inget som påverkar produktiviteten mer, så kontakta Cat-återförsäljaren om ditt aktuella system inte lever upp till förväntningarna. När de slitits ut av material såsom järnmalm så mycket att de inte längre kan användas är det enkelt att byta ut K-serien – du behöver ingen hammare. Du hittar en fullständig lista över Cat-slitdelar på http://www.Cat.com/get. Typiska redskap med markkontakt till 992K omfattar: Adaptrar och spetsar: Kraftig inträngning – Kraftig nötning – Inträngning Sidostångsskydd Bottenkanter Skopvingar
Läs mer
keyboard_arrow_right