Cat® C18-motor
Cat C18-motorn är byggd och testad för att klara dina mest krävande tillämpningar samtidigt som den uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV, motsvarande utsläppskraven i Tier 2.
- De helt integrerade elektroniska motorstyrningarna fungerar i samklang med hela maskinen och gör att ditt bränsle räcker längre.
- Med hjälp av tomgångsavstängning av motorn, förbrukas mindre bränsle på tomgång.
- Maximal hållbarhet med fördröjd motoravstängning.
Cats powershift-transmission av planettyp
Det nya APECS-växlingsreglaget (Advanced Productivity Electronic Control Strategy) ger större drivkraft i sluttningar och sparar bränsle genom att behålla drivkraften genom växlingspunkterna.
ICTC (Impeller Clutch Torque Converter, momentomvandlare med impellerkoppling)
Dina förare når maximal effektivitet genom dragkraftsregleringen, som förser hydrauliken med mer kraft.
- Minskat däckslitage
- Möjliggör fullgasväxlingar för snabbare cykeltider
- Ger en mjuk framkörning mot tömningsplatsen för mindre spill och snabbare cykeltider.
Cat-momentomvandlare med lockup-koppling
- Eliminerar förluster i momentomvandlaren samtidigt som värmen i systemet sänks
- Förbättrar körhastigheten
- Minskar cykeltiderna vid lastning och transport
Ekonomiläge
Ger maximal produktivitet och effektivitet, hela dagen, alla dagar. 988K gör sitt yttersta för att spara bränsle genom avancerade tekniklösningar. Med hjälp av behovsstyrt gaspådrag kan föraren bibehålla normal drift med vänster pedal och redskap, medan 988K hanterar motorns varvtal.
- Ger samma kontroll och känsla som vår traditionella varvtalsreglagespärr.
- Effektiviteten hos ett manuellt gaspådrag med ergonomin hos en varvtalsreglagespärr.
- Minskad bränsleförbrukning med upp till 20 % jämfört med 988H.
Motvikt
988K Block Handler ger stabilitet och hållbarhet med optimerad motvikt för blockhanteringsarbeten.
Drivlina med hög dragkraft
988K Block Handler kan flytta extremt tunga block ut från grustag. Drivlinan med hög dragkraft har en momentomvandlare och transmission som är särskilt anpassad för denna tillämpning för att maximera dragkraften.
Aktivering av redskapsfäste
Block Handler inkluderar en extra hydraulventil med redskapsfästet, vilket gör att föraren kan byta arbetsredskap och omedelbart låsa dessa vid lastnings- och transportarbete.
Större tilt- och lyftcylindrar
988K Block Handler levereras med större tilt- och lyftcylindrar på länksystemet, vilket bidrar till att förbättra kontrollen över lasten och garantera en säker och långvarig drift.
Lastarmsfjädring
Lastarmsfjädringen innehåller en ackumulator som dämpar rörelserna i länksystemet och fungerar som en stötdämpare. Den förbättrar förarkomforten i svår terräng och ger bekvämare körning i högre hastigheter.
Optimerat Z-länkage
- Länkagets utformning är anpassad för att maximera lyftkapaciteten i blockhanteringsarbeten.
- De höga belastningarna tas upp av lyftarmarna i solitt stål.
- Konstruktionen med stålgjutgods i ett stycke i viktiga ledpunkter förbättrar styrkan.
- Avspänningsglödgade lyftarmar ökar hållbarheten och förlänger tiden till reparation.
STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System, integrerad styr- och växelmanövrering)
Upplev känslan av maximal respons och kontroll med STIC, som i en enda spak ger dig kontroll över körriktning, växelval och styrning.
- Föraren kan med enkla sidorörelser svänga maskinen åt höger eller vänster.
- Växelvalet görs enkelt med fingertoppsreglage.
- Körcyklerna blir jämnare och snabbare och föraren mindre trött med de lättmanövrerade, integrerade reglagen.
Cats powershift-transmission av planettyp
Satsa på framgång genom att välja klassens bästa transmission, specialbyggd för gruvtillämpningar.
- Jämn, smidig växling och effektivitet tack vare de integrerade, elektroniska reglagen som använder APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy).
- Bästa hållbarhet och livslängd med värmebehandlade drev och metallurgi.
- Med fyra växlar framåt och tre bakåt, kan den matcha ditt användningsområde.
Cat C18-motor
Cat C18-motorn är hjärtat och grunden till hållbarheten och effektiviteten i din 988K. Den optimala prestandan är inbyggd i den 6-cylindriga fyrtaktskonstruktionen.
- Den elektroniska styrmodulen optimerar prestandan och ger snabb respons.
- Den mekaniskt aktiverade elektroniska enhetsinsprutningen (MEUI™) säkerställer tillförlitlig effektivitet med fullständig kontroll över insprutningens synkronisering, varaktighet och tryck.
- Tack vare lägre varvtal har motorns livslängd ökats ytterligare.
- Utvecklad för att möta utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV, motsvarande utsläppskraven i Tier 2.
Momentomvandlare med impellerkoppling (ICTC) och dragkraftkontrollsystem (RCS)
Sänk dina kostnader per ton med avancerad drakraftsreglering via ICTC och RCS.
- Minska slirningen och däckslitaget genom att trycka ned vänster pedal, varvid dragkraften minskar från 100 till 25 procent. Efter att 25 procents dragkraft nåtts, lägger vänster pedal an bromsarna.
- Med RCS kan du minska risken för hjulslirning utan att sänka effekten för hydrauliken.
- I vissa tillämpningar kan momentomvandlaren med lockup-koppling användas för direktdrift, vilket förbättrar bränsleeffektiviteten.
Hydraulik med positiv flödeskontroll
Förbättrad effektivitet tack vare hydraulsystem med positiv flödeskontroll (PFC). PFC har en gemensam pump- och ventilstyrningsenhet. Genom att optimera pumpstyrningen blir hydrauloljeflödet proportionellt mot redskapsspakens rörelser.
- Den helt variabla redskapspumpen ger snabba och produktiva cykler.
- Förbättrad känsla och kontroll över skopan tack vare ökad hydraulisk respons.
- Jämn prestanda och effektivitet med sänkt värme i systemet.
- Fullt hydraulflöde ned till 1 400 varv/min tack vare flödesdelningsteknik.
Elektrohydrauliska reglage
Föraren når högre produktivitet med våra responsiva redskapsfunktioner.
- Komfortabel drift med elektroniskt styrda, hydrauliska cylinderstopp.
- Lättanvända reglage med mjuka spärrlägen.
- Enkelt inställbara, automatiska redskapsfrånslag som manövreras från hytten.
Styrsystem
Den säkra och noggranna lastarkontrollen i 988K baseras på den lastavkännande hydraulikens styrsystem.
- Förbättra effektiviteten med våra kolvpumpar med variabel slagvolym.
- Förbättra förarkomforten med integrerade funktioner för styrning och transmission.
Filtreringssystem
Dra nytta av hydraulsystemets förbättrade prestanda och tillförlitlighet med vårt avancerade filtreringssystem.
- Avtappningssilar.
- Hydrauloljekylare, returfilter.
- Pilotfilter.
- Retursilar inuti hydraultanken.
- Silar för axeloljekylare om så utrustad.
Dina förare kan arbeta effektivare och mer komfortabelt med våra kundinspirerade hyttfunktioner.
I- och urstigning
Gå in och ut ur hytten enkelt och säkert med dessa nydesignade, ergonomiska funktioner.
- Uppfällbart armstöd med STIC-styrning.
- Mindre branta trappstegar.
- Belysta trappsteg som standard.
Förarstol i Cat Comfort-serie III
Ännu bättre komfort och minskad förartrötthet med säte i Cat Comfort-serie III.
- Medelhögt ryggstöd och extra tjock, profilerad stoppning.
- Luftfjädringssystem.
- Spakarna för justering av stolen på sex olika sätt nås enkelt.
- Stolmonterad redskapskonsol och STIC-styrning som flyttas samtidigt med stolen.
- 76 mm (3 tum) brett rullbälte.
Kontrollpanel
De ergonomiskt placerade strömställarna och informationsdisplayen gör att förarna har det bekvämt hela dagen, alla dagar.
- Bakgrundsbelysta membranreglage med lysdioder som indikerar aktivering.
- Omkopplarna har ISO-symboler för snabb funktionsidentifiering.
- En tvåläges vippströmbrytare aktiverar den elektrohydrauliska parkeringsbromsen.
Miljö
Din förares produktivitet förbättras i vår rena, bekväma hyttmiljö.
- Upplev en minskad vibrationsnivå tack vare de isolerade hyttfästena och det luftfjädrade sätet.
- Hyttemperaturen hålls konstant med de automatiska temperaturreglagen.
- Trycksatt hytt med filtrerad luft.
- Ljudnivåerna har minskats till 71 dB(A).
- Funktionell förvaring för prylar/matlåda i golvet.
Elektroniksystemen i 988K är helt integrerade för att fungera som en enhet. De gör maskinen smart och förser föraren med mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
Cat Product Link™
Cat Product Link möjliggör fjärrövervakning av utrustning för att göra hanteringen av maskinparken mer effektiv. Händelser och diagnostikkoder, men även drifttid, bränsle, tomgångstid och annan information överförs till en säker webbaserad applikation, VisionLink®. VisionLink innehåller kraftfulla verktyg för att visa informationen för användare och återförsäljare, t.ex. kartering, drift- och tomgångstid, bränslenivå m.m.
VIMS™ 3G
Vi har arbetat hårt för att hjälpa våra kunder och förare prestera sitt allra bästa, via vårt Vital Information Management System (VIMS 3G).
- Den lättavlästa grafiska informationsdisplayen har en stor pekskärm.
- Navigeringen blir intuitiv och enkel med våra förbättrade användargränssnitt.
- Minska tiden för service genom att hålla föraren informerad om maskinens systemfel eller driftdata.
Legendarisk support från Cat-återförsäljare
Det finns alltid en Cat-återförsäljare till hjälp när du behöver.
- Program för förebyggande underhåll och underhållsavtal.
- Bästa tänkbara tillgång till reservdelar.
- Bli mer effektiv med förarutbildning.
- Fabriksrenoverade Cat-originaldelar.
Vi förbättrar ständigt våra produkter för att kunna ge alla förare och arbetare på arbetsplatsen en säker arbetsmiljö.
På- och avstigning
- Trappsteg i 45 graders vinkel till vänster och höger förbättrar säkerheten för föraren vid på- och avstigning på 988K.
- I serviceområdena finns heldragna gångbord med halkfria ytor.
- Håll alltid kontakt med maskinen vid tre punkter vid serviceområden som är åtkomliga från marknivån eller plattformen.
Sikt
- Tillvalet uppvärmda speglar ger god sikt för en ännu säkrare körning i dåligt väder.
- Standardutrustningen Cat Vision, eller tillvalet Cat Detect med radar, ökar förarens uppmärksamhet på området runt maskinen.
- Tillvalet HID-eller LED-lampor ger utmärkt sikt över arbetsplatsen.
- Som tillval finns hyttmonterade varningsljus med lysdioder.
Förarmiljö
- Tack vare de isolerade hyttfästena och sätesmonterade redskaps- och styrreglagen minskas vibrationerna till föraren.
- Låg invändig ljudnivå.
- Trycksatt hytt med filtrerad luft.
- Standardmonterat 76 mm (3 tum) säkerhetsbälte på förarstolen.
(1) Redskapsfäste
Redskapsfästet är konstruerat för optimalt utnyttjande av lyft- och brytkrafterna med Cats cylindrar, säkerhetsventiler, tryck- och isoleringsventiler, säkerhetskåpor och låsindikatorer. Det ger bättre sikt och är optimerat för hantering av stora stenar och block.
(2) Brytgaffel
Den centrummonterade, förstärkta brytgaffeln är smidd i ett stycke och används till att bryta ut stora lösa stenblock. Den är tillverkad med en extra tjock enkelgaffel för att kunna hantera en mängd olika material i den här krävande tillämpningen.
(3) Blockgafflar
Dessa förstärkta pallgafflar är tillverkade för att kunna hantera vikt- och lastpåfrestningar vid manövrering och placering av block i stenbrott. De dubbla gafflarna är konstruerade för att placera blocken nära maskinen för bättre balans och säkrare hantering.
(4) Rensningsraka
Rensningsrakan används främst till att rensa och kontrollera lösa föremål i stenbrottet och på olika arbetsnivåer. Den är konstruerad med en kurvformig bom, så att föraren får bättre sikt och precision vid avläggning.
(5) Bergskopa
Den här förstärkta skopan ger överlägsen slitstyrka, skydd och prestanda i berg- och jordlagertillämpningar. Den har stora tänder och segment. Höljet och bottnen av HD400-metall (hög slitagebeständighet) ger maximal styrka, hållbarhet och livslängd.
(6) Marmorskopa.
Specialkonstruktionen inklusive hölje och botten i HD400 gör att skopan effektivt kan lasta stora block och rullsten samtidigt som hållbarheten förbättras. Hörntänderna underlättar tiltning och hantering av blocken. Den förstärkta V-kanten gör skopan särskilt lämpad för hantering av värdefull, bräcklig marmor före kapning.
(7) Förstärkt blockskopa
Den här specialkonstruktionen ger effektiv lastning av mycket stora block och rullsten. De djupt skurna gavlarna och den extra långa, förstärkta bottnen gör att den speciella V-kanten kan tränga in under stora block. Den inre skopprofilen gör att stenblocken hamnar längst bak i skopan för ökad last- och lyftförmåga, bättre balans och enkel bakåttiltning. Hölje och botten av HD400-metall ger maximal styrka, hållbarhet och livslängd.