988K Stålverkskonfiguration

Stora hjullastare 988K Stålverkskonfiguration

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
541 HP
403 kW
Arbetsvikt
112574 lb
51062 kg
Skopvolymer
5,4–6,3 m3 (7,0–8,3 yd3)
5,4–6,3 m3 (7,0–8,3 yd3)

Översikt

Byggd för att klara av de tuffaste förhållandena

Cats stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. 988 lanserades redan 1963 och har varit branschledande under 50 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 988K bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet.

Produktspecifikation för 988K Stålverkskonfiguration

Nettoeffekt 541 HP 403 kW
Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Nettoeffekt – SAE J1349 541 HP 403 kW
Cylinderdiameter 5.7 in 145 mm
Slaglängd 7.2 in 183 mm
Slagvolym 1105 in³ 18.1 l
Vridmomentstegring 58 % 58 %
Nominellt motorvarvtal 1 700 varv/min 1 700 varv/min
Högsta effekthastighet – 1 500 rpm – brutto – ISO 14396 580 HP 432 kW
Brutto – ISO 14396 580 HP 432 kW
Varvtal för maximal effekt 1 500 varv/min 1 500 varv/min
Högsta effekthastighet – 1 500 rpm – brutto – SAE J1995 588 HP 439 kW
Högsta vridmoment – 1200varv/min 2104 lb/ft 2852 N·m
Högsta effekthastighet – 1 500 rpm – nettoeffekt – SAE J1349 541 HP 403 kW
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV, motsvarande Tier 2 U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV, motsvarande Tier 2
Arbetsvikt 112574 lb 51062 kg
Nominell nyttolast 12.5 t 11.3 t
Nominell nyttolast – standard 12.5 t 11.3 t
Skopkapacitetsområde 6,4–7,6 m3 (8,3–10 yd3) 6,4–7,6 m3 (8,3–10 yd3)
Matchning med Cat-truck – standard 770-772 770-772
Matchning med Cat-truck – höga lyft 773-775 773-775
Nominell nyttolast – Höglyftsutförande 12.5 t 11.3 t
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt – 1 4 mile/h 6.5 km/h
Framåt – 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Framåt – 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Bakåt – 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Bakåt – 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Bakåt – 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 7.8 mile/h 12.5 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 13.9 mile/h 22.3 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 5 mile/h 8 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 8.9 mile/h 14.3 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 15.8 mile/h 25.5 km/h
Framåt – 4 21.6 mile/h 34.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 4 24.4 mile/h 39.3 km/h
Pilotsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Dubbelverkande cylindrar – tilt, cylinderdiameter och slaglängd 267 × 685 mm (10,5 × 27,0 tum) 267 × 685 mm (10,5 × 27,0 tum)
Tryckbegränsningsventilens inställning – huvud 551 psi 3800 kPa
Maximalt flöde 13.7 gal/min 52 l/min
Maximalt flöde vid 1 400-1 860 varv/min 153 gal/min 580 l/min
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 210 × 1 050 mm (8,3 × 41,3 tum) 210 × 1 050 mm (8,3 × 41,3 tum)
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Lyft/tiltsystem – krets EH – Positiv flödeskontroll, delat flöde EH – Positiv flödeskontroll, delat flöde
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4757 psi 32800 kPa
Bränsletank 181 gal (US) 686 l
Kylsystem 31.7 gal (US) 120 l
Vevhus 15.9 gal (US) 60 l
Växellåda 31.7 gal (US) 120 l
Differential – slutväxlar – fram 49.1 gal (US) 186 l
Differential – slutväxlar – bak 49.1 gal (US) 186 l
Hydraulsystem – endast tank 63.4 gal (US) 240 l
Fabriksfyllt hydraulsystem 125.5 gal (US) 475 l
Tank för dieselavgasvätska (Tier 4) 8.7 gal (US) 33 l
Skopvolymer 5,4–6,3 m3 (7,0–8,3 yd3) 5,4–6,3 m3 (7,0–8,3 yd3)
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel ±6° ±6°
Bromsar SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Maximalt flöde 71.3 gal/min 270 l/min
Styrning, cykeltid – låg tomgång 5.6 s 5.6 s
Total styrningsvinkel 80 ° 80 °
Styrning, cykeltid – hög tomgång 3.4 s 3.4 s
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 4351 psi 30000 kPa
Bakåttiltning 4.5 s 4.5 s
Sänkning med flytläge 3.5 s 3.5 s
Lyft 8 s 8 s
Total hydraulisk cykeltid – tom skopa 18.2 s 18.2 s
Tömning 2.2 s 2.2 s
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 71 dB(A) 71 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 70 dB(A) 70 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)

988K Stålverkskonfiguration Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Generator, enkel 150 A
  • Batterier, torra
  • Omvandlare, 10/15 A, 24 till 12 V
  • Belysningssystem (halogen, arbetsbelysning, belysning för instegs- och serviceplattform)
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Startspärr
  • Transmissionsspärr

FÖRARMILJÖ

  • Grafisk informationsdisplay som visar driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Cat Detect Vision-system med bakåtriktad kamera
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med integrerad skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 5 A) och eluttag
  • Reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare: – Kylvätsketemperatur – Mätare av motordriftstid – Hydrauloljetemperatur – Drivlinans oljetemperatur
  • Hyttbelysning
  • Lunchbox och dryckeshållare
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Dragkraftkontrollsystem
  • Förarstol, Cat Comfort (tyg), luftfjädrad, justerbar i sex lägen
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem
  • UV-glas
  • Växellägesindikator
  • Vital Information Management System (VIMS) med grafisk informationsdisplay: Extern dataport, programmerbara förarprofiler, körcykel-timer, integrerat system för nyttolastkontroll
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak): – Intervalltorkare fram och bak
  • Körriktningsvisare

DRIVLINA

  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Avtappningssilar
  • Vevhusskydd
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, C18 MEUI diesel, turboladdad/efterkyld
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare av turbintyp på motorns luftintag
  • Nästa generations modulära kylare (NGMR)
  • Starthjälp, eter, automatisk
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Momentomvandlare, impellerkoppling (ICTC) med lockup-koppling (LUC) och system för dragkraftkontroll
  • Transmission, powershift med planetväxlar, 4F/3R, elektroniskt styrd

ÖVRIGT

  • Automatiskt lyftfrånslag och skopplacerare
  • I maskinens grundpris ingår en uppsättning däck
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Kopplingar, Cat O-ringstätningar
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare och hydraultank
  • Bränsletank, 731 l (188 gallon)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT
  • Filtrerings- och silningssystem för hydraul-, styrnings- och bromssystemen
  • Cats modul för rena emissioner
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34 °C (-29 °F)
  • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås

988K Stålverkskonfiguration Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • -50 °C (-58 °F) frostskyddsmedel
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120 V eller 240 V
  • Kylning för hög omgivningstemperatur – programvara
  • System för nyttolastkontroll (PCS)

FÖRARMILJÖ

  • Hyttförrenare
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Rullgardin

ÖVRIGA TILLBEHÖR

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command Fjärrkonsol och station

    Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.

Upptäck tekniken
  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Jämför 988K Stålverkskonfiguration med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS