Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 248 HK 185 kW |
Emissioner | Tier 3/steg IIIA Tier 3/steg IIIA |
Slagvolym | 428 tum³ 7 l |
Högsta nettovridmoment – 1 400 rpm | 726 ft-lb 984 Nm |
Maximal nettoeffekt – 2 000 rpm – SAE J1349 | 248 HK 185 kW |
Maximal effekt – 2 000 rpm – ISO 14396 – metriskt | 265 HK 195 kW |
Maximal nettoeffekt – 2 000 rpm – ISO 9249 | 248 HK 185 kW |
Maximal effekt – 2 000 rpm – SAE J1995 | 263 HK 196 kW |
Maximal nettoeffekt – 2 000 rpm – ISO 9249 – metriskt | 252 HK 185 kW |
Maximal effekt – 2 000 rpm – ISO 14396 | 261 HK 195 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |