Hjullastaren 966M är utrustad med inbyggd beprövad teknik som bidrar till att uppfylla dina förväntningar på produktivitet och bränsleeffektivitet, driftsäkerhet och livslängd. Den långtgående systemintegrationen ger minskade emissioner, förbättrade prestanda och förbättrad bränsleekonomi. Att detta görs utan att minska maskinens prestanda och utan att du eller dina förare märker av det. Den här maskinen ger dig den tillförlitlighet, hållbarhet och mångsidighet som du vet att du kan förvänta dig av en Cat-maskin.
Maximal effekt (1 800 varv/min) – ISO 14396 (metriskt) | 309.0 HP 227.0 kW | More |
Maximal effekt vid 1 800 varv/min – SAE J1995 | 308.0 HP 230.0 kW | More |
Maximal effekt vid 1 800 varv/min – SAE J1995 (metriskt) | 313.0 HP 230.0 kW | More |
Maximal effekt vid 1 800 varv/min – ISO 14396 | 304.0 HP 227.0 kW | More |
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – SAE J1349 | 278.0 HP 207.0 kW | More |
Motormodell | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT | More |
Nettoeffekt (ISO 9249) | 278.0 HP 207.0 kW | More |
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – SAE J1349 (metriskt) | 281.0 HP 207.0 kW | More |
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – ISO 9249 | 278.0 HP 207.0 kW | More |
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – ISO 14396 | NaN fot-lb NaN N·m | More |
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995 | NaN fot-lb NaN N·m | More |
Maximal nettoeffekt (1 700 varv/min) – ISO 9249 (metriskt) | 281.0 HP 207.0 kW | More |
Maximalt nettovridmoment (1 000 varv/min) | NaN fot-lb NaN N·m | More |
Slagvolym | 568.0 tum³ 9.3 l | More |
Anmärkning | *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. | More |
Med maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) | 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) | More |
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) | 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) | More |
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudtrycknivå (SAE J88:2013) | 76 dB(A)* 76 dB(A)* | More |
Arbetsvikt | NaN lb NaN kg | More |
Skopvolymer | 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) | More |
Brytkraft | NaN 173.0 kN | More |
Statisk tipplast – full sväng, 37° – ingen däckhoptryckning | NaN lb NaN kg | More |
Statisk tipplast – full sväng, 37° – med däcknedtryckning | NaN lb NaN kg | More |
Anmärkning (1) | För en maskin i utförande enligt ?Vikt.? För en maskin i utförande enligt ?Vikt.? | More |
Anmärkning (2) | Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. | More |
Implement System - Maximum Operating Pressure | NaN psi NaN kPa | More |
Redskapspumptyp | Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym | More |
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet (2 200 varv/min) | 95.0 gal/min 360.0 l/min | More |
Hydraulisk cykeltid - totalt | 10.1 Sekunder 10.1 Sekunder | More |
Emissioner | Tier 3, steg IIIA Tier 3, steg IIIA | More |
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten | 7.17 fot NaN mm | More |
Bakaxelns mitt till ramled | 5.83 fot NaN mm | More |
Bakåttiltning vid bärläge | 50 grader 50 grader | More |
Bakåttiltning vid marken | 42 grader 42 grader | More |
Bakåttiltning vid maximal lyftning | 62 grader 62 grader | More |
Hjulbas | 11.67 fot NaN mm | More |
Höjd till ROPS-skyddets överkant | 11.75 fot NaN mm | More |
Höjd till avgasrörets överkant | 11.58 fot NaN mm | More |
Höjd till huvens överkant | 9.25 fot NaN mm | More |
Ledbultshöjd vid bärläge | 2.08 fot 630.0 mm | More |
Ledbultshöjd vid maximal lyftning | 13.92 fot NaN mm | More |
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning | 11.92 fot NaN mm | More |
Markfrigång | 1.42 fot 434.0 mm | More |
Maximal bredd över däck | 9.92 fot NaN mm | More |
Spårvidd | 7.33 fot NaN mm | More |
Total längd (utan skopa) | 23.92 fot NaN mm | More |
Anmärkning | Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. | More |
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten | 8.17 fot NaN mm | More |
Bakaxelns mitt till ramled | 5.83 fot NaN mm | More |
Bakåttiltning vid marken | 39 grader 39 grader | More |
Bakåttiltning – bärläge | 49 grader 49 grader | More |
Bakåttiltning – max. lyft | 71 grader 71 grader | More |
Hjulbas | 11.67 fot NaN mm | More |
Höjd – ROPS-skyddets överkant | 11.75 fot NaN mm | More |
Höjd – avgasrörets överkant | 11.58 fot NaN mm | More |
Höjd – huvens överkant | 9.25 fot NaN mm | More |
Ledbultshöjd vid bärläge | 2.58 fot 778.0 mm | More |
Ledbultshöjd vid maximal lyftning | 15.75 fot NaN mm | More |
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning | 13.5 fot NaN mm | More |
Markfrigång | 1.42 fot 434.0 mm | More |
Maximal bredd över däck | 9.92 fot NaN mm | More |
Spårvidd | 7.33 fot NaN mm | More |
Total längd – utan skopa | 26.58 fot NaN mm | More |
Anmärkning | Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. | More |
Skopområde | 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) | More |
Anmärkning | Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m3 (5,5 yd3) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m3 (5,5 yd3) lastarskopa med BOCE. | More |