Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 298 HK 222 kW |
Emissioner | Tier 3/steg IIIA Tier 3/steg IIIA |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – ISO 14396 – metriskt | 329 HK 242 kW |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – SAE J1995 | 330 HK 246 kW |
Motormodell | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Slagvolym | 568 tum³ 9.3 l |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – ISO 14396 | 325 HK 242 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 – metriskt | 302 HK 222 kW |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – SAE J1995 – metriskt | 334 HK 246 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 | 298 HK 222 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 | 298 HK 222 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 – metriskt | 302 HK 222 kW |