Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 299 HK 223 kW |
Emissioner | Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – SAE J1995 – metriskt | 341 HK 251 kW |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – SAE J1995 | 337 HK 251 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 – metriskt | 303 HK 223 kW |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – ISO 14396 | 331 HK 247 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 | 299 HK 223 kW |
Maximal effekt – 1 800 varv/min – ISO 14396 – metriskt | 336 HK 247 kW |
Slagvolym | 568 tum³ 9.3 l |
Motormodell | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 – metriskt | 303 HK 223 kW |
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 | 299 HK 223 kW |
Obs! | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. |