Medelstora hjullastare 966M

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
276 HP
206 kW
Skopvolymer
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
Emissioner
Tier 4/steg IV
Tier 4/steg IV

Översikt

Produktivitet och bränsleeffektivitet utan kompromisser

Hjullastaren Cat® 966M ger betydande bränslebesparingar och lägre kostnader på lång sikt. Den här maskinen uppfyller emissionsnormerna och är konstruerad för att förbättra bränsleekonomin utan att prestanda försämras. Tillförlitligheten, hållbarheten och mångsidigheten ger en maskin som är bättre byggd för att uppfylla dina behov.

Fördelar

Upp till 30% Högre produktivitet

Transmission med lockup-koppling och högre motoreffekt ger bättre maskinprestanda, respons och bränsleeffektivitet. Den här maskinen är utrustad med lättlastade skopor och ett PAYLOAD-system.

Konstruerad för förarna

Utrustad med nästa generations ställbara säte och ett revolutionerande fjädringssystem. Reglagen är lättanvända, intuitiva och användarvänliga. Utmärkt sikt för föraren.

Upp till 15 % Lägre underhållskostnader

Utökade serviceintervall sparar tid, pengar och energi. Snabb och enkel åtkomst till underhållspunkter.

Produktspecifikation för 966M

Nettoeffekt – ISO 9249 276 HP 206 kW
Emissioner Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 276 HP 206 kW
Maximal effekt – 1 800 varv/min – SAE J1995 – metriskt 315 HP 232 kW
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 – metriskt 280 HP 206 kW
Maximal effekt – 1 800 varv/min – ISO 14396 – metriskt 311 HP 229 kW
Slagvolym 568 in³ 9.3 l
Maximal effekt – 1 800 varv/min – ISO 14396 307 HP 229 kW
Maximal effekt – 1 800 varv/min – SAE J1995 311 HP 232 kW
Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 – metriskt 280 HP 206 kW
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 276 HP 206 kW
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Skopvolymer 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
Framåt – 1 4 mile/h 6.5 km/h
Framåt – 3 14.6 mile/h 23.5 km/h
Bakåt – 2 8.9 mile/h 14.4 km/h
Framåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Bakåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Framåt – 2 8.1 mile/h 13 km/h
Bakåt – 3 16.1 mile/h 25.9 km/h
Bakåt – 1 4.4 mile/h 7.1 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32,5 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32,5 tum).
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4496 psi 31000 kPa
Hydraulisk cykeltid – totalt 10.1 s 10.1 s
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2 200 varv/min 95 gal/min 360 l/min
Redskapspumptyp Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Bränsletank 79.8 gal (US) 302 l
Differential – slutväxlar – fram 15.1 gal (US) 57 l
Vevhus 6.5 gal (US) 24.5 l
Växellåda 14.3 gal (US) 54 l
Differential – slutväxlar – bak 15.1 gal (US) 57 l
Hydraultank 33 gal (US) 125 l
DEF-tank 4.4 gal (US) 16.8 l
Kylsystem 18.9 gal (US) 71.6 l
Med maximalt kylfläktvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 69 dB(A) 69 dB(A)
Obs! (3) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG.
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 108 LWA*** 108 LWA***
Anmärkning (1) *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Obs! (2) **För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven.
Ledbultshöjd vid bärläge 2.58 ft 778 mm
Markfrigång 1.42 ft 434 mm
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.17 ft 2500 mm
Bakåttiltning vid marken 39 grader 39 grader
Obs! Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck.
Bakåttiltning – max. lyft 71 grader 71 grader
Bakåttiltning – bärläge 49 grader 49 grader
Markfrigång 1.42 ft 434 mm
Bakåttiltning – max. lyft 62 grader 62 grader
Obs! Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck.
Ledbultshöjd vid bärläge 2.08 ft 630 mm
Bakåttiltning vid marken 42 grader 42 grader
Bakåttiltning – bärläge 50 grader 50 grader
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5.5 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5.5 yd³) lastarskopa med BOCE.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Anmärkning (1) För en maskin i utförande enligt "Vikt". För en maskin i utförande enligt "Vikt".
Skopområde 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
Emissioner Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV

966M Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Motor, Cat C9.3 uppfyller emissionsnormerna i Tier 3/steg IIIA eller Tier 4/Final/steg IV
  • Cat-modul för rena emissioner (CEM) med dieselpartikelfilter (DPF) samt tank och pump för dieselavgasvätska (DEF) (Tier 4 Final/steg IV-modeller)
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Ekonomiläge (valbart)
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp (4F/4B)
  • Momentomvandlare, spärrkoppling med frihjulsstator
  • Brytare för låsning av transmissionsfrikoppling
  • Axlar, manuellt manövrerad differentialspärr på framaxel, öppen differential på bakaxel
  • Axlar, ekologiska avtappningar
  • Bromsar, helhydrauliska, av skivtyp i kapslat oljebad med integrerat bromssystem (IBS)
  • Bromsslitageindikatorer
  • Parkeringsbroms, skivbroms
  • Fläkt, kylare, behovsstyrd

FÖRARMILJÖ

  • Hytt, trycksatt och ljuddämpad (ROPS/FOPS)
  • Fästen i visköst gummi
  • 18 cm (7 tum) färgpekskärm med flera funktioner för bakåtriktad kamera, klocka och maskinparametrar
  • Elektrohydrauliska reglage, SAL (enaxlad spak) lyft- och tiltfunktion
  • Styrning, elektrohydraulisk joystick, hastighetsavkänning med kraftåterkoppling
  • Förberedd för radioinstallation (underhållning) inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10 A)
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Mugghållare (2) med förvaringsutrymme för mobiltelefon/MP3-spelare
  • Spärr för skop-/redskapsfunktioner
  • Klädkrok (2)
  • Hyttens luftfilter
  • Ergonomiska hyttstegar och ledstänger
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hyttbelysning, två lampor
  • Yttre backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln
  • Stolpmonterad membranknappsats med 16 strömställare
  • 2 uttag, 12 V
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 51 mm (2 tum), med indikator
  • Solskydd, fram
  • Våtarmstorkare med spolare fram och bak, intervalltorkare fram
  • Fönster, skjutbara (vänster och höger sida)
  • Fästöglor för hytten

DATORISERAT ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Med följande mätare: hastighetsmätare/varvräknare, digital växelindikator, dieselavgasvätskenivå (DEF) (Tier 4 Final-/steg IV-modeller), temperatur (motorkylvätska, hydraulolja, transmissionsolja), bränslenivå
  • Med följande varningsindikatorer: regenerering, temperatur (axelolja, motorns inloppsgrenrör), tryck (motorolja, högt/lågt bränsletryck, primärstyrningsolja, färdbromsolja), hög/låg batterispänning, igensättning av motorns luftfilter, igensättning av hydrauloljefilter, hydrauloljeflöde, parkeringsbroms, låg DEF-nivå (Tier 4 Final-/steg IV-modeller), förbikoppling av transmissionsfilter

EL OCH BELYSNING

  • Batterier, (2) underhållsfria 1 400 CCA
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Start- och laddningssystem (24 V)
  • Belysningssystem: fyra halogenarbetslampor (monterade på hytten), två halogenstrålkastare för vägkörning (med signaler), två bakåtriktade halogenstrålkastare (monterade på huven)
  • Backvarningslarm
  • Generator, 145 A, borstförsedd
  • Huvudbrytare
  • Starthjälpsuttag (exklusive kablar)

CAT CONNECT-TEKNIK

  • Link-teknik: Product Link
  • Detect-teknik: bakåtriktad kamera

LÄNKAGE

  • Länkage, Z-balk, tvärrör/tiltspak av gjutstål
  • Frånslag, lyft och tilt, automatiskt

HYDRAULIK

  • Hydraulsystem, lastkännande
  • Styrning, lastkännande
  • Lastarmsfjädring, 2V
  • Framdragna tryckuttag för diagnosändamål
  • Slangar, Cat XT™
  • Oljeprovtagningsventiler

VÄTSKOR

  • Färdigblandad kylvätska med förlängd livslängd som ger frostskydd ner till -34 °C (-29° F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Huv, icke-metallisk med lyftanordning
  • Servicepunkter (el och hydraulik)
  • Plattform för rengöring av rutor
  • Automatisk tomgångsavstängning
  • Stänkskärmar, fram med stänkskydd, bak med förlängning
  • Ekologiska avtappningar för motor, växellåda och hydraulsystem
  • Förberedd för eterstarthjälp
  • Grill, luftburna partiklar
  • Filter: bränsle, motorluft, motorolja, hydraulolja, transmission
  • Bränslekylare
  • Smörjnipplar
  • Draganordning med dragbult
  • Förrenare med regnskydd
  • Synglas: motorkylvätska, hydraulolja och växellådsoljenivå
  • Verktygslåda
  • Vandaliseringsskydd med lås

966M Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Axlar – automatiska främre/bakre differentialspärrar; axeloljekylare; tätningar för extrema temperaturer; tätningsskydd
  • Fläkt, VPF (variabel bladvinkel), automatisk och manuell reglering
  • Kylare för hög skräpnivå med bredare flänsavstånd

FÖRARMILJÖ

  • Dörr, fjärröppningssystem
  • Kåpa, HVAC, i metall
  • Elektrohydrauliska reglage, SAL 3:e funktion: – extra rullknapp för 4:e funktion
  • Elektrohydrauliska reglage, joystick för lyft och tilt – extra integrerade rullknappar för 3:e och 4:e funktion
  • Friskluftsfilter, kol
  • Yttre, uppvärmda backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln
  • Förrenare, klimatanläggning (HVAC)
  • Förrenare, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth samt Sirius XM satellitradio
  • Radio, CB-förberedd
  • Uppvärmd förarstol, luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum), med indikator
  • Styrning, elektrohydraulisk ratt med FNR-körriktningsvisare och växelväljare – Extra FNR med redskapsreglage
  • Tak, i metall
  • Nödstyrning
  • Solskydd, bak
  • Fönster, gummimonterade
  • Fönster, med frontskydd
  • Fönster, med kraftigt frontskydd
  • Fönster, med helt skydd fram, bak och på sidorna

EL OCH BELYSNING

  • Fyra hyttmonterade halogenarbetslampor, eller
  • Ytterligare två extra främre lysdioder med hög effekt och ytterligare två extra bakre hyttmonterade lysdioder för arbetsbelysning med två lysdioder för arbetsbelysning i kylaren och lysdiod för främre körriktningsvisare. Dessutom ingår även utbyte av fyra hyttmonterade halogenarbetslampor, mot fyra lysdiodslampor för arbetsbelysning (standarderbjudande och den enda vägkörbelysningen som finns tillgänglig är halogenbelysningen)
  • Gult roterande varningsljus
  • Backvarningsljus
  • Extern indikatorlampa för säkerhetsbälte
  • Hastighetsbegränsare – 20 km/h (endast Europa)

CAT CONNECT-TEKNIK

  • Link-teknik: VIMS™
  • Payload-teknik: Advanced Productivity-prenumeration, Cat Production Measurement 2.0, skrivare, autogrävsystem
  • Detect-teknik: Cat bakåtriktad objektdetektering
  • Maskinsäkerhetssystem

HYDRAULIK

  • 3:e funktion med lastarmsfjädring: standardlänkage, höglyftlänkage, skogsbrukslänkage
  • 4:e funktion med lastarmsfjädring: standardlänkage, höglyftlänkage, skogsbrukslänkage

VÄTSKOR

  • Färdigblandad kylvätska med förlängd livslängd som ger frostskydd ner till -50 °C (-58° F)

STARTMOTORER, BATTERIER OCH GENERATORER

  • Kallstart – 120 V
  • Kallstart – 240 V

LÄNKAGE

  • Höga lyft
  • Utökad kapacitet
  • Förberedd för redskapsfäste

ARBETSREDSKAP

  • Skopor i Performance-serien
  • Fusion-redskapsfäste
  • Gafflar, pall
  • Gafflar, skogsbruk

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar för vägkörning
  • Skydd, drivlina
  • Snabboljebytessystem för motor
  • Förrenare, turbintyp
  • Förrenare, avfall
  • Hjulkilar

SPECIALMODELLER MED ÄNDAMÅLSENLIG KONSTRUKTION

  • Ballastmaterial
  • Industri och avfall
  • Skogsbruks-
  • Korrosionsbeständighet

Jämför 966M med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken
  • Cat PAYLOAD för hjullastare

    Cat Payload för stora hjullastare är ett inbyggt system som möjliggör vägning under körning, så att förarna kan uppnå precisa lastmål. Spåra den dagliga produktiviteten från hytten med snabb tillgång till lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Payload för stora hjullastare är ett inbyggt system som möjliggör vägning under körning, så att förarna kan uppnå precisa lastmål. Spåra den dagliga produktiviteten från hytten med snabb tillgång till lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden.

Upptäck tekniken
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken