Medelstora hjullastare 966M XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
298 HP
222 kW
Skopvolymer
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
Emissioner
Tier 4/steg IV
Tier 4/steg IV

Översikt

KONTINUERLIGA PRESTANDA OCH ÖVERLÄGSEN BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Hjullastaren Cat® 966M XE är klassledande i bränsleeffektivitet och ger betydligt lägre kostnader på lång sikt. Den här maskinen uppfyller emissionsnormerna och är konstruerad för att förbättra bränsleekonomin utan att prestanda försämras. Tillförlitligheten, hållbarheten och mångsidigheten ger en maskin som är bättre byggd för att uppfylla dina behov.

Fördelar

Upp till 35 % Mer bränsleeffektiv

Djupgående integrering av Cats steglöst variabla transmission, motorsystem, drivlina, transmission och kylsystem förbättrar prestanda och bränsleeffektivitet betydligt.

Upp till 30% Högre produktivitet

Steglöst variabel transmission ger mjuka växlingar, snabb acceleration och bra fart i sluttningar. Maskinen är utrustad med lättlastade skopor och ett PAYLOAD-system.

Upp till 15 % Lägre underhållskostnader

Utökade serviceintervall sparar tid, pengar och energi. Snabb och enkel åtkomst till underhållspunkter.

Produktspecifikation för 966M XE

Nettoeffekt – ISO 9249 298 HP 222 kW
Emissioner Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV
Maximal nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 298 HP 222 kW
Maximal nettoeffekt – 1 600 varv/min – SAE J1349 – metriskt 302 HP 222 kW
Maximal nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 – metriskt 302 HP 222 kW
Maximal nettoeffekt – 1 600 varv/min – SAE J1349 298 HP 222 kW
Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Slagvolym 568 in³ 9.3 l
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Skopvolymer 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
Kylsystem 19 gal (US) 71.6 l
Vevhus 6.5 gal (US) 24.5 l
Hydraultank 33 gal (US) 125 l
Differential – slutväxlar – fram 15.1 gal (US) 57 l
Differential – slutväxlar – bak 15.1 gal (US) 57 l
Växellåda 16.6 gal (US) 63 l
Bränsletank 79.8 gal (US) 302 l
DEF-tank 4.4 gal (US) 16.8 l
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 67 dB(A) 67 dB(A)
Anmärkning (1) *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Obs! (2) **För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven.
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 105 LWA*** 105 LWA***
Med maximalt kylfläktvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Obs! (3) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG.
Framåt – 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Framåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Framåt – 3 13.5 mile/h 22.1 km/h
Framåt – 2 7.7 mile/h 12.6 km/h
Bakåt – 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Bakåt – 2 7.7 mile/h 12.6 km/h
Bakåt – 3 17.1 mile/h 28 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32,5 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32,5 tum).
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4496 psi 31000 kPa
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 1 600 varv/min 102 gal/min 385 l/min
Redskapspumptyp Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Hydraulisk cykeltid – totalt 10.1 s 10.1 s
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Anmärkning (1) För en maskin i utförande enligt "Vikt". För en maskin i utförande enligt "Vikt".
Bakåttiltning – bärläge 49 grader 49 grader
Bakåttiltning vid marken 39 grader 39 grader
Markfrigång 1.42 ft 434 mm
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.17 ft 2500 mm
Ledbultshöjd vid bärläge 2.58 ft 778 mm
Obs! Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck.
Bakåttiltning – max. lyft 71 grader 71 grader
Obs! Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck.
Bakåttiltning – bärläge 50 grader 50 grader
Bakåttiltning – max. lyft 62 grader 62 grader
Bakåttiltning vid marken 42 grader 42 grader
Ledbultshöjd vid bärläge 2.08 ft 630 mm
Markfrigång 1.42 ft 434 mm
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5.5 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5.5 yd³) lastarskopa med BOCE.
Skopvolymer 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd³)
Emissioner Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV

966M XE Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Motor, Cat 9.3 uppfyller emissionsnormerna enligt steg IV
  • Cat-modul för rena emissioner (CEM) med tank och pump för dieselavgasvätska (DEF)
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Steglös Cat-transmission
  • Axlar, manuellt manövrerad differentialspärr på framaxel, öppen differential på bakaxel
  • Axlar, ekologiska avtappningar
  • Bromsar, helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar med modulerad frikoppling och integrerad retardation
  • Bromsslitageindikatorer
  • Parkeringsbroms, skivbroms
  • Höger pedalspärr, maximal dragkraftskontroll och maskinhastighetsbegränsning i hytten
  • Fläkt, kylare, behovsstyrd

HYDRAULIK

  • Hydraulsystem, lastkännande
  • Styrning, lastkännande
  • Lastarmsfjädring, 2V
  • Framdragna tryckuttag för diagnosändamål
  • Slangar, Cat XT™
  • Kopplingar, Cat O-ringstätning
  • Hydrauloljekylare (utsvängbar)
  • Oljeprovtagningsventiler

EL OCH BELYSNING

  • Batterier, (2) underhållsfria 1 400 CCA
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Start- och laddningssystem (24 V)
  • Belysningssystem: fyra halogenarbetslampor (monterade på hytten), två halogenstrålkastare för vägkörning (med signaler), två bakåtriktade halogenstrålkastare (monterade på huven), två bakre lysdiodlampor för läge/stopp/sväng
  • Backvarningssignal
  • Generator, 145 A, borstförsedd
  • Huvudbrytare
  • Nödstoppknapp för motorn
  • Starthjälpsuttag (exklusive kablar)
  • Nödstyrningssystem
  • Hastighetsbegränsare, justerbar

FÖRARMILJÖ

  • Hytt, trycksatt och ljuddämpad (ROPS/FOPS)
  • Fästen i visköst gummi
  • 18 cm färgpekskärm med flera funktioner för bakåtriktad kamera, klocka och maskinparametrar
  • Elektrohydrauliska reglage, SAL (enaxlad spak) lyft- och tiltfunktion
  • Styrning, elektrohydraulisk joystick, hastighetsavkänning med kraftåterkoppling
  • Förberedd för radioinstallation (underhållning) inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10 A)
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Mugghållare (2) med förvaringsutrymme för mobiltelefon/MP3-spelare
  • Spärr för skop-/redskapsfunktioner
  • Klädkrok (2)
  • Hyttens luftfilter
  • Ergonomiska hyttstegar och ledstänger
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hyttbelysning, två lampor
  • Yttre backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln
  • Stolpmonterad membranknappsats med 16 strömställare
  • 2 uttag, 12 V
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Rullbälte, 51 mm, med indikator
  • Solskydd, fram
  • Våtarmstorkare med spolare fram och bak, intervalltorkare fram
  • Fönster, skjutbara (vänster och höger sida)
  • Fästöglor för hytten

DATORISERAT ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Med följande mätare: hastighetsmätare/varvräknare, digital växelindikator, dieselavgasvätskenivå (DEF), temperatur (motorkylvätska, hydraulolja, transmissionsolja), bränslenivå
  • Med följande varningsindikatorer: regenerering, temperatur (axelolja, motorns inloppsgrenrör), tryck (motorolja, högt/lågt bränsletryck, primärstyrningsolja, färdbromsolja), hög/låg batterispänning, igensättning av motorns luftfilter, igensättning av hydrauloljefilter, hydrauloljeflöde, parkeringsbroms, låg DEF-nivå, förbikoppling av transmissionsfilter

CAT CONNECT-TEKNIK

  • Link-teknik: Product Link
  • Detect-teknik: bakåtriktad kamera

LÄNKAGE

  • Länkage, Z-balk, tvärrör/tiltspak av gjutstål
  • Frånslag, lyft och tilt, automatiskt

VÄTSKOR

  • Färdigblandad kylvätska med förlängd livslängd som ger frostskydd ner till -34 °C

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Huv, icke-metallisk med lyftanordning
  • Servicepunkter (el och hydraulik)
  • Plattform för rengöring av rutor
  • Automatisk tomgångsavstängning
  • Stänkskärmar, fram: stål med stänkskydd, bak: med förlängning
  • Ekologiska avtappningar för motor, växellåda och hydraulsystem
  • Förberedd för eterstarthjälp
  • Grill, luftburna partiklar
  • Filter: bränsle, motorluft, motorolja, hydraulolja, transmission
  • Bränslekylare
  • Smörjnipplar
  • Draganordning med dragbult
  • Förrenare med regnskydd
  • Synglas: motorkylvätska, hydraulolja och växellådsoljenivå
  • Verktygslåda
  • Vandaliseringsskydd med lås

966M XE Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Axlar – automatiska främre/bakre differentialspärrar; axeloljekylare; tätningar för extrema temperaturer; tätningsskydd
  • Fläkt, VPF (variabel bladvinkel), automatisk och manuell reglering
  • Kylare för hög skräpnivå med bredare flänsavstånd

HYDRAULIK

  • 3:e funktion med lastarmsfjädring
  • 4:e funktion med lastarmsfjädring

EL OCH BELYSNING

  • Fyra extra hyttmonterade halogenarbetslampor, eller;
  • Ytterligare två extra främre lysdioder med hög effekt och ytterligare två extra bakre hyttmonterade lysdioder för arbetsbelysning, två lysdioder för arbetsbelysning i kylaren, lysdiod för främre körriktningsvisare, samt utbyte av fyra hyttmonterade halogenarbetslampor mot fyra lysdioder för arbetsbelysning, lysdioder för vägkörning
  • Hastighetsbegränsare – 20 km/h
  • Extern indikatorlampa för säkerhetsbälte
  • Backvarningsljus

FÖRARMILJÖ

  • Dörr, fjärröppningssystem
  • Kåpa, HVAC, i metall
  • Elektrohydrauliska reglage, SAL 3:e funktion: – extra rullknapp för 4:e funktion
  • Elektrohydrauliska reglage, joystick för lyft och tilt – extra integrerade rullknappar för 3:e och 4:e funktion
  • Friskluftsfilter, kol
  • Yttre, uppvärmda backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln
  • Förrenare, klimatanläggning (HVAC)
  • Förrenare, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth™
  • Uppvärmt förarsäte, luftfjädring
  • Säkerhetsbälte, 4-punkts, med indikator
  • Säte, deluxe med läderinlägg och nackstöd, uppvärmt och ventilerat, luftfjädrat, justerbart svankstöd
  • Tak, i metall
  • Solskydd, bak
  • Fönster, gummimonterade
  • Fönster, med frontskydd
  • Fönster, med kraftigt frontskydd
  • Fönster, med helt skydd fram, bak och på sidorna
  • Cat-sätesöverdrag, borttagbart

CAT CONNECT-TEKNIK

  • Link-teknik: VIMS™
  • Payload-teknik: Cat Production Measurement 2.0 (CPM), skrivare, Cat Production Measurement, autogrävsystem
  • Advanced Productivity-prenumeration
  • Detect-teknik: Cat bakåtriktad objektdetektering
  • Maskinsäkerhetssystem

LÄNKAGE

  • Höga lyft
  • Skogsbruks-
  • Förberedd för redskapsfäste

VÄTSKOR

  • Färdigblandad kylvätska med förlängd livslängd som ger frostskydd ner till -50 °C
  • Biologiskt nedbrytningsbar olja, Cat HYDO™

STARTMOTORER, BATTERIER OCH GENERATORER

  • Kallstart – 240 V

ARBETSREDSKAP

  • Skopor i Performance-serien
  • Fusion-redskapsfäste
  • Gafflar, pall
  • Gafflar, skogsbruk

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar för vägkörning
  • Skydd, drivlina
  • Skydd, bakre kylargrill
  • Snabboljebytessystem för motor
  • Förrenare, turbintyp
  • Förrenare, avfall
  • Rattekrar

TILLÄMPNINGSSPECIFIKA KONFIGURATIONER (TILLVAL)

  • Hantering av ballastmaterial
  • Industri- och avfallshanterare
  • Skogsbruks-
  • Korrosionsbeständighet

Jämför 966M XE med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken
  • Cat PAYLOAD för hjullastare

    Cat Payload för stora hjullastare är ett inbyggt system som möjliggör vägning under körning, så att förarna kan uppnå precisa lastmål. Spåra den dagliga produktiviteten från hytten med snabb tillgång till lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Payload för stora hjullastare är ett inbyggt system som möjliggör vägning under körning, så att förarna kan uppnå precisa lastmål. Spåra den dagliga produktiviteten från hytten med snabb tillgång till lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden.

Upptäck tekniken
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken