- Ny Autodig-funktion med automatiskt inställda däck ger konsekvent skopfyllning med upp till 10 % högre produktivitet jämfört med föregående Cat-modell.
- Powershift-transmission med lockup-koppling ger bättre bränsleeffektivitet och optimala prestanda.
- Enkelkoppling och lås-till-lås-växling ger snabbare acceleration och hastigheter i sluttningar.
- Med tillämpningsprofiler optimerar du maskinens inställningar för olika tillämpningar på ett enkelt knapptryck.
- Förarhjälpsystemen hjälper föraren förbättra och optimera sina färdigheter.
- Skoporna i Performance-serien har en systembaserad tillämpning som balanserar skopans form med maskinens länkage, för högre fyllningsgrad och bättre materialhållning jämfört med andra skopor med samma nominell kapacitet.
- Den automatiska tomgångsavstängningen minskar tomgångstiden, det totala antalet drifttimmar och bränsleförbrukningen påtagligt.
- Differential med begränsad slirning som tillval ger större grepp, mindre slirning och lägre rörelsekostnader.
- Konfigurationen för hantering av ballastmaterial (tillval) ger något högre nyttolastkapacitet vid lösa material.**
- Djupt integrering av motor, drivlina och hydraulsystem ger oöverträffad produktivitet och bränsleeffektivitet.
** Tillvalskonfigurationer och utrustning kan variera från region till region och måste stämma överens med Caterpillars nyttolastpolicy. Kontakta din Caterpillar-återförsäljare för mer information.
- Cat standardteknik för att övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
– Cat Payload med Assist ger exakt vägning*** av skopans nyttolast. Data visas i realtid för att öka produktivitet och lastprecision med manuell tip-off.
– Product Link™ ansluter maskinen trådlöst till kontoret för att ge dig åtkomst till produktion och viktig hälsoinformation för att fatta snabba, faktabaserade beslut som hjälper dig med verksamheten.
– Den nya Autodig-funktionen ger föraren möjlighet att fullt automatisera lastning av skopan för högre fyllnadsfaktor och kortare lasttider.
– Automatisk inställning av däcken främjar korrekt lastteknik och minskar slirning och däckslitage.
– Inbyggd förarhjälp och bättre förarreglage underlättar användningen.
- Cat Advanced Payload med Assist som tillval:
– Tip Off-assist automatiserar lastning av den sista skopan för att nå upp till lastmålen.
– Förbättrad listhantering, arbetsplatsintegrering och utökad vågfunktioner hjälper föraren hantera och öka produktiviteten och lönsamheten.
- En prenumeration på Cat Productivity (tillval) ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.
***Ej godkänt för handel.
- Utökade olje- och filterintervall leder till upp till 20 % lägre underhållskostnader.*
- Bekväm åtkomst till servicecenter för hydraulik och elektronik för enkel och säker service.
- Fjärrfelsökning ansluter maskinen till återförsäljarens serviceavdelning för snabbare felsökning så att du kan återgå till arbetet.
- Med fjärruppdateringar som anpassas efter ditt schema är maskinens programvara alltid uppdaterad för optimala prestanda.
- Med Cat-appen blir det lättare att hantera maskinernas plats, drifttimmar och underhållsscheman. Du får även meddelanden när det är dags för underhåll och kan begära service från en lokal Cat-återförsäljare.
- Inbyggd automatisk smörjning förlänger komponenternas livslängd och ger längre serviceintervall.
- Uppfällbar huv i ett stycke ger snabbt och enkelt tillträde till motorrummet.
- Med Fusion™-redskapsfästen kan skopan bytas utan att föraren behöver lämna hytten, vilket gör att maskinen snabbt kan ta sig an nya arbetsuppgifter
*Endast reservdelar och oljor
- Tillämpningsspecifika anpassningar direkt från fabrik för optimala prestanda och förbättrad hållbarhet även i de tuffaste tillämpningarna, inklusive:
– Modeller för industri och avfallshantering med extra skydd och förstärkningar för arbete i hanteringsstationer, återvinningscentraler, soptippar och rivningsarbeten.
– Modeller för skogsbruk med utökad lyft- och tiltkapacitet för effektiv hantering av stockar och flisor vid pappersbruk, pelletshantering eller sågverk.
– Modeller för stålverk anpassade till en utmanande miljön vid hantering av stål och slagg, med extra säkerhetsutrustning.
– Block handler-modell med extra kraft och stabilitet för arbeten i stenbrott.