982

Medelstora hjullastare 982

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – 1,700 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
404 HP
301 kW
Arbetsvikt
78264 lb
35510 kg
Skopområde
4.8–17.2 m³ 6.25–22.5 yd³
4.8–17.2 m³ 6.25–22.5 yd³

Översikt

Levererar allsidiga prestanda

Hjullastaren Cat® 982 levererar premiumprestanda och standardmonterad, lättanvänd teknik för mer effektiva förare och högre produktivitet. Ökad tillförlitlighet, hållbarhet och mångsidighet ger en maskin som är bättre byggd för att uppfylla dina behov.

Fördelar

Upp till 20% Lägre underhållskostnader

Med förlängda och mer samordnade underhållsintervall får du mer gjort till en lägre kostnad jämfört med föregående modell.

Smart maskin för effektiv drift

Det bredaste sortimentet av teknik och nya funktioner för förarhjälp arbetar smidigt tillsammans för att hjälpa dig att öka produktiviteten.

Upp till 10% Högre produktivitet

Få mer gjort med konsekvent hög skopfyllning och ökad produktivitet.

Produktspecifikation för 982

Nettoeffekt – 1,700 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
Motormodell Cat C13 Cat C13
Obs! (1) Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014. Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (3) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Högsta bruttovridmoment – 1,200 rpm – SAE J1995:2004 1636 lb/ft 2218 N·m
Motorvridmoment – 1,200 rpm – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Nettoeffekt – 1,100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Motoreffekt – 1,700 rpm – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Bruttoeffekt – 1,700 rpm SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Arbetsvikt 78264 lb 35510 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 6,1 m� (8,0 yd�) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 6,1 m� (8,0 yd�) lastarskopa med BOCE.
Framåt – 1 3.9 mile/h 6.2 km/h
Framåt – 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Framåt – 3 13.1 mile/h 21.1 km/h
Framåt – 4 23.3 mile/h 37.5 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 914 mm (36 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 914 mm (36 tum) rullradie.
Bakåt – 1 4.3 mile/h 7 km/h
Bakåt – 2 8.5 mile/h 13.6 km/h
Bakåt – 3 15 mile/h 24.1 km/h
Bakåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Obs! (1) ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer �EU-direktiven�. ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer �EU-direktiven�.
Obs! (2) ***EU-direktivet �2000/14/EG�, med ändringar enligt �2005/88/EG�. ***EU-direktivet �2000/14/EG�, med ändringar enligt �2005/88/EG�.
Med 70 % av maximalt kylfläktsvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå* 109 109
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Med maximalt kylfläktsvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Med maximalt kylfläktsvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 78 78
Med maximalt kylfläktsvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717 ton (2,995 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717 ton (2,995 US-ton).
Brytkraft 59060 lbf 262 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedsjunkning 22418 kg 49410 lb
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedtryckning 46526 lb 21110 kg
Kylsystem 13.7 gal (US) 52 l
Vevhus 9.8 gal (US) 37 l
DEF-tank 5.5 gal (US) 21 l
Differential – slutväxlar – fram 24.3 gal (US) 92 l
Differential – slutväxlar – bak 24.3 gal (US) 92 l
Bränsletank 112.5 gal (US) 426 l
Hydraultank 40.4 gal (US) 153 l
Transmission 20.3 gal (US) 77 l
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4975 psi 34300 kPa
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,250 varv/min 119 gal/min 449 l/min
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 6,1 m3 (8,0 yd3) med BOCE och Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 6,1 m3 (8,0 yd3) med BOCE och Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck.
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 9.4 ft 2843 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 6.3 ft 1900 millimeter
Markfrigång 1.4 ft 428 millimeter
Höjd – avgasrörets överkant 12.4 ft 3736 millimeter
Höjd – huvens överkant 10 ft 3036 millimeter
Höjd – ROPS-skyddets överkant 12.6 ft 3801 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläge 2.11 ft 896 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 16.1 ft 5150 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.4 ft 4069 millimeter
Total längd – utan skopa 29.11 ft 9104 millimeter
Spårvidd 8.4 ft 2540 millimeter
Hjulbas 12.6 ft 3800 millimeter
Maximal bredd över däck (lastad) 11.5 ft 3471 millimeter
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.9 ft 2729 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 6.3 ft 1900 millimeter
Markfrigång 428 millimeter 1.4 ft
Höjd – avgasrörets överkant 3736 millimeter 12.4 ft
Höjd – huvens överkant 3036 millimeter 10 ft
Höjd – ROPS-skyddets överkant 3801 millimeter 12.6 ft
Ledbultshöjd vid bärläge 2.7 ft 791 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 4741 millimeter 15.6 ft
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 3902 millimeter 12.9 ft
Total längd – utan skopa 8597 millimeter 28.3 ft
Spårvidd 8.4 ft 2540 millimeter
Hjulbas 3800 millimeter 12.6 ft
Maximal bredd över däck (lastad) 11.5 ft 3471 millimeter
Skopområde 4.8–17.2 m³ 6.25–22.5 yd³ 4.8–17.2 m³ 6.25–22.5 yd³

982 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, främre, infällbart
  • Solskydd, bakre, infällbart
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Fönster, främre, säkerhetslaminerat rundat glas

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM

DRIVLINA

  • Cat C13-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, öppen differential
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Integrerat bromssystem (IBS)
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

982 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Dörr, fjärröppningssystem
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • 360° kamerasystem
  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönster, fram, kraftiga eller fullt skyddade

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-skrivare

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, differential med begränsad slirning
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare
  • Växellåda för stor belastning

HYDRAULIK

  • 3:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod
  • Roterande varningsljus

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Backvarningsljus

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • Bränsletank för snabbtankning
  • Verktygslåda
  • Hjulkilar
  • Nödstyrning, elektrisk

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och industri
  • Skogsbruk, skogsmaskin

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för nästa generations hjullastare

    Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 982 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 982.

Starta 982-rundtur
close

Se aktuella erbjudanden för  982

Visa fler erbjudanden