- Cat standardteknik för att övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
–Cat Payload med Assist ger exakt vägning*** av skopans nyttolast. Informationen visas i realtid för högre produktivitet och lastprecision med manuell tip-off.
–Product Link™ ansluter maskinen trådlöst till kontoret för att ge dig åtkomst till produktion och viktig hälsoinformation för att fatta snabba, faktabaserade beslut som hjälper dig med verksamheten.
–Den nya Autodig-funktionen ger föraren möjlighet att fullt automatisera lastning av skopan för högre fyllnadsfaktor och kortare lasttider.
–Automatisk inställning av däcken främjar korrekt lastteknik och minskar slirning och däckslitage.
–Inbyggd förarhjälp och bättre förarreglage underlättar användningen.
- Cat Advanced Payload med Assist som tillval:
–Tip Off-assist automatiserar lastning av den sista skopan för att nå upp till lastmålen.
–Förbättrad listhantering, arbetsplatsintegrering och utökad vågfunktioner hjälper föraren hantera och öka produktiviteten och lönsamheten.
- En prenumeration på Cat Productivity (tillval) ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.
***Ej godkänt för handel.
- Utökade olje- och filterintervall leder till upp till 20 % lägre underhållskostnader.*
- Bekväm åtkomst till servicecenter för hydraulik och elektronik för enkel och säker service.
- Fjärrfelsökning ansluter maskinen till återförsäljarens serviceavdelning för snabbare felsökning så att du kan återgå till arbetet.
- Med fjärruppdateringar som anpassas efter ditt schema är maskinens programvara alltid uppdaterad för optimala prestanda.
- Med Cat-appen blir det lättare att hantera maskinernas plats, drifttimmar och underhållsscheman. Du får även meddelanden när det är dags för underhåll och kan begära service från en lokal Cat-återförsäljare.
- Inbyggd automatisk smörjning förlänger komponenternas livslängd och ger längre serviceintervall.
- Uppfällbar huv i ett stycke ger snabbt och enkelt tillträde till motorrummet.
- Med Fusion™-redskapsfästen kan skopan bytas utan att föraren behöver lämna hytten, vilket gör att maskinen snabbt kan ta sig an nya arbetsuppgifter
*Endast reservdelar och oljor
- Tillämpningsspecifika anpassningar direkt från fabrik för optimala prestanda och förbättrad hållbarhet även i de tuffaste tillämpningarna, inklusive:
– Modeller för industri och avfallshantering med extra skydd och förstärkningar för arbete i hanteringsstationer, återvinningscentraler, soptippar och rivningsarbeten.
– Modeller för skogsbruk med utökad lyft- och tiltkapacitet för effektiv hantering av stockar och flisor vid pappersbruk, pelletshantering eller sågverk.
– Modeller för stålverk anpassade till en utmanande miljön vid hantering av stål och slagg, med extra säkerhetsutrustning.
– Block handler-modell med extra kraft och stabilitet för arbeten i stenbrott.