966

Medelstora hjullastare 966

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Arbetsvikt
51124 lb
23196 kg
Skopområde
2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³
2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³

Översikt

Premiumprestanda med standardmonterad teknik för effektiv drift

Hjullastaren Cat® 966 levererar premiumprestanda och standardmonterad, lättanvänd teknik för mer effektiva förare och högre produktivitet. Längre underhållsintervall vilket leder till lägre underhållskostnader. Ökad tillförlitlighet, hållbarhet och mångsidighet ger en maskin som är bättre byggd för att uppfylla dina behov.

Fördelar

Upp till 20% Lägre underhållskostnader

Med utökade och mer synkroniserade underhållsintervall, är är det här en maskin som är tänkt att kunna renoveras så att du får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modeller från Cat.

Smart maskin för effektiv drift

Det bredaste sortimentet av teknik och nya funktioner för förarhjälp arbetar smidigt tillsammans för att hjälpa dig att öka produktiviteten.

Upp till 10% Högre produktivitet

Få mer gjort med konsekvent hög skopfyllning och ökad produktivitet.

Produktspecifikation för 966

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Bruttoeffekt – 1 600 rpm SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
Obs! (1) Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014. Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Nettoeffekt – 1 200 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 ft-lb 1702 N·m
Motorvridmoment – 1,200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Högsta bruttovridmoment – 1,200 rpm – SAE J1995:2004 1327 lb/ft 1799 N·m
Obs! (3) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Slagvolym 9,3 l 9,3 l
Arbetsvikt 51124 lb 23196 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m³ (7,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m³ (7,1 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt – 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Framåt – 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Framåt – 3 15 mile/h 24.2 km/h
Framåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum).
Bakåt – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Bakåt – 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Bakåt – 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Bakåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Obs! (1) ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven. ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven.
Obs! (2) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG.
Med 70 % av maximalt kylfläktsvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå* 108 108
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Med maximalt kylfläktsvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Med maximalt kylfläktsvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 76 76
Med maximalt kylfläktsvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – Anm. Avstånd på 15m (49,2fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Avstånd på 15m (49,2fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Brytkraft 38999 lb 174 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedsjunkning 15981 kg 35244 lb
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedtryckning 32727 lb 14849 kg
Kylsystem 17.4 gal (US) 66 l
Vevhus 6.1 gal (US) 23 l
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 l
Differential – slutväxlar – fram 15.1 gal (US) 57 l
Differential – slutväxlar – bak 15.1 gal (US) 57 l
Bränsletank 80.1 gal (US) 303 l
Hydraultank 30.1 gal (US) 114 l
Transmission 15.5 gal (US) 58.5 l
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4496 psi 31000 kPa
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,250 varv/min 99 gal/min 373 l/min
Hydraulisk cykeltid – totalt 10.1 sekunder 10.1 sekunder
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m3 (7,1 yd3) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m3 (7,1 yd3) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck.
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.1 ft 2458 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 5.1 ft 1775 millimeter
Markfrigång 1.4 ft 424 millimeter
Höjd – avgasrörets överkant 11.8 ft 3531 millimeter
Höjd – huvens överkant 9.5 ft 2850 millimeter
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.1 ft 3593 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläge 2.6 ft 782 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.9 ft 4804 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.8 ft 4183 millimeter
Total längd – utan skopa 26.6 ft 8069 millimeter
Spårvidd 7.3 ft 2230 millimeter
Hjulbas 11.8 ft 3550 millimeter
Bakåttiltning – bärläge 49 grader 49 grader
Bakåttiltning – max. lyft 71grader 71grader
Maximal bredd över däck (lastad) 9.11 ft 3012 millimeter
Bakåttiltning vid marken 37 grader 37 grader
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 7.7 ft 2290 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 5.1 ft 1775 millimeter
Markfrigång 424 millimeter 1.4 ft
Höjd – avgasrörets överkant 3531 millimeter 11.8 ft
Höjd – huvens överkant 2850 millimeter 9.5 ft
Höjd – ROPS-skyddets överkant 3593 millimeter 11.1 ft
Ledbultshöjd vid bärläge 2 ft 635 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 4245 millimeter 13.11 ft
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 3687 millimeter 12.1 ft
Total längd – utan skopa 7399 millimeter 24.4 ft
Spårvidd 7.3 ft 2230 millimeter
Hjulbas 3550 millimeter 11.8 ft
Bakåttiltning – bärläge 50 grader 50 grader
Maximal bredd över däck (lastad) 9.11 ft 3012 millimeter
Bakåttiltning – max. lyft 62 grader 62 grader
Bakåttiltning vid marken 39 grader 39 grader
Skopområde 2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³ 2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³

966 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, främre, infällbart
  • Solskydd, bakre, infällbart
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Fönster, fram, laminerat

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM

DRIVLINA

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, främre differentialspärr
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Integrerat bromssystem (IBS)
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

966 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Dörr, fjärröppningssystem
  • HMU-ratt
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Multiview (360�) kamerasystem
  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-skrivare

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, automatisk differential, fram och bak
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod
  • Roterande varningsljus

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Backvarningsljus

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • Verktygslåda
  • Hjulkilar
  • Nödstyrning, elektrisk

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och industri
  • Skogsbruks-
  • Tunnelgrävning
  • Korrosionsbeständig

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Payload för nästa generations hjullastare

    Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför 966 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

Nästa generations hjullastare – 980

OMDEFINIERA DIN LASTNING – Vi presenterar nästa generations medelstora hjullastare från Cat (modellerna 950–982)

Nästa generations hjullastare – 980
OMDEFINIERA DIN LASTNING – Vi presenterar nästa generations medelstora hjullastare från Cat (modellerna 950–982)

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 966.

Starta 966-rundtur
close

Se aktuella erbjudanden för  966

Visa fler erbjudanden