966 XE

Medelstora hjullastare 966 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Arbetsvikt
51124 lb
23196 kg
Skopområde
2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³
2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³

Översikt

Höga prestanda med oöverträffad effektivitet

Hjullastaren Cat® 966 XE levererar högre bränsleeffektivitet, premiumprestanda och standardmonterad, lättanvänd teknik för mer effektiva förare, högre produktivitet och lägre underhållskostnader Den här maskinen är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att försämra driften. Ökad tillförlitlighet, hållbarhet och mångsidighet ger en maskin som är bättre byggd för att uppfylla dina behov.

Fördelar

Upp till 25% Lägre underhållskostnader

Med utökade och mer synkroniserade underhållsintervall får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modeller från Cat.

Smart maskin för effektiv drift

Det bredaste sortimentet av teknik och nya funktioner för förarhjälp arbetar smidigt tillsammans för att hjälpa dig att öka produktiviteten.

Upp till 35% Högre bränsleeffektivitet

Cats steglöst variabla transmission ger mjuka växlingar, snabb acceleration och bra fart i sluttningar. Djupgående integrering av Cats steglöst variabla transmission, motorsystem, hydrauliska system och kylsystem förbättrar prestanda och bränsleeffektivitet betydligt.

Produktspecifikation för 966 XE

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Bruttoeffekt – 1 600 rpm SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 298 HP 222 kW
Obs! (1) Motorn uppfyller emissionskraven i US EPA Tier 4 Final och EU steg V. Motorn uppfyller emissionskraven i US EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Nettoeffekt – 1 200 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1226 HP 1662 N·m
Obs! (3) Cats motorer är kompatibla med följande förnybara och alternativa bränslen samt biobränslen* med lägre växhusgaspåverkan: Upp till B20 biodiesel (FAME) ** Upp till 100 % HVO och GTL förnybara bränslen* Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller se Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information.** Vid användning av högre blandningar, kontakta din Cat-återförsäljare. Cats motorer är kompatibla med följande förnybara och alternativa bränslen samt biobränslen* med lägre växhusgaspåverkan: Upp till B20 biodiesel (FAME) ** Upp till 100 % HVO och GTL förnybara bränslen* Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller se Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information.** Vid användning av högre blandningar, kontakta din Cat-återförsäljare.
Högsta bruttovridmoment – 1,200 rpm – SAE J1995:2004 1327 lb/ft 1799 N·m
Motorvridmoment – 1,200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Slagvolym 9,3 l 9,3 l
Arbetsvikt 51124 lb 23196 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5,5 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5,5 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Framåt – 2 8 mile/h 13 km/h
Framåt – 3 14.1 mile/h 22.7 km/h
Framåt – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum).
Bakåt – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Bakåt – 2 8 mile/h 13 km/h
Bakåt – 3 17.9 mile/h 28.8 km/h
Anmärkning (1) ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven. ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven.
Obs! (2) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG.
Med 70 % av maximalt kylfläktsvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå* 105 105
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Med maximalt kylfläktsvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Med maximalt kylfläktsvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 74 74
Med maximalt kylfläktsvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – Anm. Avstånd på 15m (49,2fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Avstånd på 15m (49,2fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Brytkraft 38999 lb 174 kN
Anmärkning (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedsjunkning 15981 kg 35224 lb
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedtryckning 32727 lb 14849 kg
Kylsystem 17.4 gal (US) 66 l
Vevhus 6.1 gal (US) 23 l
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 l
Differential – slutväxlar – fram 15.1 gal (US) 57 l
Differential – slutväxlar – bak 15.1 gal (US) 57 l
Bränsletank 80.1 gal (US) 303 l
Hydraultank 30.1 gal (US) 114 l
Växellåda 16.6 gal (US) 63 l
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4496 psi 31000 kPa
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,250 varv/min 92 gal/min 348 l/min
Hydraulisk cykeltid – totalt 10.1 sekunder 10.1 sekunder
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,2 m3 (5,5 yd3) med BOCE och Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,2 m3 (5,5 yd3) med BOCE och Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck.
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.1 ft 2458 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 5.1 ft 1775 millimeter
Markfrigång 1.4 ft 424 millimeter
Höjd – avgasrörets överkant 11.8 ft 3531 millimeter
Höjd – huvens överkant 9.5 ft 2580 millimeter
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.1 ft 3593 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläge 2.6 ft 782 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.9 ft 4804 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.8 ft 4183 millimeter
Total längd – utan skopa 26.6 ft 8069 millimeter
Spårvidd 7.3 ft 2230 millimeter
Hjulbas 11.8 ft 3550 millimeter
Bakåttiltning vid marken 37 grader 37 grader
Maximal bredd över däck (lastad) 9.11 ft 3012 millimeter
Bakåttiltning – max. lyft 71grader 71grader
Bakåttiltning – bärläge 49 grader 49 grader
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 7.7 ft 2290 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 5.1 ft 1775 millimeter
Markfrigång 424 millimeter 1.4 ft
Höjd – avgasrörets överkant 3531 millimeter 11.8 ft
Höjd – huvens överkant 2580 millimeter 9.5 ft
Höjd – ROPS-skyddets överkant 3593 millimeter 11.1 ft
Ledbultshöjd vid bärläge 2 ft 635 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 4245 millimeter 13.11 ft
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 3687 millimeter 12.1 ft
Total längd – utan skopa 7399 millimeter 24.4 ft
Spårvidd 7.3 ft 2230 millimeter
Hjulbas 3550 millimeter 11.8 ft
Maximal bredd över däck (lastad) 9.11 ft 3012 millimeter
Bakåttiltning – bärläge 50 grader 50 grader
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader
Bakåttiltning – max. lyft 62 grader 62 grader
Skopområde 2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³ 2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³

966 XE Standardutrustning

Förarmiljö

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, främre, infällbart
  • Solskydd, bakre, infällbart
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Fönster, fram, laminerat

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM

DRIVLINA

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, främre differentialspärr
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Integrerat bromssystem (IBS)
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

966 XE Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Dörr, fjärröppningssystem
  • HMU-ratt
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Multiview (360�) kamerasystem
  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-skrivare

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, automatisk differential, fram och bak
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod
  • Roterande varningsljus

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Backvarningsljus

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • Verktygslåda
  • Hjulkilar
  • Nödstyrning, elektrisk

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och industri
  • Skogsbruks-
  • Tunnelgrävning
  • Korrosionsbeständig

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Payload för nästa generations hjullastare

    Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför 966 XE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE

OMDEFINIERA DIN LASTNING – Vi presenterar nästa generations medelstora hjullastare från Cat (modellerna 950–982)

OMDEFINIERA DIN LASTNING – Vi presenterar nästa generations medelstora hjullastare från Cat (modellerna 950–982)

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 966 XE.

Starta 966 XE-rundtur
close

Se aktuella erbjudanden för  966 XE

Visa fler erbjudanden