950

Medelstora hjullastare 950

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt – 2100varv/min – ISO 14396
249 HP
186 kW
Arbetsvikt
42461 lb
19260 kg
Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1

Översikt

ARBETA SMART OCH FLYTTA MER MATERIAL

Cat 950 Hjullastare har hög prestanda med en användarvänlig teknik som standard vilket medför mer effektiva förare och ger hög skopfyllningsfaktorer som sammantaget resulterar i en ökad produktivitet. Längre underhållsintervall vilket leder till lägre underhållskostnader. Denna maskin är designad för att möta utsläppsstandarder utan att störa driften. Förbättrad prestanda, pålitlighet, hållbarhet och mångsidighet resulterar i en maskin som uppfyller dina behov.

Fördelar

Upp till 30% Lägre underhållskostnader*

Spara tid och pengar med längre underhållsintervaller och fjärrstyrd felsökning och uppdatering. Underhållspunkterna syns bättre med belysningssystemet under huven.
* Jämfört med Cat 950M/L-seriens modeller

Smart maskin för effektiv drift

Integrerad Cat-teknik som Cat Payload** med Assist och andra hjälpmedel gör maskinen enklare att hantera vilket gör arbetet på jobbplatsen mer effektivt.

** Ej godkänt för handel

Upp till 10% Högre produktivitet*

Nya Autodig-funktionen med automatiskt inställning av däcken ger en automatiserad lastning med hög fyllningsgrad och ett minskat däckslitage. Cat Payload med Assist bidrar till att lasta rätt vilket ökar produktivteten.
* Jämfört med Cat 950M/L-seriens modeller

Produktspecifikation för 950

Maximal effekt – 2100varv/min – ISO 14396 249 HP 186 kW
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Maximal bruttoeffekt – 2 100 varv/min – SAE J1995 253 HP 188 kW
Maximal nettoeffekt – 2100 varv/min – ISO 9249 231 HP 172 kW
Motorvridmoment @ 1 300 rpm – ISO 14396:2002 908 ft·lbf 1231 N·m
Högsta bruttovridmoment @ 1 300 varv/min - SAE J1995:2014 916 ft·lbf 1242 N·m
Maximal nettovridmoment – 1 300 varv/min – ISO 9249 863 ft·lbf 1170 N·m
Slagvolym 427 in³ 7 l
Obs! Cat-motorn uppfyller emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Cat-motorn uppfyller emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Arbetsvikt 42461 lb 19260 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Parallel lift z-bar linkage, Bridgestone 26,5R25 VJTL3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, ride control, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m³ (4,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Parallel lift z-bar linkage, Bridgestone 26,5R25 VJTL3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, ride control, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m³ (4,1 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Framåt – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Framåt – 4 16 mile/h 25.7 km/h
Framåt – 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Bakåt – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Bakåt – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Bakåt – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Utvändig ljudnivå – ISO 6395:2008 ¹ 107 dB(A) 107 dB(A)
Obs! ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK.
Obs! (1) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedtryckning 24694 lb 11201 kg
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedsjunkning 26369 lb 11961 kg
Brytkraft 40690 lbf 181 kN
Obs! För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (1) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Volymuppgift för service Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Volymuppgift för service
Bränsletank 68.6 gal (US) 259.5 l
DEF-tank 4 gal (US) 15 l
Kylsystem 14.3 gal (US) 54 l
Vevhus 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Differential – slutväxlar – fram 11.4 gal (US) 43 l
Differential – slutväxlar – bak 11.4 gal (US) 43 l
Hydraultank 25.6 gal (US) 97 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,340 varv/min 85 gal/min 322 l/min
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4250 psi 29300 kPa
Hydraulisk cykeltid – totalt 9.1 s 9.1 s
Höjd – huvens överkant 8.83 ft 2695 mm
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.33 ft 3456 mm
Markfrigång 1.08 ft 354 mm
Hjulbas 11 ft 3350 mm
Total längd – utan skopa 23.08 ft 7024 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2 ft 623 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.08 ft 4009 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 10.67 ft 3255 mm
Bakåttiltning – max. lyft 59 ° 59 °
Bakåttiltning – bärläge 49 ° 49 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2824 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m3 (4,1 yd3) med BOCE ch Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m3 (4,1 yd3) med BOCE ch Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck.
Höjd – huvens överkant 8.83 ft 2695 mm
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.33 ft 3456 mm
Markfrigång 1.08 ft 354 mm
Hjulbas 11 ft 3350 mm
Total längd – utan skopa 24.58 ft 7490 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.5 ft 775 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.75 ft 4514 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.83 ft 3615 mm
Bakåttiltning – max. lyft 56 ° 56 °
Bakåttiltning – bärläge 49 ° 49 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2824 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m3 (4,1 yd3) med BOCE ch Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m3 (4,1 yd3) med BOCE ch Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck.

950 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

HYDRAULIK

  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer

LÄNKAGE

  • *Alla konfigurationer är inte tillgängliga i alla regioner, beror på tillgänglighet
  • Kickout: lyft och tilt
  • Parallellyft, Z-balk*

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Tillämpningsprofiler
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förarhjälp

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • HMU-ratt
  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Fönster, fram, laminerat
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Pekskärm
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Solskydd, fram och bak, infällbart
  • Stol, tyg, luftfjädring

DRIVLINA

  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator, IBS (Integrated Braking System)
  • Motor, luftförrenare
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord
  • Växellåda, sekundäraxel, automatisk powershift
  • Axlar, främre differentialspärr
  • Momentomvandlare med låsning
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Cat C7.1-motor

950 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Hjulkilar
  • Verktygslåda
  • Nödstyrning, elektrisk**
  • **Standard eller tillval, beror på region. Kontakta din återförsäljare.
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Roterande varningsljus
  • Lampor: lysdiod
  • Backvarningsljus

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

LÄNKAGE

  • *Alla konfigurationer är inte tillgängliga i alla regioner, beror på tillgänglighet
  • Standardlyft, Z-balk*
  • Hög lyft med bägge länkagen*

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-skrivare
  • Reglagehjälp och eOMM
  • Cat Advanced Payload

FÖRARMILJÖ

  • Speglar, uppvärmda
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Underhållningsradio
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster
  • Fönster, fram, kraftiga
  • Styrning, joystick
  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Dörr, fjärröppningssystem
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Axlar, automatisk differential, fram och bak
  • Axlar, oljekylare
  • Kylfläkt, reversibel

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Tunnelgrävning***
  • Korrosionsbeständig
  • Extra motvikt
  • ***(Endast Japan)
  • Avfall och industri
  • Skogsbruks-

Jämför 950 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  950

Visa fler erbjudanden