962

Medelstora hjullastare 962

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt – 2100varv/min – ISO 14396
269 HP
201 kW
Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Arbetsvikt
44469 lb
20171 kg

Översikt

Mångsidighet. Tillförlitlighet. Komfort ... ger premiumprestanda

Cat 962 Hjullastare har hög prestanda med en användarvänlig teknik som standard vilket medför mer effektiva förare och ger hög skopfyllningsfaktorer som sammantaget resulterar i en ökad produktivitet. Längre underhållsintervall vilket leder till lägre underhållskostnader. Den här maskinen är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att försämra driften. Förbättrad prestanda, pålitlighet, hållbarhet och mångsidighet resulterar i en maskin som uppfyller dina behov.

Fördelar

Upp till 35% Lägre underhållskostnader*

Spara tid och pengar med längre underhållsintervaller och fjärrstyrd felsökning och uppdatering. Underhållspunkterna syns bättre med belysningssystemet under huven.

*Jämfört med Cat 962M/L-seriens modeller

Smart maskin för effektiv drift

Integrerad Cat-teknik som Cat Payload** med Assist och andra hjälpmedel gör maskinen enklare att hantera vilket gör arbetet på jobbplatsen mer effektivt.

** Ej godkänt för handel

Upp till 10% Högre produktivitet*

Nya Autodig-funktionen med automatiskt inställning av däcken ger en automatiserad lastning med hög fyllningsgrad och ett minskat däckslitage. Cat Payload med Assist bidrar till att lasta rätt vilket ökar produktivteten.

*Jämfört med Cat 962M/L-seriens modeller

Produktspecifikation för 962

Maximal effekt – 2100varv/min – ISO 14396 269 HP 201 kW
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Maximal effekt – 2100varv/min – ISO 14396 – metriskt 273 HP 273 kW
Maximal nettovridmoment – 1 400 varv/minut - ISO 9249 867 ft·lbf 1176 N·m
Maximal nettoeffekt – 2100 varv/min – ISO 9249 251 HP 187 kW
Maximal nettoeffekt – 2100 varv/min – ISO 9249 – metriskt 255 mhp 255 mhp
Maximal nettoeffekt – 2100 varv/min – SAE J1349 251 HP 187 kW
Maximal bruttoeffekt – 2 100 varv/min – SAE J1995 273 HP 203 kW
Bruttoeffekt – 2 100 varv/min – SAE J1995 – metriskt 277 mhp 277 mhp
Maximalt bruttovridmoment – 1 400 varv/min 918 ft·lbf 1245 N·m
Maximalt bruttovridmoment – 1 400 varv/min – SAE J1995 926 ft·lbf 1256 N·m
Slagvolym 427 in³ 7 l
Obs! Cat-motorn uppfyller emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 Cat-motorn uppfyller emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
Arbetsvikt 44469 lb 20171 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Parallel lift z-bar linkage, Bridgestone 26,5R25 VJTL3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, ride control, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,3 m³ (4,3 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Parallel lift z-bar linkage, Bridgestone 26,5R25 VJTL3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, ride control, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,3 m³ (4,3 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Framåt – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Framåt – 4 16 mile/h 25.7 km/h
Framåt – 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Bakåt – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Bakåt – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Bakåt – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Obs! ¹Ljudnivå för förare – inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK. ¹Ljudnivå för förare – inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK.
Obs! (1) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Brytkraft 42489 lbf 189 kN
Statisk tipplast – full sväng, 37° – med däcknedtryckning 25869 lb 11734 kg
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedsjunkning 27529 lb 12487 kg
Obs! För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (1) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 68.6 gal (US) 259.5 l
DEF-tank 4 gal (US) 15 l
Kylsystem 14.3 gal (US) 54 l
Vevhus 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Differential – slutväxlar – fram 11.4 gal (US) 43 l
Differential – slutväxlar – bak 11.4 gal (US) 43 l
Hydraultank 25.6 gal (US) 97 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,340 varv/min 85 gal/min 322 l/min
Redskapssystem – maximalt arbetstryck 4250 psi 29300 kPa
Hydraulisk cykeltid – totalt 9.4 s 9.4 s
Höjd – huvens överkant 8.75 ft 2692 mm
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.25 ft 3453 mm
Markfrigång 1.08 ft 351 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd – utan skopa 23.83 ft 7263 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.17 ft 674 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.83 ft 4223 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.33 ft 3459 mm
Bakåttiltning – max. lyft 55 ° 55 °
Bakåttiltning – bärläge 51 ° 51 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2825 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck.
Höjd – huvens överkant 8.75 ft 2692 mm
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.25 ft 3453 mm
Markfrigång 1.08 ft 351 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd – utan skopa 25.17 ft 7657 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.5 ft 776 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.75 ft 4511 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.83 ft 3612 mm
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2825 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.

962 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • HMU-ratt
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, fram och bak, infällbart
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Fönster, fram, laminerat

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp

DRIVLINA

  • Cat C7.1-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, främre differentialspärr
  • Växellåda, sekundäraxel, automatisk powershift
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator, IBS (Integrated Braking System)
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)

LÄNKAGE

  • Parallellyft, Z-balk*
  • Kickout: lyft och tilt
  • * Alla konfigurationer är inte tillgängliga i alla regioner, beror på tillgänglighet.

962 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Dörr, fjärröppningssystem
  • Styrning, joystick
  • Underhållningsradio
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönster, fram, kraftiga
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster

INBYGGD TEKNIK

  • Reglagehjälp och eOMM
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-skrivare

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, automatisk differential, fram och bak
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod
  • Roterande varningsljus
  • Backvarningsljus

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk*
  • Hög lyft med bägge länkagen*
  • * Alla konfigurationer är inte tillgängliga i alla regioner, beror på tillgänglighet.

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • Verktygslåda
  • Hjulkilar
  • Nödstyrning, elektrisk**
  • ** Standard eller tillval, beror på region. Kontakta återförsäljaren.

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Extra motvikt
  • Avfall och industri
  • Skogsbruks-
  • Korrosionsbeständig

Jämför 962 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  962

Visa fler erbjudanden