926M Avfallshanterare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats avfallshanterare 926M sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet och komfort. C7.1 ACERT-motorn med högt vridmoment och låg hastighet arbetar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Ett komplett utbud av lösningar för skydd och skräphantering finns tillgängliga för att uppfylla behoven i de mest krävande miljöerna. Extremt låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen och hela natten om det skulle behövas. Upplev den nya branschstandarden.

Motor

Enheter:
Maximal bruttoeffekt 153.0 HP 114.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.0 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 427.0 tum³ 7.01 l Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 153.0 HP 114.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 155.0 HP 114.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 153.0 HP 114.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) NaN varv/min NaN varv/min Less
Motormodell Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (1977)/80/1269/EEG vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 149.0 HP 111.0 kW Less
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 148.0 HP 110.0 kW Less
Anmärkning (1) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. Less
Anmärkning (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Less
Anmärkning (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik- och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik- och transmissionssystem. Less
Anmärkning (4) Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Less
Emissioner Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (standardeffektläge: växel 1–3*) 148.0 HP 109.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 146.0 HP 109.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: växel 1–3*) NaN varv/min NaN varv/min Less
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/80/1269/EEG (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/80/1269/EEG (standardeffektläge: växel 1–3*) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: växel 1–3*) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/80/1269/EEG vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 142.0 HP 106.0 kW Less
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 144.0 HP 106.0 kW Less
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 141.0 HP 105.0 kW Less
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 151.0 HP 111.0 kW Less

Skopor

Skopvolymer 3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3) 3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3) Less

Vikter

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449: 2005 nivå II ISO 3449: 2005 nivå II Less
Angivna ljudnivåer – ljudtrycksnivån vid föraren (ISO 6396:2008)* 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Angivna ljudnivåer – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
Anmärkning (1) * Mätningarna utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala hastighet. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. * Mätningarna utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala hastighet. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Less
Anmärkning (2) Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Less

Driftspecifikationer

Tipplast vid full sväng NaN lb NaN kg Less

Drivlina

Anmärkning (1) Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet. Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet. Less
Anmärkning (2) Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga. Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga. Less
Anmärkning (3) * Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 10 km/h (6,2 mph) på 926M. * Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 10 km/h (6,2 mph) på 926M. Less
Bakaxel Pendlande Pendlande Less
Bakaxel – dragkraftshjälp – tillval Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning Less
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 17.5 R25 ±13,5 grader ±13,5 grader Less
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader Less
Bromsar – färdbromsar Invändiga våta skivor Invändiga våta skivor Less
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less
Framaxel Fast Fast Less
Framaxel – dragkraftshjälp* Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard) Less

Lastarens hydraulsystem

Anmärkning (1) Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder. Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder. Less
Anmärkning (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). Less
Anmärkning (3) * Flödet för 3:e funktionen är fullt justerbart från 20 % till 100 % av maximalt flöde via pekskärmen, i förekommande fall. * Flödet för 3:e funktionen är fullt justerbart från 20 % till 100 % av maximalt flöde via pekskärmen, i förekommande fall. Less
Avlastningstryck – tiltcylinder 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e funktionens avlastningstryck 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen NaN psi NaN kPa Less
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/standardeffektläge vid 1 600 varv/min – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,5/6,2 sekunder 5,5/6,2 sekunder Less
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/standardeffektläge vid 1 600 varv/min – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,6/2,6 sekunder 2,6/2,6 sekunder Less
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/standardeffektläge vid 1 600 varv/min – total cykeltid 9,6/10,5 sekunder 9,6/10,5 sekunder Less
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/standardeffektläge vid 1 600 varv/min – tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder Less
Lyftcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 4.3 tum 110.0 mm Less
Lyftcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.4 tum 60.0 mm Less
Lyftcylinder, dubbelverkande – slaglängd 28.7 tum 728.0 mm Less
Maximalt arbetstryck – redskapspump NaN psi NaN kPa Less
Maximalt flöde – redskapspump 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Tiltcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Tiltcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.8 tum 70.0 mm Less
Tiltcylinder, dubbelverkande – slaglängd 21.9 tum 555.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bakaxlar 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Bränsletank 51.5 gal (US) 195.0 l Less
Främre axlar 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Hydraulsystem – inklusive tank 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Hydraultank 23.8 gal (US) 90.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Transmission – växellåda 2.2 gal (US) 8.5 l Less

Styrning

Anmärkning (1) Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar. Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar. Less
Anmärkning (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). Less
Maximalt arbetstryck – styrpump NaN psi NaN kPa Less
Maximalt flöde – styrpump 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) NaN ft·lbf NaN N·m Less
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) NaN ft·lbf NaN N·m Less
Styrcykeltid – helt åt vänster till helt åt höger – högsta varv/min: 90 varv/min rattrotation 2.4 Sekunder 2.4 Sekunder Less
Styrcykeltid – helt åt vänster till helt åt höger – lägsta varv/min: begränsat pumpflöde 2.8 Sekunder 2.8 Sekunder Less
Styrcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 2.8 tum 70.0 mm Less
Styrcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 tum 40.0 mm Less
Styrcylinder, dubbelverkande – slaglängd 17.2 tum 438.0 mm Less

Transmission

Anmärkning * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i Grupp 1, via pekskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i Grupp 1, via pekskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). Less
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph) Less
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8.0 mile/h 13.0 km/tim Less
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17.0 mile/h 27.0 km/tim Less
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25.0 mile/h 40.0 km/tim Less

Tillämpningsspecifik konfiguration

Anpassa din upplevelse

Effektivt kraftfull

Lätt utfört arbete

Njut av komfort som räcker hela dagen

Konfigurerad för framgång

Kundsupport

926M Avfallshanterare Standardutrustning

DRIVLINA
  • Skydd för axeltätningar
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Motor Cat C7.1 ACERT:
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
    – Turboladdning och efterkylning
    – Vevhusfilter
    – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Kylvätskeskydd till -34 °C (-29 °F)
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Luftrenare av torr typ
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Bränsleluftningspump, automatisk
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Hydrauliskt driven, behovsstyrd fläkt
  • Intelligent hydrostatisk transmission:
    – Drivlinans lägen
    – Körriktningsväxlingens aggressivitet
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Livstidssmorda drivaxlar
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylarpaket med sex flänsar per tum, stort mellanrum
  • S·O·SSM-provtagningsportar
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK
  • Automatisk lyft-, sänk- och lutningskickout
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid kickout och ändstopp
  • Finlägeskontroll i gaffelläge
  • Inställning för hydraulisk respons
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM
  • Kraftig generator, 115 A
  • 12 V eluttag i hytt (2)
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system
  • Backvarningslarm
  • Nödavstängningsbrytare
  • Kraftig startmotor med reduktionsväxel
  • Product Link PRO med provprenumeration
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ
  • 75 mm (3 tum) rullbälte med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Förvaringsnät
  • Hytt, sluten och trycksatt
  • Mugghållare
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Mätare:
    – Digital timmätare, vägmätare, varvräknare, körhastighets- och körriktningsindikator
    – Mätare för kylvätsketemperatur
    – Bränsle- och dieselavgasvätskenivå
    – Mätare för hydrauloljetemperatur
  • Reglage för hydraullås
  • Belysning i hytt, dörr och tak
  • Inre backspeglar (2)
  • Fack för matlåda
  • Varningsindikatorer för föraren
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Stolmonterade reglage, justerbara
  • Skjutbara sidorutor
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Fjädrad stol, tyg
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Spolarförsedd torkare/spolare, fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Dörrar med stor öppning
  • Parallellyftande lastarlänkage
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp

STANDARDUTRUSTNING I EU
  • Hytt, deluxe
  • Bakåtriktad kamera

926M Avfallshanterare Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING
  • Frostskyddsmedel/kylvätska med utökad livslängd
  • Autosmörjning, integrerat i pekskärm
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Axlar, differential, begränsad slirning, bak
  • Axlar, förhöjda ventilatorer
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, deluxe (standard i Europa):
    – Automatisk fläktreglering
    – Elektriskt justerbara uppvärmda speglar (2)
    – Innerbelysning med lysdioder
    – Pekskärm
  • Lastarmsfjädring justerbar hastighetsaktivering
  • Påminnelser om förebyggande underhåll
  • Inbyggd hjälpfunktion (22 språk tillgängliga)
  • Skärmar, fram och bak
  • Kamera, bakåtsikt (standard i Europa)
  • Cat Production Measurement (CPM) – helt integrerat vågsystem, med extra skrivare som kan skriva ut upp till tre kopior av viktetiketten
  • Kallstartspaket:
    –Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Skyddspaket mot skräp:
    – Låg – standardpaket med sex flänsar per tum
    – Medel – reverserande fläkt och Syklone-förrenare
    – Hög – lägger till en tätad generator till medelpaketet
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skydd:
    – Drivlina, (nedre, sida, drivaxel och vevhus)
    – Vindruta och belysning
    – Cylindrar, tiltning och styrning
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrumsbelysning
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • Radioutrustning:
    – Radioförberedd med Bluetooth
    – Radio, AM/FM med Bluetooth och klocka
    – Radio, AM/FM med CD-spelare deluxe, väderradio, Bluetooth och klocka
  • Säten:
    – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med högt ryggstöd
    – Premium-säte – fullt justerbar och luftfjädrad läder- och tygstol med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Uppvärmd och kyld sittdyna och ryggstöd.
  • Styrning:
    – Dubbelläge och sekundärt
  • Däck:
    – Diagonala, 17.5, 20.5–25
    – Radial, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25
  • Övervakning av däcktryck (TPM) – helt integrerat system med varningar vid högt och lågt tryck
  • Verktygslåda – 0,03 m3 (1,2 fot3) förvaring under hytten
  • Redskap