< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Vi presenterar den helt nya kompakta hjullastaren Cat 918M. Den här nya modellen i serien med kompakta lastare har ett optimerat lastarlänkage med Z-balk som hanterar laster med precision, god sikt runt om från en bekväm, luftfjädrad förarstol i hytten, samt Eco-läget för bränslebesparing. De intuitiva reglagen och den kompakta storleken gör det snabbt och enkelt att arbeta i trånga utrymmen. 918M är en kraftfull, bränsleeffektiv maskin som ger dig bästa möjliga värde i storleksklassen – väsentlig på alla arbetsplatser.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 20917.0 lb 9491.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Transmission 0.9 gal (US) 3.4 l Less
Bränsletank 40.7 gal (US) 154.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 25.9 gal (US) 98.0 l Less
Kylsystem 5.7 gal (US) 21.5 l Less
Motorns vevhus 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Axlar: bak 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Axlar: fram 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Hydraultank 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal (US) 18.9 l Less

Motor

Maximal bruttoeffekt 115.0 HP 86.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 268.0 tum³ 4.4 l Less
Maximalt bruttovridmoment: ISO 14396 369.0 ft·lbf 500.0 N·m Less
Maximalt nettovridmoment: ISO 9249 365.0 ft·lbf 495.0 N·m Less

Lastarens hydraulsystem

Avlastningstryck – Tiltcylinder 4641.0 psi 32000.0 MPa Less
Maximalt flöde – Redskapspump 43.6 gal/min 165.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 3:e funktion, hög 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 3:e funktion, standard 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 4:e funktion 25.0 gal/min 95.0 l/min Less