637K (TIER 4 FINAL/STEG IV)

Schaktvagnar med kolkorg 637K (TIER 4 FINAL/STEG IV)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad
50 yd³
38 m³
Topphastighet – lastad
34.7 mile/h
55.8 km/h

Översikt

Kunddefinierad

637K

Produktspecifikation för 637K (TIER 4 FINAL/STEG IV)

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad 50 yd³ 38 m³
Topphastighet – lastad 34.7 mile/h 55.8 km/h
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb)
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 42.59 ft 12.98 m
Svänghjulseffekt - traktor 570 HP 425 kW
Däck – traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Total bredd 12.93 ft 3.94 m
Nominellt motorvarvtal – schaktvagn 2150 r/min 2150 r/min
Nominellt varv/min – traktor 1900 r/min 1900 r/min
Arbetsvikt – tom 117782 lb 52425 kg
Schaktvagnens kapacitet – rågad 50 yd³ 38 m³
Bredd – skär 11.5 ft 3.51 m
Topphastighet – lastad 34.7 mile/h 55.8 km/h
Total längd 609.5 in 15480 mm
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 370 gal (US) 1400 l
Schaktvagnens kapacitet – struken 41 yd³ 31 m³
Total transporthöjd 13.62 ft 4.15 m
Maximalt skärdjup 17.7 in 450 mm
Emissioner Motorerna Cat C9.3 ACERT och Cat C18 ACERT uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Motorerna Cat C9.3 ACERT och Cat C18 ACERT uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV
Maximalt skärdjup 21.1 in 535 mm
Svänghjulseffekt - schaktvagn 290 HP 216 kW
Tillåten arbetslast 34 472 kg (76 000 lb)/34,20 ton (38 short tons) 34 472 kg (76 000 lb)/34,20 ton (38 short tons)
Motormodell – schaktvagn Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT
Motormodell – traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Däck – schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Kylsystem – schaktvagn 16.1 gal (US) 61 l
Dieselavgasvätska – schaktvagn 5.8 gal (US) 22 l
Transmissionssystem – traktor 29 gal (US) 110 l
Vevhus – traktor 13.7 gal (US) 52 l
Dieselavgasvätska – traktor 8 gal (US) 30.5 l
Transmissionssystem – schaktvagn 12.9 gal (US) 49 l
Hydrauliskt system 37.5 gal (US) 142 l
Kylsystem – traktor 19.8 gal (US) 75 l
Vevhus – schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l
Transmissionsväxel – åttonde 34.7 mile/h 55.8 km/h
Transmissionsväxel – första 3.4 mile/h 5.5 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.5 mile/h 16.9 km/h
Transmissionsväxel – back 6.2 mile/h 9.9 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.7 mile/h 12.4 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 25.7 mile/h 41.95 km/h
Transmissionsväxel – femte 14.1 mile/h 22.7 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 19 mile/h 30.6 km/h
Transmissionsväxel – andra 6.2 mile/h 10 km/h
Lyft bygeln 1.5 s 1.5 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Dra tillbaka ejektorn 8.5 s 8.5 s
Sänk bygeln 2.1 s 2.1 s
Lyft luckan 4 s 4 s
Skjut ut ejektorn 8.5 s 8.5 s
Lyft skopan 3.5 s 3.5 s
Bredd - maskinen totalt 155 in 3937 mm
Bredd - traktor 137.8 in 3499 mm
Markfrigång - traktor 26.1 in 664 mm
Axel till lodrät dragsprint 20 in 509 mm
Höjd – hyttens överkant 147 in 3733 mm
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 in 3636 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 21.2 in 538 mm
Bakaxel – maskinens baksida 95.4 in 2424 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 96.9 in 2462 mm
Framsida av traktor till framaxel 142.2 in 3612 mm
Bredd - baljans insida 134 in 3404 mm
Längd – maskinen totalt – standard 609.5 in 15480 mm
Höjd - leverans totalt 163 in 4140 mm
Hjulbas 377 in 9576 mm
Bränsletank 370 gal (US) 1400 l
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller kraven för ISO Uppfyller kraven för ISO
Extern ljudeffektnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A).

637K (TIER 4 FINAL/STEG IV) Standardutrustning

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C18 ACERT-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
    • Parkeringsbroms, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
  • gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • Powershift av planettyp med 8 växlar
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionslåsning
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Cat C9.3 ACERT-motor
    • Common rail-bränslesystem med högt tryck
    • Konstant lyftmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, mekaniskt driven
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Starthjälp, antingen
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torra skivbromsar, hydrauliskt aktiverade
  • Växellåda:
    • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
    • Planetväxellåda

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, arbetsbelysning, lysdiod (2), skärkant (1), skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CAA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Generator, 65 A
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Kupolbelysning i hytten
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Omkopplare, knappsats:
    • gasreglagespärr
    • vindrutetorkare/spolare
    • varningsljus
    • val av retardationsnivå
    • arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för bl.a:
    • Kylvätsketemperatur
    • Motorns oljetemperatur
    • Hydrauloljetemperatur
    • Bränslenivå
    • Parkeringsbroms
    • Redskapsspärr
    • Bromssystem
    • gasreglagespärr
    • Systemspänning
    • Nödstyrningssystem
    • Sänkt bygel
    • Automatisk ejektor
    • Differentialspärr
    • Luckans flytläge
    • Transmissionslåsning
    • Dämpande draganordning
    • Helljus
    • Åtgärdslampa
    • Motorvarvtal, varv/min (rpm)
    • Ilagd växel

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37 ºC (-34 ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Kolskopa
    • 31 m3 (41 yd3), struken
    • 38 m3 (50 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Stänkskärmar för schaktvagn
  • Snabbt oljebyte
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637K (TIER 4 FINAL/STEG IV) Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Kablagegrupp

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 637K (TIER 4 FINAL/STEG IV) med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Load Assist för hjulburna motorschaktvagnar

    Cat Load Assist för hjulburna motorschaktvagnar automatiserar påfyllning av skopan med ett knapptryck. När maskinen närmar sig området aktiverar föraren Load Assist som automatiskt ställer in skärstålets höjd.

  • Cat Sequence Assist för hjulburna motorschaktvagnar

    Cat® Sequence Assist för hjulburna motorschaktvagnar använder inbyggd programvara för att automatisera många av de uppgifter föraren utför vid lastning, transport och tömning. Minska risken för förarutmattning och omarbete vid manuellt arbete.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Load Assist för hjulburna motorschaktvagnar automatiserar påfyllning av skopan med ett knapptryck. När maskinen närmar sig området aktiverar föraren Load Assist som automatiskt ställer in skärstålets höjd.

Upptäck tekniken

Cat® Sequence Assist för hjulburna motorschaktvagnar använder inbyggd programvara för att automatisera många av de uppgifter föraren utför vid lastning, transport och tömning. Minska risken för förarutmattning och omarbete vid manuellt arbete.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade Control för hjulburna motorschaktvagnar

    Cat® Grade Control för hjulburna motorschaktvagnar är ett fabriksmonterat styr- och vägledningssystem som hjälper dig flytta materialet rätt redan från början.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade Control för hjulburna motorschaktvagnar är ett fabriksmonterat styr- och vägledningssystem som hjälper dig flytta materialet rätt redan från början.

Upptäck tekniken
  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload Estimator för schaktvagn

    Cat® Payload Estimator för schaktvagn använder cylindertrycket från slutet av skäret för att beräkna nyttolasten. Payload Estimator är optimerad för Sequence Assist vilket ger högre produktivitet med mindre ansträngning från föraren.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Payload Estimator för schaktvagn använder cylindertrycket från slutet av skäret för att beräkna nyttolasten. Payload Estimator är optimerad för Sequence Assist vilket ger högre produktivitet med mindre ansträngning från föraren.

Upptäck tekniken
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  637K (TIER 4 FINAL/STEG IV)

Visa fler erbjudanden