637K (TIER 2/STEG II)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) Less

Allmänna data

Schaktvagnens kapacitet: rågad 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Topphastighet (lastad) 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less
Påfyllningsvolym för bränsletank: schaktvagn 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
Schaktvagnens kapacitet: struken 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
Total bredd 12.93 fot 3.94 m Less
Total transporthöjd 13.62 fot 4.15 m Less
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 42.59 fot 12.98 m Less
Arbetsvikt (tom) 117782.0 lb 52425.0 kg Less
Däck: schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Däck: traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Emissioner Cat C9.3 ACERT- och Cat C18 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 2/EU steg II. Cat C9.3 ACERT- och Cat C18 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 2/EU steg II. Less
Maximalt skärdjup (1) 17.7 tum 450.0 mm Less
Maximalt skärdjup (2) 21.1 tum 535.0 mm Less
Motormodell: schaktvagn Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Motormodell: traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal: Traktor 1900.0 varv/min 1900.0 varv/min Less
Nominellt motorvarvtal: schaktvagn 2150.0 varv/min 2150.0 varv/min Less
Skärbredd 11.5 fot 3.51 m Less
Svänghjulseffekt: schaktvagn 290.0 HP 216.0 kW Less
Svänghjulseffekt: traktor 570.0 HP 425.0 kW Less
Tillåten arbetslast 37 200 kg (82 200 lb)/37,2 ton (41,1 short tons) 37 200 kg (82 200 lb)/37,2 ton (41,1 short tons) Less
Total längd 609.5 tum 15480.0 mm Less

Cykeltider för redskap

Dra tillbaka ejektorn 8.5 Sekunder 8.5 Sekunder Less
Lyft bygeln 1.5 Sekunder 1.5 Sekunder Less
Lyft luckan 4.0 Sekunder 4.0 Sekunder Less
Lyft skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less
Skjut ut ejektorn 8.5 Sekunder 8.5 Sekunder Less
Sänk bygeln 2.1 Sekunder 2.1 Sekunder Less
Sänk luckan 3.8 Sekunder 3.8 Sekunder Less
Sänk skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) Less
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less

Hytt

Extern ljudeffektnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A). Less
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller kraven för ISO. Uppfyller kraven för ISO. Less

Körhastigheter (runout)

Transmissionsväxel: andra 6.2 mile/h 10.0 km/tim Less
Transmissionsväxel: back 6.2 mile/h 9.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: femte 14.1 mile/h 22.7 km/tim Less
Transmissionsväxel: fjärde 10.5 mile/h 16.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: första 3.4 mile/h 5.5 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjunde 25.7 mile/h 41.95 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjätte 19.0 mile/h 30.6 km/tim Less
Transmissionsväxel: tredje 7.7 mile/h 12.4 km/tim Less
Transmissionsväxel: åttonde 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less

Mått

Axel till lodrät dragsprint 20.0 tum 509.0 mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 95.4 tum 2424.0 mm Less
Bredd – Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462.0 mm Less
Bredd – bakhjulens utsida 143.2 tum 3636.0 mm Less
Bredd – maskinen totalt 155.0 tum 3937.0 mm Less
Bredd – skopans insida 134.0 tum 3404.0 mm Less
Bredd – traktor 137.8 tum 3499.0 mm Less
Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612.0 mm Less
Höjd – hyttens överkant 147.0 tum 3733.0 mm Less
Höjd – leverans totalt 163.0 tum 4140.0 mm Less
Höjd – max. för schaktvagnens blad 21.2 tum 538.0 mm Less
Längd – maskinen totalt (standard) 609.5 tum 15480.0 mm Less
Markfrigång – traktor 26.1 tum 664.0 mm Less
Hjulbas 377.0 tum 9576.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
Hydraulsystem 37.5 gal (US) 142.0 l Less
Kylsystem: schaktvagn 16.1 gal (US) 61.0 l Less
Kylsystem: traktor 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Transmissionssystem: schaktvagn 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Transmissionssystem: traktor 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Vevhus: schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l Less
Vevhus: traktor 13.7 gal (US) 52.0 l Less

HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER OCH FÖRDELAR:

  • Kolskopor med stor kapacitet – Kolskopor är längre och högre än standardskopor vilket gör att de hjulburna motorschaktvagnarna kan transportera 38 m³ (50 yd³) löst kol med låg densitet. Skoporna är konstruerade och specialbyggda för att leverera löst kol till upplaget och upplagt kol till matarsystemet.
  • Kompaktering – schaktvagnar med kolskopa är effektiva för kompaktering av kol och genom att eliminera luftfickor i upplaget minskas risken för att självantändning.
  • Förbättring av traktorns servicevänlighet – för lättare åtkomst har bränslet, vattnet och motoroljan flyttats till marknivå på maskinens högra sida.
  • Bromsar – har ändrats från en luftaktiverad trumbackbroms till en hydrauliskt aktiverad våtskivbroms för traktorer och en torrskivbroms för skrapor
  • Reducering av hjulspinn – den här funktionen gör att maskinen endast kontrollerar traktordäckens slirning. När reducering av hjulspinn väljs kommer maskinen att kontrollera hjulspinn på traktorn genom att justera motorvarvtalet och på så sätt hålla slirningen i det optimala området för lastning utan någon åtgärd från föraren.
  • Skydd mot övervarvning av motorn – om motorn skulle övervarva aktiveras kompressionsbromsen eller bromsarna automatiskt utan någon åtgärd från föraren. Maskinen fastställer övervarvningstillståndet baserat på accelerationstakten och aktiverar kompressionsbromsarna automatiskt.
  • Avancerad dämpande draganordning – Med liknande teknik som Cat® Advanced Ride Management-sätesfjädringen gör den här programvaran det möjligt för den dämpande draganordningen att förhindra ändslag genom möjligheten att förutse ändslaghändelser och hantera dämpningsgraden. Resultatet är minskat underhåll av draganordningen och ökad körkomfort på ojämna underlag.
  • Högtrycksstyrning – K-seriens styrsystemskonstruktion kräver betydligt mindre styransträngning. Den mindre styransträngningen innebär reducerad förartrötthet och föraren kan arbeta mer effektivt, vilket kan ge högre produktionsnivåer senare i arbetscykeln.
  • Automatstopp – under kalla väderförhållanden använder maskinen funktionen för automatstopp till att värma upp transmissionsoljan snabbare, vilket gör att maskinen växlar ur momentomvandlardrivning (2:a växeln) snabbare än på tidigare modeller.
  • Skydd mot aktivering av differentialspärr (standard) – den här standardfunktionen gör att maskinen kan förhindra att föraren aktiverar differentialspärren när skador kan uppkomma.
  • Förbättrad hytt – K-seriens hyttinteriör förbättrar förarkomforten och sikten. Den totala interiören är 21 % större än hytten i G-serien.
  • Maskinhastighetsbegränsning – den här funktionen är utformad för att ersätta val av högsta växel. Om maskinen topphastighet måste begränsas kan föraren välja topphastighet på displayen eller ställa in den i ET. På så sätt kan maskinen hitta den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen. Effekten av att motorn och transmissionen i de flesta fall får välja korrekt växel för att dra lasten är en lägre motorbelastningsfaktor och lägre bränsleförbrukning jämfört med val av högsta växel där maskinen är tvungen att köra med motorvarvtal vid eller nära hög tomgång.
  • Körhastighetsreglering – körhastighetsregleringen ställer in den topphastighet som önskas av föraren om arbetsplatsförhållandena eller segmenthastighetsgränserna kräver en lägre hastighet än högsta möjliga körhastighet. Maskinhastighetsbegränsning är avsedd för användning när topphastigheten måste begränsas en längre tid medan körhastighetsreglering är avsedd för användning när topphastigheten måste reduceras för kortare segment eller korta återkommande tillfällen. Föraren kan ställa in den önskade topphastigheten så hittar maskinen den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen. Effekten av att motorn och transmissionen i de flesta fall får välja rätt växel för att dra lasten är en lägre motorbelastningsfaktor och lägre bränsleförbrukning jämfört med val av högsta växel.
  • Bränsleekonomiläge – bränsleekonomiläget är en funktion som består av två delar. Den första delen av funktionen sänker transmissionens växlingspunkter så att växling kan ske vid lägre varvtal vilket sparar bränsle. Den andra delen av bränsleekonomiläget är att maskinen vid motorvarvtal lägre än fullt gaspådrag automatiskt varierar effektfördelningen mellan traktorn och schaktvagnen så att den mer effektiva traktordrivlinan används, istället för schaktvagnens drivlina med dess kontinuerliga momentomvandlardrivning.
  • Sequence Assist (valfritt tillbehör) – det här tillvalet använder cylinderlägesgivarna till att automatisera skopan, luckan och andra redskapsreglage under de fyra huvudsakliga arbetscyklerna: grävning, transport, avlastning och återfärd. När detta tillval används kan det minska antalet enskilda förarkommandon med upp till 14 per cykel. Sequence Assist förenklar kontrollen över redskapen, minskar joystickanvändningen och styr automatiskt den dämpande draganordningen, hålläget för växellådan och ejektorn.

637K (TIER 2/STEG II) Standardutrustning

DRIVLINA – TRAKTOR
  • Cat C18 ACERT-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
    • Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
  • Gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • 8-växlad powershift med planetväxel
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionshålläge
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN
  • Cat C9.3 ACERT-motor
    • Common rail-bränslesystem med högt tryck/li>
    • Konstant lyftmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, mekaniskt driven
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Starthjälp, antingen
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torr skiva, hydrauliskt aktiverad
  • Växellåda:
    • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
    • Powershift med planetväxel

ELSYSTEM – TRAKTOR
  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, LED
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED-arbetsbelysning, (2) skärkant (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN
  • Backvarningssignal
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CAA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Generator, 65 A
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, LED
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR
  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Kupolbelysning i hytten
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser:
    • Gasreglagespärr
    • Torkare/spolare
    • Varningsljus
    • Val av retardationsnivå
    • Arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för följande:
    • kylvätsketemperatur
    • motoroljetemperatur
    • hydrauloljetemperatur
    • bränslenivå
    • parkeringsbroms
    • redskapsspärr
    • bromssystem
    • gasreglagespärr
    • systemspänning
    • sekundär styrning
    • bygel nere
    • automatisk ejektor
    • differentialspärr
    • luckans flytläge
    • transmissionshålläge
    • dämpande draganordning
    • helljus
    • åtgärdslampa
    • motorvarvtal, varv/min
    • växelval.

VÄTSKOR
  • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR
  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN
  • Skopa:
    • 31 m³ (41 yd³), struken
    • 38 m³ (50 yd³), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Stänkskärmar för schaktvagn
  • Snabbt oljebyte
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637K (TIER 2/STEG II) Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER
  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Sequence Assist-konfiguration
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR
  • Kamerakonfiguration – WAVS
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Kablagegrupp

SERVICEINSTRUKTIONER
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)