637

Schaktvagnar med kolkorg 637

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emissioner
Motorerna Cat® C9.3 och Cat® C18 uppfyller utsläppskraven för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Motorerna Cat® C9.3 och Cat® C18 uppfyller utsläppskraven för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Transmissionsväxel – första
3.4 km/h
5.5 km/h

Översikt

Frakta mer kol

637 kolskopor är längre och högre än en vanlig hjulburen motorschaktvagn, vilket gör att de kan dra 38 m (50 yd) löst kol med låg densitet. Skoporna är konstruerade och specialbyggda för att leverera löst kol till upplaget och upplagt kol till matarsystemet.

Fördelar

Förbättrad Komfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Högre produktivitet

Förbättringar i bränsleeffektiviteten och de nya APECS-transmissionsreglagen ger bättre produktivitet inom de flesta användningsområdena

Extrautrustning Säkerhet

Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Arbeta effektivare

Arbeta effektivare

Arbeta effektivare

        
  • Kolskopa med stor kapacitet för att rymma löst kol med låg densitet.
  •     
  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) gör att motor och transmission kan kommunicera på en hög nivå. Denna kommunikation gör det möjligt för maskinen att bättre utnyttja den kraft och det vridmoment som motorn utför. Nettoresultatet är mer material flyttat.
  •     
  • Använd körhastighetsreglering för att ställa in önskad topphastighet så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning.
  •     
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel, vilket gör att maskinen kan hitta den rätta växeln som fungerar bäst för motorn och växellåda. Att dra lasten i rätt växel resulterar i de flesta fall i lägre motorbelastning och lägre bränsleförbrukning.
  •     
  • Auto-stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start när maskinen arbetar i ett kallt klimatområde.
  •     
  • Cat Payload för schaktvagnar är en schaktningslösning för optimal nyttolast och effektivitet på arbetsplatsen. Cat Payload väger under körning genom att använda cylindertrycket för skållyft under det lastade transportsegmentet. Cat Payload är optimal för att användas med Sequence Assist, vilket ger ökad produktivitet med mindre ansträngning för föraren. Cat Payload är en automatisk funktion när den beställs med Sequence Assist.
Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • Reducera upp till 14 individuella förarkommandon per cykel med Sequence Assist (tillval).
  •     
  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtryckstyrningssystemet.
  •     
  • Njut av en förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö med en hytt som är 21 % större än G-seriens hytt.
  •     
  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm hålleroperatörerna fokuserade på sitt arbete.
  •     
  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage.
Designad för säkerhet

Designad för säkerhet

Designad för säkerhet

        
  • Ta dig in och ut ur hytten lättare med det nya motordrivna stegsystemet (tillval).
  •     
  • Förbättra operatörens medvetenhet om omgivningen med Work Area Vision System (WAVS) (tillval).
  •     
  • Säkerhetsbältesindikatorn ger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet inte används.
  •     
  • Avancerad dämpande draganordning gör det möjligt för den dämpande draganordningen att förhindra ändslag genom möjligheten att förutse ändslaghändelser och hantera dämpningsgraden, vilket leder till minskat underhåll och ökad förarkomfort på ojämna underlag.
  •     
  • Enkel åtkomst på marknivå till bränsle, vatten och motorolja.
Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

• Den rymliga hytten har enkla, intuitiva reglage och utmärkt
sikt. Hytten erbjuder en bekväm arbetsmiljö för drift hela dagen.
• Cat ARM-sätesfjädring (Advanced Ride Management) minskar lastcylinderns slaglängd för mjukare körning.
• Skyddet mot övervarvning av motorn aktiveras automatiskt utan förarens åtgärder när maskinen har åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.
Integrerade Cat-tekniker

Integrerade Cat-tekniker

Integrerade Cat-tekniker

        
  • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  •     
  • Nå önskat resultat snabbare och mer exakt med Cat Grade-tekniker. Slutför jobben med färre vändor och mindre ansträngning, vilket både sparar tid och hjälper dig att öka vinsten.
  •     
  • Product Link™samlar in maskindata som kan visas onlinevia webb- och mobiltillämpningar (tillval).
  •     
  • Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten och säkerheten på arbetsplatsen. 
  •     
  • Förkorta inlärningskurvan för oerfarna förare med Cat Grade Control och LoadAssist (tillval).
Effektivt utförande

Effektivt utförande

Effektivt utförande

• Den nya hydrauliska behovsstyrda traktorfläkten bidrar till lägre bränsleförbrukning.
• Cat Grade Control (tillval) säkerställer på ett intelligent sätt att maskinen inte skär under lutningen i ett skärområde eller överfyller fyllningsområdet.

Produktspecifikation för 637

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emissioner Motorerna Cat® C9.3 och Cat® C18 uppfyller utsläppskraven för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorerna Cat® C9.3 och Cat® C18 uppfyller utsläppskraven för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Motormodell – traktor Cat® C18 Cat® C18
Motormodell – schaktvagn Cat® C9.3 Cat® C9.3
Nominellt motorvarvtal – traktor 1900 rpm 1900 rpm
Total bredd 12.93 ft 3.94 m
Nominellt motorvarvtal – schaktvagn 2150 rpm 2150 rpm
Svänghjulseffekt - traktor 570 hp 425 K/W
Total frakthöjd 13.62 ft 4.15 m
Svänghjulseffekt - schaktvagn 290 hp 216 K/W
Schaktvagnens kapacitet – struken 41 yd³ 31 m³
Schaktvagnens kapacitet – rågad 50 yd³ 38 m³
Tillåten arbetslast 34 472 kg (76 000 lb)/34,20 ton (38 short tons) 34 472 kg (76 000 lb)/34,20 ton (38 short tons)
Bredd – skär 11.5 ft 3.51 m
Maximalt skärdjup 17.7 tum 450 mm
Maximalt skärdjup 21.1 tum 535 mm
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 42.59 ft 12.98 m
Däck – traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Däck – schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Total längd 609.5 tum 15480 mm
Arbetsvikt – tom 117782 lb 52425 kg
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 370 gal (US) 1400 l
Transmissionsväxel – första 3.4 km/h 5.5 km/h
Transmissionsväxel – andra 6.2 km/h 10 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.7 km/h 12.4 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.5 km/h 16.9 km/h
Transmissionsväxel – femte 14.1 km/h 22.7 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 19 km/h 30.6 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 25.7 km/h 41.95 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 34.7 km/h 55.8 km/h
Transmissionsväxel – back 6.2 km/h 9.9 km/h
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb)
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Extern ljudeffektnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A).
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller kraven för ISO Uppfyller kraven för ISO
Vevhus – schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l
Vevhus – traktor 13.7 gal (US) 52 l
Transmissionssystem – traktor 29 gal (US) 110 l
Kylsystem – traktor 19.8 gal (US) 75 l
Kylsystem – schaktvagn 16.1 gal (US) 61 l
Transmissionssystem – schaktvagn 12.9 gal (US) 49 l
Bränsletank 370 gal (US) 1400 l
Dieselavgasvätska – traktor 8 gal (US) 30.5 l
Hydrauliskt system 37.5 gal (US) 142 l
Dieselavgasvätska – schaktvagn 5.8 gal (US) 22 l
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Lyft skopan 3.5 s 3.5 s
Sänk bygeln 2.1 s 2.1 s
Lyft bygeln 1.5 s 1.5 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Lyft luckan 4 s 4 s
Dra tillbaka ejektorn 8.5 s 8.5 s
Skjut ut ejektorn 8.5 s 8.5 s
Bredd - maskinen totalt 155 tum 3937 mm
Bredd - traktor 137.8 tum 3499 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462 mm
Bredd - baljans insida 134 tum 3404 mm
Höjd - leverans totalt 163 tum 4140 mm
Höjd – hyttens överkant 147 tum 3733 mm
Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612 mm
Markfrigång - Traktor 26.1 tum 664 mm
Axel till lodrät dragsprint 20 tum 509 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 21.2 tum 538 mm
Hjulbas 377 tum 9576 mm
Längd – Maskinen Totalt – Standard 609.5 tum 15480 mm
Bakaxel – maskinens baksida 95.4 tum 2424 mm
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 tum 3636 mm
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
Schaktvagnens kapacitet – rågad 50 yd³ 38 m³

637 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C18-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
    • Parkeringsbroms, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
  • gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • Powershift av planettyp med 8 växlar
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionslåsning
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Cat C9.3-motor
    • Common rail-bränslesystem med högt tryck
    • Konstant lyftmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, mekaniskt driven
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Starthjälp, antingen
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torra skivbromsar, hydrauliskt aktiverade
  • Växellåda:
    • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
    • Planetväxellåda

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, arbetsbelysning, lysdiod (2), skärkant (1), skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Batterier (4), 12V, 1000CAA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Generator, 65 A
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Omkopplare, knappsats:
    • gasreglagespärr
    • vindrutetorkare/spolare
    • varningsljus
    • val av retardationsnivå
    • arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för bl.a:
    • Kylvätsketemperatur
    • Motorns oljetemperatur
    • Hydrauloljetemperatur
    • Bränslenivå
    • Parkeringsbroms
    • Redskapsspärr
    • Bromssystem
    • gasreglagespärr
    • Systemspänning
    • Nödstyrningssystem
    • Sänkt bygel
    • Automatisk ejektor
    • Differentialspärr
    • Luckans flytläge
    • Transmissionslåsning
    • Dämpande draganordning
    • Helljus
    • Åtgärdslampa
    • Motorvarvtal, varv/min (rpm)
    • Ilagd växel

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37ºC (-34ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Kolskopa
    • 31 m3 (41 yd3), struken
    • 38 m3 (50 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Stänkskärmar för schaktvagn
  • Snabbt oljebyte
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Kablagegrupp

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 637 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

637 Motorschaktvagn med kolskopa

637 Motorschaktvagn med kolskopa

637 Motorschaktvagn med kolskopa

637 Motorschaktvagn med kolskopa
637 Motorschaktvagn med kolskopa
637 Motorschaktvagn med kolskopa