657 Kolskopa

657 Kolskopa Schaktvagnar med kolkorg

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat® C18
Cat® C18
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
Schaktvagnens motor
Cat® C15
Cat® C15

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Specialkonstruerad kolskopa

Specialkonstruerad kolskopa

Specialkonstruerad kolskopa

• Schaktvagnar med kolskopa med hög kapacitet är längre och högre än
standardschaktvagnar med öppen skopa.
• Schaktvagnar med specialkonstruerad kolskopa och dubbla motorer ger kortare cykeltider
med maximala nyttolaster.
• Hög rörelsehastighet för effektivare materialhantering.
• Maskinen är konstruerad för lastning, transport och kompaktering för
fullständig funktionalitet.
• Arbeta effektivt på dåligt underlag och kör upp på hala
högar eller över löst kol med allhjulsdrift (AWD).
• Schaktvagnar med kolskopa möjliggör effektiv kompaktering av kol, vilket
minskar risken för självantändning av kol i upplag genom
att avlägsna luften i upplaget.
• Schaktvagnar med kolskopa är optimerade för maximal maskinproduktivitet
och effektivitet.
Arbeta effektivare

Arbeta effektivare

Arbeta effektivare

        
  • Flytta mer material med Advanced Productivity Electronic ControlSystem (APECS), som gör att maskinen bättre kan utnyttja motorkraften och vridmomentet.
  •     
  • Ställ in önskad topphastighet med körhastighetsregleringen, så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning.
  •     
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel.
  •     
  • Auto-Stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start vid arbete i kallare klimat.








Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtryckstyrningsystemet.

  •     


  • Reducera upp till 14 individuella förarkommandon per cykel med
    Sequence Assist (tillval).
  •     




  • Njut av en förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö
    med en hytt som är 21 % större än 657 G-seriens hytt.
  •     






  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm håller förarna
    fokuserade på sitt arbete.
  •     








  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage
    .

Designad för säkerhet

Designad för säkerhet

        
  • Kliv i och ur hytten lättare med det nya motordrivna stegsystemet
    (tillval).
  •     


  • Förbättra förarens medvetenhet om sin omgivning på arbetsplatsen med tillvalet
    Work Area Vision System (WAVS).
  •     




  • Centraliserade servicepunkter för smidigare och säkrare underhåll
    .
  •     






  • Säkerhetsbältesindikatorn avger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet
    inte används.
Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

• Cats ARM-sätesfjädring (Advanced Ride Management) minskar
lastcylinderns rörelse i ändslaget för en mjukare körning.
• Skyddet mot övervarvning av motorn aktiveras automatiskt utan förarens åtgärder när maskinen har
åttonde växeln. Maskinen
hjälper till att sänka maskinens hastighet genom att avbryta gasreglaget
och aktivera motorns kompressionsbroms.
Integrerade Cat-tekniker

Integrerade Cat-tekniker

Integrerade Cat-tekniker

        
  • Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen
    .
  •     


  • Product Link™ samlar in maskindata som kan visas online via webb- och mobiltillämpningar.

Produktspecifikation för 657 Kolskopa

Traktorns motor Cat® C18 Cat® C18
Schaktvagnens motor Cat® C15 Cat® C15
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk) 469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
Nettoeffekt 469 kW/637 hk 469 kW/637 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995) 637 hp 475 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 637 hp 469 K/W
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad 44 yd³ 33.6 m³
Tillåten arbetslast 104,058 lb 47,200 kg
Kapacitet – struken 32 yd³ 24.5 m³
Skärdjup – maximalt 16.4 tum 417 mm
Skärbredd – till spridningsspetsar 12.5 ft 3.8 m
Markfrigång – maximal 2.3 ft 0.7 m
Spridningsdjup – maximalt 26 tum 660 mm
Lucköppning 92 tum 2337 mm
Luckans stängningskraft 39200 lb 176 kN
Hyd. Inträngningskraft – 657G 121000 lb 542 kN
Topphastighet – lastad 33 km/h 56.1 km/h
1:an framåt 3.5 km/h 5.7 km/h
2:an framåt 6.5 km/h 10.5 km/h
3:an framåt 7.8 km/h 12.5 km/h
4:an framåt 10.6 km/h 17 km/h
5:an framåt 14.2 km/h 22.8 km/h
6:an framåt 19.2 km/h 30.9 km/h
7:an framåt 25.7 km/h 41.4 km/h
8:an framåt 34.9 km/h 56.1 km/h
Bakåt 6.7 km/h 10.8 km/h
Nettoeffekt 353 kW/447 hk 353 kW/447 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995) 481 hp 359 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 480 hp 353 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6.75 tum 171.5 mm
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 K/W
Total transportvikt 160505 lb 72804 kg
Traktorns transportvikt 93635 lb 42472 kg
Schaktvagnens transportvikt 64068 lb 29061 kg
Total arbetsvikt – tom 164,244. lb 74500 kg
Framaxel 93842 lb 42566 kg
Bakaxel 66663 lb 30238 kg
Total arbetsvikt – lastad 268,302. lb 121700 kg
Framaxel – lastad 134165 lb 60856 kg
Bakaxel – lastad 130340 lb 59121 kg
Bredd - maskinen totalt 14.3 ft 4.36 m
Bredd - traktor 12.3 ft 3.75 m
Bredd - bakdäckens centrumlinjer 9.21 ft 2.81 m
Bredd - baljans insida 12.07 ft 3.68 m
Bredd – baljans utsida – transportbredd 12.98 ft 3.93 m
Höjd - leverans totalt 15.29 ft 4.66 m
Höjd – hyttens överkant 12.86 ft 3.92 m
Markfrigång - Traktor 2.3 ft 0.7 m
Framsida av traktor till framaxel 14.93 ft 4.55 m
Axel till lodrät dragsprint 1.8 ft 0.55 m
Höjd - Max för schaktvagnens blad 2.17 ft 0.66 m
Hjulbas 32.68 ft 9.96 m
Längd – maskinen totalt 58.96 ft 17.97 m
Bakaxel – maskinens baksida 8.07 ft 2.46 m
Bredd – 180° sväng – höger 45.4 ft 13.85 m
Bredd – 180° sväng – vänster 47.57 ft 14.5 m
Styrningsvinkel – höger 90 90
Styrningsvinkel – vänster 85 85
Vevhus 13.7 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Differential 36 gal (US) 136 l
Kylsystem 23.4 gal (US) 88.6 l
Hydraultank 39.6 gal (US) 150 l
Vindrutespolare 0.5 gal (US) 5 l
Slutväxel – vardera 6 gal (US) 29.5 l
Cylinderinlopp för skopans golv 7.08 tum 180 mm
Skopcylinderns slaglängd 37.4 tum 950 mm
Cylinderdiameter – lucka 7.08 tum 180 mm
Cylinderslaglängd – lucka 29.92 tum 759.5 mm
Styrkrets (vid hög tomgång) 76.08 gpm 288 l/min
Krets för dämpande draganordning 19.54 gpm 74 l/min
Sekundär styrningskrets 14.52 gal/hr 55 l/hr
Tryckbegränsningsventil – styrkrets 1959 psi 13500 kPa
Tryckbegränsningsventil – redskapskrets 1999 psi 13780 kPa
Kompensatorinställningar – krets för dämpande draganordning 3002 psi 20700 kPa
Bränsletank – 657G 430 gal (US) 1628 l
Vevhus 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Differential 44 gal (US) 168 l
Kylsystem 16.6 gal (US) 63.2 l
Slutväxel – vardera 7.8 gal (US) 30 l

657 Kolskopa Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A – traktorns motor
  • Generator, 65 A – schaktvagnens motor
  • Batterier, traktor (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Batterier, schaktvagn (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem - traktor
  • Belysningssystem - schaktvagn
  • Hjälpstartuttag - traktorns och schaktvagnens motor

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering (inklusive värmare och defroster)
  • Säkringspanel av fordonstyp med säkringsutdragare
  • Hylla med fästrem för matlåda
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning, (12 V)
  • Hyttbelysning
  • Motorvarvtalslås
  • Fläkt, defroster
  • Mätargrupp
  • Signalhorn
  • Manöverreglage för redskap
  • Backspeglar
  • Radioförberedd
  • 2 radioplatser, högtalare, och 5 A omvandlare
  • ROPS-hytt med ljuddämpning och trycksättning
  • Fast säkerhetsbälte i två delar
  • Reglage för schaktvagnens motor
  • Säte med luftfjädring och Cat Advanced Ride Management
  • Ratt - vinklingsbar och teleskopisk
  • Förvaringsutrymme
  • Transmissionslåsning
  • Skjutfönster
  • Vindruta - laminerat glas
  • Vindrutetorkare/-spolare - fram och bak
  • Handledsstöd/handtag

DRIVLINA

  • Traktor
  • Schaktvagn

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Traktor
  • Schaktvagn

Jämför 657 Kolskopa med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

657

657

657

657

657
657
657
657