< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 373 kW (500 hp)/211 kW (283 hp) 373 kW (500 hp)/211 kW (283 hp) Less
Svänghjulseffekt - traktor 345/373 kW (462/500 hp) 345/373 kW (462/500 hp) Less
Svänghjulseffekt - schaktvagn 198/211 kW (266/283 hp) 198/211 kW (266/283 hp) Less
Traktorns motor Cat® C18 med ACERT-teknik Cat® C18 med ACERT-teknik Less
Motor motorschaktvagn Cat C9 med ACERT-teknik Cat C9 med ACERT-teknik Less

Driftspecifikationer

Schaktvagnens kapacitet: rågad 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Topphastighet - lastad 33.0 mile/h 53.0 km/tim Less
Tillåten arbetslast 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Schaktvagnens kapacitet - struken 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 44.95 fot 13.7 m Less

Vikter

Arbetsvikt - lastad, ca. 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Arbetsvikt - tom, ca 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Mått

Höjd till schaktvagnens ovansida 13.71 fot 4.18 m Less
Längd - total 50.75 fot 15.47 m Less
Bredd - totalt 12.93 fot 3.94 m Less
Spår - schaktvagn 8.07 fot 2.46 m Less
Spår - traktor 8.07 fot 2.46 m Less

Måttuppgifter

Axelavstånd 31.27 fot 9.53 m Less

Fördelar med schaktvagn med kolskopa

Kolupplagshantering

Kundservice

Drivlina

Elektroniskt styrd dämpande draganordning

Schaktvagnens skopa

Förarplats

Servicevänlighet

Tillförlitlighet

Fullständig kundsupport