Översikt
En maskinpark
Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.
Huvudspecifikationer
Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.
Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen
En starkare elevatorkonstruktion minskar kedjeslitage och förbättrar befintligt vridmoment
Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen
Visar 1-6 av 6
| Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn | 304kW (407hp) 304kW (407hp) |
| Motormodell | Cat® C13 Cat® C13 |
| Nominellt motorvarvtal | 2000 rpm 2000 rpm |
| Svänghjulseffekt - traktor | 407 hp 304 K/W |
| Obs! | Cat® C13-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU steg III. Cat® C13-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU steg III. |
| Schaktvagnens kapacitet – rågad | 23 yd³ 17.6 m³ |
| Topphastighet – lastad | 33.5 km/h 53.9 km/h |
| Total bredd | 11.71 ft 3.57 m |
| Total frakthöjd | 12.37 ft 3.77 m |
| Schaktvagnens kapacitet – rågad | 23 yd³ 17.6 m³ |
| Schaktvagnens kapacitet – struken | 18.8 yd³ 14.4 m³ |
| Tillåten arbetslast | 25038kg (55200lb); 25,1 ton (27,6 short tons) 25038kg (55200lb); 25,1 ton (27,6 short tons) |
| Bredd – skär | 10.3 ft 3.14 m |
| Maximalt skärdjup | 10.3 tum 262 mm |
| Maximalt skärdjup | 18.3 tum 465 mm |
| 180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant | 38.71 ft 11.8 m |
| Däck – traktordrivning | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Däck – schaktvagn | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Arbetsvikt – tom | 88061 lb 39937 kg |
| Antal lyft | 15 15 |
| Maximal lucköppning | 4.4 ft 1.34 m |
| Total längd | 45.18 ft 13.77 m |
| Elevatorlyftavstånd | 20 tum 520 mm |
| Skjut ut ejektorn | 6.45 s 6.45 s |
| Dra tillbaka ejektorn | 9.7 s 9.7 s |
| Sänk skopan | 3.5 s 3.5 s |
| Lyft skopan | 3 s 3 s |
| Utvändig ljudnivå | Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A). |
| ROPS/FOPS-skydd | Uppfyller ISO-standarder Uppfyller ISO-standarder |
| Styrsystem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Skydd mot vältningar (ROPS) | ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) |
| FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) | ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II |
| Backvarningssignal | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Säkerhetsbälte | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 |
| Topphastighet – lastad | 33.5 km/h 53.9 km/h |
| Transmissionsväxel – första | 3.1 km/h 5 km/h |
| Transmissionsväxel – andra | 5.5 km/h 8.9 km/h |
| Transmissionsväxel – tredje | 7.5 km/h 12.1 km/h |
| Transmissionsväxel – fjärde | 10.1 km/h 16.3 km/h |
| Transmissionsväxel – femte | 13.6 km/h 21.9 km/h |
| Transmissionsväxel – sjätte | 18.4 km/h 29.6 km/h |
| Transmissionsväxel – sjunde | 24.8 km/h 39.9 km/h |
| Transmissionsväxel – åttonde | 33.5 km/h 53.9 km/h |
| Transmissionsväxel – back | 5.7 km/h 9.2 km/h |
| Vevhus | 8.08 gal (US) 30.58 l |
| Transmissionssystem | 24.76 gal (US) 93 l |
| Bränsletank | 216.09 gal (US) 818 l |
| Hydrauliskt system | 21.926 gal (US) 83 l |
| Höjd - leverans totalt | 158.9 tum 4037 mm |
| Längd – maskinen totalt | 542 tum 13767 mm |
| Axel till lodrät dragsprint | 17 tum 432 mm |
| Bredd - maskinen totalt | 141.1 tum 3585 mm |
| Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege | 149.2 tum 3790 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 142.6 tum 3621 mm |
| Höjd - Max för schaktvagnens blad | 20.5 tum 520 mm |
| Bredd - traktor | 133.1 tum 3381 mm |
| Bredd - baljans insida | 120 tum 3048 mm |
| Bredd – bakdäckens utsida | 128.9 tum 3275 mm |
| Framsida av traktor till framaxel | 122.8 tum 3119 mm |
| Hjulbas | 329.5 tum 8370 mm |
| Bakaxel – maskinens baksida | 89.7 tum 2278 mm |
| Markfrigång - Traktor | 21.9 tum 557 mm |
| Bredd - Bakdäckens centrum | 90.2 tum 2290 mm |
| Höjd – elevatorns övre del | 148.3 tum 3768 mm |