631K Motorschaktvagn med öppen skopa

631K (Tier 2/steg II)

Schaktvagnens kapacitet: rågad
34.0 yd³
26.0 m³
Topphastighet (lastad)
34.7 mile/h
55.8 km/tim
Framdel traktor till framaxel
142.2 tum
3612.0 mm

Produktspecifikation för 631K (Tier 2/steg II)

Allmänna data

Allmänt

Motor

Traktorns motor

Schaktvagnens skopa

Växellåda

Rymduppgifter – service

Volymuppgifter - service

Måttuppgifter

Mått

Ej skjut/drag

Skjut/drag

Hytt

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Körhastigheter (runout)

Cykeltider för redskap

631K (Tier 2/steg II) Standardutrustning

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C18 ACERT-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Ljuddämpare
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt
    • Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
    • Gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • 8-växlad powershift med planetväxel
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionshålläge
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, LED
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED-arbetsbelysning, (2) skärkant (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, LED
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Kupolbelysning i hytten
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser:
    • Gasreglagespärr
    • Torkare/spolare
    • Varningsljus
    • Val av retardationsnivå
    • Arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för följande:
    • kylvätsketemperatur
    • motoroljetemperatur
    • hydrauloljetemperatur
    • bränslenivå
    • parkeringsbroms
    • redskapsspärr
    • bromssystem
    • gasreglagespärr
    • systemspänning
    • sekundär styrning
    • bygel nere
    • automatisk ejektor
    • differentialspärr
    • luckans flytläge
    • transmissionshålläge
    • dämpande draganordning
    • helljus
    • åtgärdslampa
    • motorvarvtal, varv/min
    • växelval.

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Skopa:
    • 18,3 m3 (24 yd3), struken
    • 26 m3 (34 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

631K (Tier 2/steg II) Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Skydd, överfyllning
  • Kablagegrupp
  • Skjut/drag
  • Skylt med tillverkningsår

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 631K (Tier 2/steg II) med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläretför att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  631K (Tier 2/steg II)

Visa fler erbjudanden