651

651 Motorschaktvagnar med öppen skopa

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat® C18
Cat® C18
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
469 kW (629 hp)
469 kW (629 hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad
44 yd³
33.6 m³

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

        
  • Flytta mer material med Advanced Productivity Electronic ControlSystem (APECS), som gör att maskinen bättre kan utnyttja motorkraften och vridmomentet.
  •     
  • När du anger en önskad topphastighet med körhastighetsregleringen så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning i områden med reducerad hastighet.
  •     
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel.
  •     
  • Auto-Stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start vid arbete i kallare klimat.
  •     
  • Med Cat Payload för schaktvagnar kan lasten vägas under körning för att leverera optimal nyttolast och effektivitet på arbetsplatsen.
ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

        
  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtrycksstyrsystemet.
  •     
  • Reducera upp till 14 individuella förarkommandon per cykel med
    Sequence Assist (tillval).
  •     
  • En förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö.
    .
  •     
  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm håller förarna
    fokuserade på sitt arbete.
  •     
  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage.
    .
DESIGNAD FÖR SÄKERHET

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

        
  • Förbättra förarens medvetenhet om omgivningen med
    Work Area Vision System (WAVS).
  •     
  • Åtkomst från marknivå till bränslepåfyllning och flera underhållspunkter för enklare
    och säkrare service.
  •     
  • Säkerhetsbältesindikatorn ger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet
    inte används. Breda bromsbackar och bromstrummor förbättrar bromsverkan och minskar broms- och trumslitaget
  •     
  • Separata främre och bakre kretsar. Nödbromsarna ansätts automatiskt om servicetrycket faller.
  •     
  • Parkeringsbromsen har en fjäderbelastad mekanism som frigörs med hydraultryck som reglerar färdbromsarna.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Cat Advanced Ride Management (ARM)-sätesfjädringen minskar lastcylinderns slaglängdsrörelse för en mjukare körning.
  • Skydd mot övervarvning av motorn kopplas in automatiskt utan föraråtgärder när maskinen är i åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.
INTEGRERADE CAT-TEKNIKER

INTEGRERADE CAT-TEKNIKER

INTEGRERADE CAT-TEKNIKER

        
  • Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen.
  •     
  • Product Link™
    samlar in maskindata som kan visas online
    via webb- och mobiltillämpningar (tillval).

Produktspecifikation för 651

Traktorns motor Cat® C18 Cat® C18
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 469 kW (629 hp) 469 kW (629 hp)
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 K/W
Bruttoeffekt (SAE J1995) 637 hp 475 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 585 hp 436 K/W
Nettoeffekt 469 kW/637 hk 469 kW/637 hk
Schaktvagnens kapacitet – rågad 44 yd³ 33.6 m³
Tillåten arbetslast 104,058 lb 47,200 kg
Kapacitet – struken 32 yd³ 24.5 m³
Skärdjup – maximalt 17.3 tum 417 mm
Skärbredd – till spridningsspetsar 12.5 ft 3.8 m
Markfrigång – maximal 2.3 ft 0.7 m
Spridningsdjup – maximalt 26 tum 530 mm
Lucköppning 92 tum 2337 mm
Luckans stängningskraft 39200 lb 176 kN
Hyd. Inträngningskraft – 657G 121000 lb 542 kN
Topphastighet – lastad 34.9 km/h 56.1 km/h
1:an framåt 3.5 km/h 5.7 km/h
2:an framåt 6.5 km/h 10.5 km/h
3:an framåt 7.8 km/h 12.5 km/h
4:an framåt 10.6 km/h 17 km/h
5:an framåt 14.2 km/h 22.8 km/h
6:an framåt 19.2 km/h 30.9 km/h
7:an framåt 25.7 km/h 41.4 km/h
8:an framåt 34.9 km/h 56.1 km/h
Bakåt 6.7 km/h 10.8 km/h
Total transportvikt 160505 lb 72804 kg
Traktorns transportvikt 93635 lb 42472 kg
Schaktvagnens transportvikt 64068 lb 29061 kg
Total arbetsvikt – tom 164,244. lb 74500 kg
Framaxel 93842 lb 42566 kg
Bakaxel 66663 lb 30238 kg
Total arbetsvikt – lastad 268,302. lb 121700 kg
Framaxel – lastad 134165 lb 60856 kg
Bakaxel – lastad 130340 lb 59121 kg
Bredd - maskinen totalt 14.3 ft 4.36 m
Bredd - traktor 12.3 ft 3.75 m
Bredd - bakdäckens centrumlinjer 9.21 ft 2.81 m
Bredd - baljans insida 12.07 ft 3.68 m
Bredd – baljans utsida – transportbredd 12.98 ft 3.93 m
Höjd - leverans totalt 15.29 ft 4.66 m
Höjd – hyttens överkant 12.86 ft 3.92 m
Markfrigång - Traktor 2.3 ft 0.7 m
Framsida av traktor till framaxel 14.93 ft 4.55 m
Axel till lodrät dragsprint 1.8 ft 0.55 m
Höjd - Max för schaktvagnens blad 2.17 ft 0.66 m
Hjulbas 32.68 ft 9.96 m
Längd – maskinen totalt 58.96 ft 17.97 m
Bakaxel – maskinens baksida 8.07 ft 2.46 m
Bredd – 180° sväng – höger 44.6 ft 13.6 m
Bredd – 180° sväng – vänster 47.57 ft 14.5 m
Styrningsvinkel – höger 90 90
Styrningsvinkel – vänster 85 85
Vevhus 13.7 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Differential 36 gal (US) 136 l
Slutväxel – vardera 6 gal (US) 29.5 l
Kylsystem 23.4 gal (US) 88.6 l
Hydraultank 39.6 gal (US) 150 l
Vindrutespolare 0.5 gal (US) 5 l
Cylinderinlopp för skopans golv 7.08 tum 180 mm
Skopcylinderns slaglängd 37.4 tum 950 mm
Cylinderdiameter – lucka 7.08 tum 180 mm
Cylinderslaglängd – lucka 29.92 tum 759.5 mm
Styrkrets (vid hög tomgång) 76.08 gpm 288 l/min
Krets för dämpande draganordning 19.54 gpm 74 l/min
Sekundär styrningskrets 14.52 gal/hr 55 l/hr
Tryckbegränsningsventil – styrkrets 1959 psi 13500 kPa
Tryckbegränsningsventil – redskapskrets 1999 psi 13780 kPa
Kompensatorinställningar – krets för dämpande draganordning 3002 psi 20700 kPa
Vevhus 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Kylsystem 16.6 gal (US) 63.2 l
Slutväxel – vardera 7.8 gal (US) 30 l
Bränsletank 430 gal (US) 1628 l
Differential 44 gal (US) 168 l

651 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A – traktorns motor
  • Generator, 65 A – schaktvagnens motor
  • Batterier, traktor (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Batterier, schaktvagn (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem - traktor
  • Belysningssystem - schaktvagn
  • Hjälpstartuttag - traktorns och schaktvagnens motor

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering (inklusive värmare och defroster)
  • Säkringspanel av fordonstyp med säkringsutdragare
  • Hylla med fästrem för matlåda
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning, (12 V)
  • Hyttbelysning
  • Motorvarvtalslås
  • Fläkt, defroster
  • Mätargrupp
  • Signalhorn
  • Manöverreglage för redskap
  • Backspeglar
  • Radioförberedd
  • 2 radioplatser, högtalare, och 5 A omvandlare
  • ROPS-hytt med ljuddämpning och trycksättning
  • Fast säkerhetsbälte i två delar
  • Reglage för schaktvagnens motor
  • Säte med luftfjädring och Cat Advanced Ride Management
  • Ratt - vinklingsbar och teleskopisk
  • Förvaringsutrymme
  • Transmissionslåsning
  • Skjutfönster
  • Vindruta - laminerat glas
  • Vindrutetorkare/-spolare - fram och bak
  • Handledsstöd/handtag

DRIVLINA

  • Traktor
  • Schaktvagn

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Traktor
  • Schaktvagn

Jämför 651 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651