Översikt
BEPRÖVADE PRESTANDA
Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.
Huvudspecifikationer
Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.
Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen
Förbättringar i bränsleeffektiviteten och de nya APECS-transmissionsreglagen ger bättre produktivitet inom de flesta användningsområdena
Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen
Visar 1-6 av 6
| Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn | 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) |
| Schaktvagnens kapacitet – rågad | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Topphastighet – lastad | 33.5 km/h 53.9 km/h |
| Motormodell – traktor | Cat® C13 Cat® C13 |
| Motormodell – schaktvagn | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
| Obs! (1) | C13-motorn från Cat® släpper ut motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU-steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU-steg III. C13-motorn från Cat® släpper ut motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU-steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU-steg III. |
| Obs! (2) | C9.3-motorn från Cat® släpper ut motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU steg III. C9.3-motorn från Cat® släpper ut motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU steg III. |
| Nominellt motorvarvtal – traktor | 2000 rpm 2000 rpm |
| Svänghjulseffekt - traktor | 407 hp 304 K/W |
| Nominellt motorvarvtal – schaktvagn | 2150 rpm 2150 rpm |
| Svänghjulseffekt - schaktvagn | 290 hp 216 K/W |
| Schaktvagnens kapacitet – struken | 17.1 yd³ 13 m³ |
| Schaktvagnens kapacitet – rågad | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Bredd – skär | 10.3 ft 3.14 m |
| Maximalt skärdjup | 12.4 tum 315 mm |
| Maximalt skärdjup | 21.3 tum 540 mm |
| Topphastighet – lastad | 33.5 km/h 53.9 km/h |
| Tillåten arbetslast | 26127kg (57610lb); 26,19 ton (28,81 short tons) 26127kg (57610lb); 26,19 ton (28,81 short tons) |
| Total bredd | 11.71 ft 3.57 m |
| Total frakthöjd | 13.22 ft 4.03 m |
| Däck – traktordrivning | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Däck – schaktvagn | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| 180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant | 38.71 ft 11.8 m |
| Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn | 336 gal (US) 1272 l |
| Bredd - maskinen totalt | 141.1 tum 3585 mm |
| Bredd - traktor | 133.1 tum 3381 mm |
| Bredd - baljans insida | 120 tum 3048 mm |
| Bredd – bakdäckens utsida | 128.9 tum 3275 mm |
| Höjd - leverans totalt | 158.6 tum 4029 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 142.6 tum 3621 mm |
| Markfrigång - Traktor | 21.9 tum 557 mm |
| Framsida av traktor till framaxel | 122.8 tum 3119 mm |
| Axel till lodrät dragsprint | 21.3 tum 540 mm |
| Höjd - Max för schaktvagnens blad | 20.5 tum 520 mm |
| Hjulbas | 314.9 tum 7998 mm |
| Bakaxel – maskinens baksida | 114.1 tum 2898 mm |
| Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege | 149.2 tum 3790 mm |
| Bredd - Bakdäckens centrum | 90.2 tum 2290 mm |
| Längd – Maskinen Totalt – Standard | 551.8 tum 14015 mm |
| Längd - Maximal (skjut/drag) | 613.2 tum 15576 mm |
| Transmissionsväxel – första | 3.1 km/h 5 km/h |
| Transmissionsväxel – andra | 5.5 km/h 8.9 km/h |
| Transmissionsväxel – tredje | 7.5 km/h 12.1 km/h |
| Transmissionsväxel – fjärde | 10.1 km/h 16.3 km/h |
| Transmissionsväxel – femte | 13.6 km/h 21.9 km/h |
| Transmissionsväxel – sjätte | 18.4 km/h 29.6 km/h |
| Transmissionsväxel – sjunde | 24.8 km/h 39.9 km/h |
| Transmissionsväxel – åttonde | 33.5 km/h 53.9 km/h |
| Transmissionsväxel – back | 5.7 km/h 9.2 km/h |
| Vevhus – traktor | 8.08 gal (US) 30.58 l |
| Transmissionssystem – traktor | 24.76 gal (US) 93 l |
| Kylsystem – traktor | 11.89 gal (US) 45 l |
| Bränsletank | 336.03 gal (US) 1272 l |
| Hydrauliskt system | 21.926 gal (US) 83 l |
| Vevhus – schaktvagn | 7.3968 gal (US) 28 l |
| Transmissionssystem – schaktvagn | 12.944 gal (US) 49 l |
| Kylsystem – schaktvagn | 16.114 gal (US) 61 l |
| Total längd | 45.9 ft 14.02 m |
| Arbetsvikt – tom | 90213 lb 40913 kg |
| Total längd – med bygeln nedsänkt | 51.1 ft 15.58 m |
| Arbetsvikt – tom | 92980 lb 42168 kg |
| Utvändig ljudnivå | Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A). |
| ROPS/FOPS-skydd | Uppfyller ISO-standarder Uppfyller ISO-standarder |
| Skydd mot vältningar (ROPS) | ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) |
| FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) | ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II |
| Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Styrsystem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Säkerhetsbälte | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 |
| Backvarningssignal | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Lyft skopan | 3 s 3 s |
| Lyft luckan | 2.95 s 2.95 s |
| Skjut ut ejektorn | 5.2 s 5.2 s |
| Lyft bygeln | 1.8 s 1.8 s |
| Dra tillbaka ejektorn | 6.7 s 6.7 s |
| Sänk bygeln | 3.2 s 3.2 s |
| Sänk luckan | 3.8 s 3.8 s |
| Sänk skopan | 3.5 s 3.5 s |
627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa