Översikt
Goda resultat
Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.
Huvudspecifikationer
Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.
Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen
Förbättringar i bränsleeffektiviteten och de nya APECS-transmissionsreglagen ger bättre produktivitet inom de flesta användningsområdena
Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen
Visar 1-6 av 6
| Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn | 570 hp 425 K/W |
| Schaktvagnens kapacitet – rågad | 34 yd³ 26 m³ |
| Topphastighet – lastad | 34.7 km/h 55.8 km/h |
| Emissioner | Cat® C18-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Cat® C18-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. |
| Motormodell – traktor | Cat® C18 Cat® C18 |
| Nominellt motorvarvtal – traktor | 1900 rpm 1900 rpm |
| Svänghjulseffekt - traktor | 570 hp 425 K/W |
| Transmissionsväxel – första | 3.4 km/h 5.5 km/h |
| Transmissionsväxel – andra | 6.2 km/h 10 km/h |
| Transmissionsväxel – tredje | 7.7 km/h 12.4 km/h |
| Transmissionsväxel – fjärde | 10.5 km/h 16.9 km/h |
| Transmissionsväxel – femte | 14.1 km/h 22.7 km/h |
| Transmissionsväxel – sjätte | 19 km/h 30.6 km/h |
| Transmissionsväxel – sjunde | 25.7 km/h 41.4 km/h |
| Transmissionsväxel – åttonde | 34.7 km/h 55.8 km/h |
| Transmissionsväxel – back | 6.2 km/h 9.9 km/h |
| Total bredd | 12.93 ft 3.94 m |
| Total frakthöjd | 12.75 ft 3.89 m |
| Schaktvagnens kapacitet – struken | 24 yd³ 18.3 m³ |
| Schaktvagnens kapacitet – rågad | 34 yd³ 26 m³ |
| Tillåten arbetslast | 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons) 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons) |
| Bredd – skär | 11.50 ft 3.51 m |
| Maximalt skärdjup | 17.7 tum 450 mm |
| Maximalt skärdjup | 21.1 tum 535 mm |
| Topphastighet – lastad | 34.7 km/h 55.8 km/h |
| 180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant | 40.12 ft 12.23 m |
| Däck – schaktvagn | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Däck – traktor | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn | 231 gal (US) 874 l |
| Vevhus – traktor | 13.7 gal (US) 52 l |
| Transmissionssystem | 29 gal (US) 110 l |
| KYLSYSTEM | 19.8 gal (US) 75 l |
| Bränsletank | 231 gal (US) 874 l |
| Hydrauliskt system | 37.5 gal (US) 142 l |
| Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | 8 gal (US) 30.5 l |
| Bredd - maskinen totalt | 155 tum 3937 mm |
| Bredd - traktor | 137.8 tum 3499 mm |
| Bredd - Bakdäckens centrum | 96.9 tum 2462 mm |
| Bredd - baljans insida | 134 tum 3404 mm |
| Höjd - leverans totalt | 153.2 tum 3892 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 147 tum 3733 mm |
| Framsida av traktor till framaxel | 142.2 tum 3612 mm |
| Markfrigång - Traktor | 26.1 tum 664 mm |
| Axel till lodrät dragsprint | 20 tum 509 mm |
| Höjd - Max för schaktvagnens blad | 20 tum 510 mm |
| Hjulbas | 346.8 tum 8808 mm |
| Längd – Maskinen Totalt – Standard | 597 tum 15164 mm |
| Längd - Maximal (skjut/drag) | 655.1 tum 16640 mm |
| Bakaxel – maskinens baksida | 108 tum 2744 mm |
| Bredd – bakdäckens utsida | 143.2 tum 3636 mm |
| Total längd | 49.34 ft 15.04 m |
| Arbetsvikt – tom | 102750 lb 46600 kg |
| Arbetsvikt – tom | 106430 lb 48275 kg |
| Total längd – med bygeln nedsänkt | 54.59 ft 16.64 m |
| Utvändig ljudnivå | Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A). |
| ROPS/FOPS-skydd | ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. |
| Styrsystem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) | ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II |
| Skydd mot vältningar (ROPS) | ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb) |
| Säkerhetsbälte | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Backvarningssignal | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Lyft skopan | 3.5 s 3.5 s |
| Sänk skopan | 3.5 s 3.5 s |
| Lyft luckan | 4 s 4 s |
| Sänk luckan | 3.8 s 3.8 s |
| Skjut ut ejektorn | 8.5 s 8.5 s |
| Dra tillbaka ejektorn | 8.5 s 8.5 s |
| Lyft bygeln | 1.5 s 1.5 s |
| Sänk bygeln | 2.1 s 2.1 s |