637

637 Motorschaktvagnar med öppen skopa

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
570 hp
425 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad
34 yd³
26 m³
Topphastighet – lastad
34.7 km/h
55.8 km/h

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Arbeta effektivare

Arbeta effektivare

Arbeta effektivare

        
  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) gör att motor och transmission kan kommunicera på en hög nivå. Denna kommunikation gör det möjligt för maskinen att bättre utnyttja den kraft och det vridmoment som motorn producerar. Nettoresultatet är mer material flyttat.
  •     
  • Använd körhastighetsreglering för att ställa in önskad topphastighet så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning.
  •     
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel, vilket gör att maskinen kan hitta den rätta växeln som fungerar bäst för motorn och växellåda. Att dra lasten i rätt växel resulterar i de flesta fall i lägre motorbelastning och lägre bränsleförbränning.
  •     
  • Auto-stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start när maskinen arbetar i ett kallt klimatområde.
  •     
  • Cat Payload för schaktvagnar är en schaktningslösning för optimal nyttolast och effektivitet på arbetsplatsen. Cat Payload väger under körning genom att använda cylindertrycket för skållyft under det lastade transportsegmentet. Cat Payload är optimerat för att användas med Sequence Assist, vilket ger ökad produktivitet med mindre ansträngning för föraren. Cat Payload är en automatisk funktion när den beställs med Sequence Assist.












Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • •Reducera upp till 14 individuella förarkommandon per cykel med Sequence Assist (tillval).
  •     

  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade
    högtrycksstyrsystemet.
  •     



  • Njut av en förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö med en hytt som är 21 % större än G-seriens hytt.
  •     




  • Intuitiva, ergonomiska kontroller håller förarna fokuserade på sitt arbete.
  •     





  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage.
Designad för säkerhet

Designad för säkerhet

Designad för säkerhet

        

  • Förbättra förarens medvetenhet om omgivningen med Work Area Vision System (WAVS).
  •     


  • Säkerhetsbältesindikatorn avger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet
    inte används.
  •     




  • Avancerad dämpande draganordning gör det möjligt för den dämpande draganordningen att förhindra ändslag genom möjligheten att förutse ändslaghändelser och hantera dämpningsgraden, vilket leder till minskat underhåll och ökad förarkomfort på ojämna underlag.
  •     





  • Enkel åtkomst på marknivå till bränsle, vatten och motorolja.
Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

• Den rymliga hytten har enkla, intuitiva reglage och utmärkt
sikt. Hytten ger en bekväm arbetsmiljö för drift
hela dagen.
• Cat ARM-sätesfjädringen (Advanced Ride Management) minskar
lastcylinderns rörelse i ändslaget för en mjukare körning.
• Skyddet mot övervarvning av motorn aktiveras automatiskt utan förarens åtgärder när maskinen har
åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.
Integrerade Cat-tekniker

Integrerade Cat-tekniker

Integrerade Cat-tekniker

        
  • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  •     

  • Nå målvärden snabbare och mer exakt med Cat Grade-teknik.
    Slutför jobben med färre vändor och mindre ansträngning,
    vilket både sparar tid och hjälper dig att öka vinsten.
  •     




  • Product Link™ samlar in maskindata som kan visas online via
    webb- och mobiltillämpningar (tillval).
  •     





  • Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen.
  •     






  • Förkorta inlärningskurvan för oerfarna förare med Load Assist
    (valfritt tillval).
Effektivt utförande

Effektivt utförande

Effektivt utförande

• Den nya hydrauliska behovsstyrda traktorfläkten bidrar till lägre
bränsleförbrukning.
• Med hjälp av överflödesskydd för dragarmarna avleds material bort från
skopan, vilket förhindrar att material fastnar mellan
dragarmarna och skopans sidor.
• Cat Grade Control (tillval) säkerställer på ett intelligent sätt att
maskinen inte skär under lutningen i ett skärområde eller överfyller
fyllningsområdet.

Produktspecifikation för 637

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 570 hp 425 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad 34 yd³ 26 m³
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
Emissioner Cat® C9.3- och C18-motorerna uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Cat® C9.3- och C18-motorerna uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Motormodell – traktor Cat® C18 Cat® C18
Nominellt motorvarvtal – traktor 1900 rpm 1900 rpm
Svänghjulseffekt - traktor 570 hp 425 K/W
Motormodell – schaktvagn Cat® C9.3 Cat® C9.3
Nominellt motorvarvtal – schaktvagn 2150 rpm 2150 rpm
Svänghjulseffekt - schaktvagn 290 hp 216 K/W
Transmissionsväxel – första 3.4 km/h 5.5 km/h
Transmissionsväxel – andra 6.2 km/h 10 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.7 km/h 12.4 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.5 km/h 16.9 km/h
Transmissionsväxel – femte 14.1 km/h 22.7 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 19 km/h 30.6 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 25.7 km/h 41.95 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 34.7 km/h 55.8 km/h
Transmissionsväxel – back 6.2 km/h 9.9 km/h
Vevhus – traktor 13.7 gal (US) 52 l
Transmissionssystem – traktor 29 gal (US) 110 l
Kylsystem – traktor 19.8 gal (US) 75 l
Kylsystem – schaktvagn 16.1 gal (US) 61 l
Bränsletank 370 gal (US) 1400 l
Hydrauliskt system 37.5 gal (US) 142 l
Vevhus – schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l
Dieselavgasvätska – schaktvagn 5.8 gal (US) 22 l
Transmissionssystem – schaktvagn 12.9 gal (US) 49 l
Dieselavgasvätska – traktor 8 gal (US) 30.5 l
Bredd - maskinen totalt 155 tum 3937 mm
Bredd - traktor 137.8 tum 3499 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462 mm
Bredd - baljans insida 134 tum 3404 mm
Höjd – hyttens överkant 147 tum 3733 mm
Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612 mm
Markfrigång - Traktor 26.1 tum 664 mm
Axel till lodrät dragsprint 20 tum 509 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20 tum 510 mm
Hjulbas 346.8 tum 8808 mm
Längd – Maskinen Totalt – Standard 597 tum 15164 mm
Längd - Maximal (skjut/drag) 655.1 tum 16640 mm
Bakaxel – maskinens baksida 90.2 tum 2292 mm
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 tum 3636 mm
Utskjutet tryckblock (skjut/drag) 108 tum 2744 mm
Höjd - leverans totalt 163.2 tum 4145 mm
Total längd 49.34 ft 15.04 m
Arbetsvikt – tom 114950 lb 52140 kg
Arbetsvikt – tom 119060 lb 54005 kg
Total längd – med bygeln nedsänkt 54.59 ft 16.64 m
Total bredd 12.93 ft 3.94 m
Total frakthöjd 13.62 ft 4.15 m
Schaktvagnens kapacitet – struken 24 yd³ 18.3 m³
Schaktvagnens kapacitet – rågad 34 yd³ 26 m³
Tillåten arbetslast 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons) 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons)
Bredd – skär 11.50 ft 3.51 m
Maximalt skärdjup 17.7 tum 450 mm
Maximalt skärdjup 21.1 tum 535 mm
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 40.12 ft 12.23 m
Däck – traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Däck – schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 370 gal (US) 1400 l
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A).
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder.
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb)
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Lyft skopan 3.5 s 3.5 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Lyft luckan 4 s 4 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Skjut ut ejektorn 8.5 s 8.5 s
Dra tillbaka ejektorn 8.5 s 8.5 s
Lyft bygeln 1.5 s 1.5 s
Sänk bygeln 2.1 s 2.1 s

637 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat® C18-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
    • Parkeringsbroms, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
  • gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • Powershift av planettyp med 8 växlar
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionslåsning
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Cat® C9.3-motor
    • Common rail-bränslesystem med högt tryck
    • Konstant lyftmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, mekaniskt driven
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Starthjälp, antingen
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torra skivbromsar, hydrauliskt aktiverade
  • Växellåda:
    • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
    • Planetväxellåda

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, arbetsbelysning, lysdiod (2), skärkant (1), skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Generator, 65 A
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Omkopplare, knappsats:
    • gasreglagespärr
    • vindrutetorkare/spolare
    • varningsljus
    • val av retardationsnivå
    • arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för bl.a:
    • Kylvätsketemperatur
    • Motorns oljetemperatur
    • Hydrauloljetemperatur
    • Temperatur på dieselpartikelfilter (DPF)
    • Bränslenivå
    • Parkeringsbroms
    • Redskapsspärr
    • Bromssystem
    • Regenerering krävs
    • gasreglagespärr
    • Systemspänning
    • Nödstyrningssystem
    • Sänkt bygel
    • Automatisk ejektor
    • Differentialspärr
    • Luckans flytläge
    • Transmissionslåsning
    • Dämpande draganordning
    • Helljus
    • Åtgärdslampa
    • Motorvarvtal, varv/min (rpm)
    • Ilagd växel
    • DPF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37ºC (-34ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Skopa:
    • 18.3 m3 (24 yd3), struken
    • 26 m3 (34 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Stänkskärmar för schaktvagn
  • Överflödesskydd
  • Snabbt oljebyte
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Kablagegrupp
  • Skjut/drag

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 637 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

637 Öppen skålskrapa

637 Öppen skålskrapa