657

Motorschaktvagnar med öppen skopa 657

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat® C18
Cat® C18
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
Schaktvagnens motor
Cat® C15
Cat® C15

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

        
  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) gör att motor och transmission kan kommunicera på en hög nivå. Denna kommunikation gör det möjligt för maskinen att bättre utnyttja den kraft och det vridmoment som motorn producerar. Nettoresultatet är mer material flyttat.
  •     
  • Använd körhastighetsreglering för att ställa in önskad topphastighet, så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning.
  •     
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel.
  •     
  • Auto-stall hjälper till att snabbt få transmissionen till arbetstemperatur vid start när maskinen arbetar i ett kallt klimatområde.
  •     
  • Cat Payload för schaktvagnar är en schaktningslösning för optimal nyttolast och effektivitet på arbetsplatsen. Cat Payload väger under körning genom att använda cylindertrycket för skållyft under det lastade transportsegmentet. Cat Payload är optimerat för att användas med Sequence Assist, vilket ger ökad produktivitet med mindre ansträngning för föraren.

ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

        
  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtrycksstyrsystemet.
  •     
  • Reducera upp till 14 individuella förarkommandon per cykel med
    Sequence Assist (tillval).
  •     
  • Njut av en förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö
    med en hytt som är 21 % större än 657 G-seriens hytt.
  •     
  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm håller operatörerna fokuserade på sitt arbete.
  •     
  • Hyttemperaturen hålls konstant med de automatiska
    temperaturreglagen.

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

        
  • Förbättra förarens medvetenhet om omgivningen med
    Work Area Vision System (WAVS).
  •     
  • Åtkomst till bränslepåfyllning och punkter för dagligt underhåll på marknivå.
  •     
  • Säkerhetsbältesindikatorn avger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet
    inte används.
  •     
  • Den avancerade dämpningsfästet gör att dämpningsfästet kan förhindra ändslag
    genom att kunna förutsäga ändslagshändelser och
    hantera dämpningshastigheten, vilket resulterar i minskat dragkroksunderhåll
    och förbättrad förarens körning under tuffa förhållanden.

LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Cats ARM-sätesfjädring (Advanced Ride Management) minskar lastcylinderns rörelse i ändslaget för en mjukare körning.
  • Skydd mot övervarvning av motorn kopplas in automatiskt utan föraråtgärder när maskinen är i åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.
INTEGRERADE CAT-TEKNIKER

INTEGRERADE CAT-TEKNIKER

INTEGRERADE CAT-TEKNIKER

        
  • Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen.
  •     
  • Product Link™samlar in maskindata som kan visas onlinevia webb- och mobiltillämpningar (tillval).
UTFÖRANDE EFFEKTIVITET

UTFÖRANDE EFFEKTIVITET

UTFÖRANDE EFFEKTIVITET

  • Motorerna i Cats C18-traktorer och C15-schaktvagnar uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final eller EU steg V, vilket bidrar till lägre bränsleförbrukning.
  • Med hjälp av dragarmsskydd avleder material bort från skålen, vilket förhindrar att material fastnar mellan dragarmarna och skålens sidor.
  • Den nya hydrauliska behovsstyrda traktorfläkten bidrar till lägre bränsleförbrukning.

Produktspecifikation för 657

Traktorns motor Cat® C18 Cat® C18
Schaktvagnens motor Cat® C15 Cat® C15
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk) 469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
Nettoeffekt 469 kW/637 hk 469 kW/637 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995) 637 hp 475 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 637 hp 469 K/W
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 584 hp 436 K/W
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad 44 yd³ 33.6 m³
Tillåten arbetslast 104,058 lb 47,200 kg
Kapacitet – struken 32 yd³ 24.5 m³
Skärdjup – maximalt 16.4 tum 417 mm
Skärbredd – till spridningsspetsar 12.5 ft 3.8 m
Markfrigång – maximal 2.3 ft 0.7 m
Spridningsdjup – maximalt 26 tum 660 mm
Lucköppning 92 tum 2337 mm
Luckans stängningskraft 39200 lb 176 kN
Hyd. Inträngningskraft – 657G 121000 lb 542 kN
Nettoeffekt 353 kW/447 hk 353 kW/447 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995) 481 hp 359 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 480 hp 353 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6.75 tum 171.5 mm
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 415 hp 333 K/W
Total transportvikt 160505 lb 72804 kg
Traktorns transportvikt 93635 lb 42472 kg
Schaktvagnens transportvikt 64068 lb 29061 kg
Total arbetsvikt – tom 164,244. lb 74500 kg
Framaxel 93842 lb 42566 kg
Bakaxel 66663 lb 30238 kg
Total arbetsvikt – lastad 268,302. lb 121700 kg
Framaxel – lastad 134165 lb 60856 kg
Bakaxel – lastad 130340 lb 59121 kg
Bredd - maskinen totalt 14.3 ft 4.36 m
Bredd - traktor 12.3 ft 3.75 m
Bredd - bakdäckens centrumlinjer 9.21 ft 2.81 m
Bredd - baljans insida 12.07 ft 3.68 m
Bredd – baljans utsida – transportbredd 12.98 ft 3.93 m
Höjd - leverans totalt 15.29 ft 4.66 m
Höjd – hyttens överkant 12.86 ft 3.92 m
Markfrigång - Traktor 2.3 ft 0.7 m
Framsida av traktor till framaxel 14.93 ft 4.55 m
Axel till lodrät dragsprint 1.8 ft 0.55 m
Höjd - Max för schaktvagnens blad 2.17 ft 0.66 m
Hjulbas 32.68 ft 9.96 m
Längd – maskinen totalt 58.96 ft 17.97 m
Bakaxel – maskinens baksida 8.07 ft 2.46 m
1:an framåt 3.5 km/h 5.7 km/h
2:an framåt 6.5 km/h 10.5 km/h
3:an framåt 7.8 km/h 12.5 km/h
4:an framåt 10.6 km/h 17 km/h
5:an framåt 14.2 km/h 22.8 km/h
6:an framåt 19.2 km/h 30.9 km/h
7:an framåt 25.7 km/h 41.4 km/h
8:an framåt 34.9 km/h 56.1 km/h
Bakåt 6.7 km/h 10.8 km/h
Topphastighet – lastad 33 km/h 56.1 km/h
Bredd – 180° sväng – höger 45.4 ft 13.85 m
Bredd – 180° sväng – vänster 47.57 ft 14.5 m
Styrningsvinkel – höger 90 90
Styrningsvinkel – vänster 85 85
Vevhus 13.7 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Slutväxel – vardera 6 gal (US) 29.5 l
Kylsystem 23.4 gal (US) 88.6 l
Hydraultank 39.6 gal (US) 150 l
Vindrutespolare 0.5 gal (US) 5 l
Differential 36 gal (US) 136 l
Cylinderinlopp för skopans golv 7.08 tum 180 mm
Skopcylinderns slaglängd 37.4 tum 950 mm
Cylinderdiameter – lucka 7.08 tum 180 mm
Cylinderslaglängd – lucka 29.92 tum 759.5 mm
Cylinderslaglängd – ejektor (Steg 1/Steg 2) 38.32 tum 973.5 mm
Styrkrets (vid hög tomgång) 76.08 gpm 288 l/min
Redskapskrets (vid hög tomgång) 517 l/min 517 l/min
Krets för dämpande draganordning 19.54 gpm 74 l/min
Sekundär styrningskrets 14.52 gal/hr 55 l/hr
Tryckbegränsningsventil – styrkrets 1959 psi 13500 kPa
Tryckbegränsningsventil – redskapskrets 1999 psi 13780 kPa
Kompensatorinställningar – krets för dämpande draganordning 3002 psi 20700 kPa
Bränsletank 430 gal (US) 1628 l
Vevhus 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Slutväxel – vardera 7.8 gal (US) 30 l
Kylsystem 16.6 gal (US) 63.2 l
Differential 44 gal (US) 168 l

657 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A – traktorns motor
  • Generator, 65 A – schaktvagnens motor
  • Batterier, traktor (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Batterier, schaktvagn (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem - traktor
  • Belysningssystem - schaktvagn
  • Hjälpstartuttag - traktorns och schaktvagnens motor

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering (inklusive värmare och defroster)
  • Säkringspanel av fordonstyp med säkringsutdragare
  • Hylla med fästrem för matlåda
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning, (12 V)
  • Hyttbelysning
  • Motorvarvtalslås
  • Fläkt, defroster
  • Mätargrupp
  • Signalhorn
  • Manöverreglage för redskap
  • Backspeglar
  • Radioförberedd
  • 2 radioplatser, högtalare, och 5 A omvandlare
  • ROPS-hytt med ljuddämpning och trycksättning
  • Fast säkerhetsbälte i två delar
  • Reglage för schaktvagnens motor
  • Säte med luftfjädring och Cat Advanced Ride Management
  • Ratt - vinklingsbar och teleskopisk
  • Förvaringsutrymme
  • Transmissionslåsning
  • Skjutfönster
  • Vindruta - laminerat glas
  • Vindrutetorkare/-spolare - fram och bak
  • Handledsstöd/handtag

DRIVLINA

  • Traktor
  • Schaktvagn

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Traktor
  • Schaktvagn

Jämför 657 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

657

657

657

657

657
657
657
657

Se aktuella erbjudanden för  657

Visa fler erbjudanden