< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillars hjulburna motorschaktvagnar erbjuder snabba cykeltider med snabb lastning, höga transporthastigheter och möjlighet att lasta och tömma under körning. Den robusta konstruktionen och det enkla underhållet säkerställer lång livslängd med låga driftskostnader.

Motor

Enheter:
Traktorns motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

Traktorns motor

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 373 kW (500 hp) 373 kW (500 hp) Less
Nettoeffekt 345/373 kW 462/500 hp 345/373 kW 462/500 hp Less
Bruttoeffekt – växlar 1–2 488.0 HP 364.0 kW Less
Bruttoeffekt – växlar 3–8 526.0 HP 392.0 kW Less
Nettoeffekt – växlar 1–2 462.0 HP 345.0 kW Less
Nettoeffekt – växlar 3–8 500.0 HP 373.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Slagvolym NaN tum³ 18.1 l Less

Schaktvagnens skopa

Schaktvagnens kapacitet – rågad 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Tillåten arbetslast NaN lb NaN kg Less
Kapacitet – struken 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Skärdjup – maximalt 17.2 tum 437.0 mm Less
Bredd – skär – till spridningsspetsar 138.3 tum NaN mm Less
Markfrigång – maximal 21.5 tum 545.0 mm Less
Skärkantens tjocklek 1.12 tum 28.0 mm Less
Hyd. Inträngningskraft – 631G NaN lb 255.0 kN Less
Spridningsdjup – maximalt 18.9 tum 480.0 mm Less
Lucköppning 79.0 tum NaN mm Less
Luckans stängningskraft NaN lb 170.0 kN Less

Transmission

Topphastighet – lastad 33.0 mile/h 53.5 km/tim Less

Hydraulik

Cylinderinlopp för skopans golv 7.2 tum 184.0 mm Less
Skopcylinderns slaglängd 34.4 tum 873.0 mm Less
Cylinderdiameter – lucka 8.2 tum 210.0 mm Less
Cylinderslaglängd – lucka 28.6 tum 727.0 mm Less
Cylinderdiameter – ejektor 8.2 tum 210.0 mm Less
Cylinderslaglängd – ejektor 74.0 tum NaN mm Less
Styrkrets 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Schaktvagnens krets 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
Krets för dämpande draganordning 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
Sekundär styrningskrets 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventil – styrkrets NaN psi NaN kPa Less
Tryckbegränsningsventil – redskapskrets NaN psi NaN kPa Less
Kompensatorinställning – krets för dämpande draganordning NaN psi NaN kPa Less

Styrning

Bredd – 180° sväng 40.02 fot 12.2 m Less
Styrningsvinkel – höger 90° 90° Less
Styrningsvinkel – vänster 85° 85° Less

Mått

Bredd - maskinen totalt 155.0 tum NaN mm Less
Bredd - traktor 137.0 tum NaN mm Less
Bredd - bakdäckens centrumlinjer 97.0 tum NaN mm Less
Bredd - baljans insida 134.0 tum NaN mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 tum NaN mm Less
Höjd - leverans totalt 168.8 tum NaN mm Less
Höjd – hyttens överkant 146.3 tum NaN mm Less
Markfrigång - traktor 26.2 tum 665.0 mm Less
Framsida av traktor till framaxel 132.2 tum NaN mm Less
Axel till lodrät dragsprint 21.6 tum 548.0 mm Less
Höjd - Max för schaktvagnens blad 21.5 tum 545.0 mm Less
Hjulbas 345.2 tum NaN mm Less
Längd - maskinen totalt 573.4 tum NaN mm Less
Bakaxel – maskinens baksida 95.97 tum NaN mm Less

Vikter – standard, tandem

Total transportvikt NaN lb NaN kg Less
Total arbetsvikt – tom NaN lb NaN kg Less
Framaxel NaN lb NaN kg Less
Bakaxel NaN lb NaN kg Less
Total arbetsvikt – lastad NaN lb NaN kg Less
Framaxelvikt – lastad NaN lb NaN kg Less
Bakaxel – vikt – lastad NaN lb NaN kg Less

Vikter

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Rymduppgifter – traktor

Kylvätska per hjul 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Vevhus 11.9 gal (US) 45.0 l Less
Bränsletank – 631G 215.04 gal (US) 814.0 l Less
Transmission 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Differential 39.0 gal (US) 148.0 l Less
Slutväxel – vardera 6.1 gal (US) 23.0 l Less
Kylsystem 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Hydraultank 50.2 gal (US) 190.0 l Less
Kylvätska – per hjul 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Vindrutespolare 1.5 gal (US) 6.0 l Less

Transmission – 631G

1:an framåt 2.9 mile/h 4.7 km/tim Less
2:an framåt 5.2 mile/h 8.4 km/tim Less
3:an framåt 7.4 mile/h 11.9 km/tim Less
4:an framåt 10.0 mile/h 16.1 km/tim Less
5:an framåt 13.4 mile/h 21.6 km/tim Less
6:an framåt 18.2 mile/h 29.3 km/tim Less
7:an framåt 24.5 mile/h 39.4 km/tim Less
8:an framåt 33.2 mile/h 53.5 km/tim Less
Bakåt 6.2 mile/h 9.9 km/tim Less
1:an framåt 2.9 mile/h 4.7 km/tim Less
2:an framåt 5.2 mile/h 8.4 km/tim Less
3:an framåt 7.4 mile/h 11.9 km/tim Less
4:an framåt 10.0 mile/h 16.1 km/tim Less
5:an framåt 13.4 mile/h 21.6 km/tim Less
6:an framåt 18.2 mile/h 29.3 km/tim Less
7:an framåt 24.5 mile/h 39.4 km/tim Less
8:an framåt 33.2 mile/h 53.5 km/tim Less
Bakåt 6.2 mile/h 9.9 km/tim Less