< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Anmärkning Cat C9.3 ACERT- och Cat C13 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final/EU steg IV för motorns utsläpp. Cat C9.3 ACERT- och Cat C13 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final/EU steg IV för motorns utsläpp. Less
Motormodell: schaktvagn Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Motormodell: traktor Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal: Traktor 2000.0 varv/min 2000.0 varv/min Less
Nominellt motorvarvtal: schaktvagn 2150.0 varv/min 2150.0 varv/min Less
Svänghjulseffekt: schaktvagn 290.0 HP 216.0 kW Less
Svänghjulseffekt: traktor 407.0 HP 304.0 kW Less

Traktorns motor

Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) Less

Rymduppgifter – service

Dieselavgasvätska: schaktvagn 5.55 gal (US) 21.0 l Less
Dieselavgasvätska: traktor 8.057 gal (US) 30.5 l Less
Kylsystem: schaktvagn 16.114 gal (US) 61.0 l Less
Kylsystem: traktor 11.89 gal (US) 45.0 l Less
Transmissionssystem: schaktvagn 12.944 gal (US) 49.0 l Less
Transmissionssystem: traktor 24.76 gal (US) 93.0 l Less
Vevhus (traktor) 8.08 gal (US) 30.58 l Less
Vevhus: schaktvagn 7.397 gal (US) 28.0 l Less

Rymduppgifter, service

Bränsletank 336.03 gal (US) 1272.0 l Less
Hydraulic System 21.926 gal (US) 83.0 l Less

Måttuppgifter

Bredd - maskin totalt 141.1 tum 3585.0 mm Less
Bredd - baljans insida 120.0 tum 3048.0 mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 128.9 tum 3275.0 mm Less
Height - Top of Cab 142.6 tum 3621.0 mm Less
Markfrigång - traktor 21.9 tum 557.0 mm Less
Framdel traktor till framaxel 122.8 tum 3119.0 mm Less
Axelavstånd 314.9 tum 7998.0 mm Less

Mått

Bredd – traktor 133.1 tum 3381.0 mm Less
Höjd – leverans totalt 158.6 tum 4029.0 mm Less
Axel till lodrät dragsprint 21.3 tum 540.0 mm Less
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20.5 tum 520.0 mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 114.1 tum 2898.0 mm Less
Bredd - Bakdäckens centrum 90.2 tum 2290.0 mm Less
Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege 149.2 tum 3790.0 mm Less
Längd - Maskinen totalt (standard) 551.8 tum 14015.0 mm Less
Längd - Maximal (skjut/drag) 613.2 tum 15576.0 mm Less

Skjut/drag

Total längd (med bygeln nedsänkt) 51.1 fot 15.58 m Less

Hytt

ROPS/FOPS-skydd Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116 dB(A). Less

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Bromsar ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 upp till 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 upp till 17 084 kg (37 664 lb) Less
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Säkerhetsbälte SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less

Körhastigheter (runout)

Transmissionsväxel: andra 5.5 mile/h 8.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: back 5.7 mile/h 9.2 km/tim Less
Transmissionsväxel: femte 13.6 mile/h 21.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: fjärde 10.1 mile/h 16.3 km/tim Less
Transmissionsväxel: första 3.1 mile/h 5.0 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjunde 24.8 mile/h 39.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjätte 18.4 mile/h 29.6 km/tim Less
Transmissionsväxel: tredje 7.5 mile/h 12.1 km/tim Less
Transmissionsväxel: åttonde 33.5 mile/h 53.9 km/tim Less

Cykeltider för redskap

Dra tillbaka ejektorn 6.7 Sekunder 6.7 Sekunder Less
Lyft bygeln 1.8 Sekunder 1.8 Sekunder Less
Lyft luckan 2.95 Sekunder 2.95 Sekunder Less
Lyft skopan 3.0 Sekunder 3.0 Sekunder Less
Skjut ut ejektorn 5.2 Sekunder 5.2 Sekunder Less
Sänk bygeln 3.2 Sekunder 3.2 Sekunder Less
Sänk luckan 3.8 Sekunder 3.8 Sekunder Less
Sänk skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less

Allmänna data

Schaktvagnens kapacitet: rågad 24.0 yd³ 18.4 m³ Less
Topphastighet (lastad) 33.5 mile/h 53.9 km/tim Less
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 38.71 fot 11.8 m Less
Däck: schaktvagn 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Däck: traktordrivning 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Maximalt skärdjup (1) 12.4 tum 315.0 mm Less
Maximalt skärdjup (2) 21.3 tum 540.0 mm Less
Påfyllningsvolym för bränsletank: schaktvagn 336.0 gal (US) 1272.0 l Less
Schaktvagnens kapacitet: struken 17.1 yd³ 13.0 m³ Less
Skärbredd 10.3 fot 3.14 m Less
Tillåten arbetslast 26 127 kg (57 610 lb); 26,19 ton (28,81 short tons) 26 127 kg (57 610 lb); 26,19 ton (28,81 short tons) Less
Total bredd 11.71 fot 3.57 m Less
Total transporthöjd 13.22 fot 4.03 m Less

Ej skjut/drag

Arbetsvikt (tom) 92980.0 lb 42168.0 kg Less
Total längd 45.9 fot 14.02 m Less

• Förbättring av traktorns servicevänlighet - Filterbank baktill i motorrummet har genomgått förbättringar för förenklad service genom att höjas upp för enklare åtkomst.

• Skydd mot övervarvning av motorn - I händelse av att motorn övervarvar aktiveras kompressionsbromsen eller bromsarna automatiskt utan någon åtgärd från föraren. Maskinen fastställer övervarvningstillståndet baserat på accelerationstakten och aktiverar kompressionsbromsarna automatiskt.

• Bränsleekonomiläge - Bränsleekonomiläget är en funktion som består av två delar. Den första delen av funktionen sänker transmissionens växlingspunkter så att växling kan ske vid lägre varvtal och spara bränsle på så sätt. Den andra delen av bränsleekonomiläget är att maskinen vid motorvarvtal lägre än fullt gaspådrag automatiskt varierar effektfördelningen mellan traktorn och schaktvagnen så att den mer effektiva traktordrivlinan används istället för schaktvagnens drivlina med dess kontinuerliga momentomvandlardrivning.

• Avancerad dämpande draganordning - Med liknande teknik som Cat® Advanced Ride Management-sätesfjädringen gör den här programvaran det möjligt för den dämpande draganordningen att förhindra ändslag genom möjligheten att förutse ändslaghändelser och hantera dämpningsgraden. De önskade resultatet är förbättrade draganordningsreparationer, minskat underhåll och ökad körkomfort på ojämna underlag.

• Högtrycksstyrning - K-seriens styrsystemskonstruktion kräver betydligt mindre styransträngning. Den mindre styransträngningen innebär reducerad förartrötthet och föraren kan arbeta mer effektivt, vilket kan ge högre produktionsnivåer senare i arbetscykeln.

• Överflödesskydd för dragarmarna - De öppna skoporna är nu standardutrustade med överflödesskydd på skopsidan som hjälper till att förhindra material från att svämma över skopans sidor och falla ned på dragarmarna där materialet fastnar mellan skopan och dragarmen med kortare arbetscykeltider som följd.

• Automatstopp - Under kalla väderförhållanden använder maskinen funktionen för automatstopp till att värma upp transmissionsoljan snabbare, vilket resulterar i att maskinen växlar ur momentomvandlardrivning (2:a växeln) snabbare än på tidigare modeller.

• Skydd mot aktivering av differentialspärr (standard) - Den här standardfunktionen gör att maskinen kan hindra föraren från att aktivera differentialspärren när skador kan uppkomma.

• Förbättrad hytt - Insidan av K-seriens hytter har förbättrat förarkomforten och sikten med en ny utformning av instrumentpanelområdet och knappsatsplaceringen.

• Maskinhastighetsbegränsning - Den här funktionen är utformad för att ersätta val av högsta växel. Om maskinen topphastighet måste begränsas kan föraren välja topphastighet på displayen eller ställa in den i ET. På så sätt kan maskinen hitta den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen. Effekten av att motorn och transmissionen får välja rätt växel för att dra lasten i de flesta fall är en lägre motorbelastningsfaktor och lägre bränsleförbrukning jämfört med val av högsta växel där maskinen är tvungen att köra med motorvarvtal vid eller nära hög tomgång.

• Körhastighetsreglering - Körhastighetsreglering ställer in den topphastighet som önskas av föraren om arbetsplatsförhållandena eller segmenthastighetsgränserna kräver en lägre hastighet än högsta möjliga körhastighet. Maskinhastighetsbegränsning är avsedd för användning när topphastigheten måste begränsas en längre tid medan körhastighetsreglering är avsedd för användning när topphastigheten måste reduceras för kortare segment eller korta återkommande tillfällen. Föraren kan ställa in den önskade topphastigheten så hittar maskinen den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen. Effekten av att motorn och transmissionen får välja rätt växel för att dra lasten i de flesta fall är en lägre motorbelastningsfaktor och lägre bränsleförbrukning jämfört med val av högsta växel.

627K Standardutrustning

DRIVLINA - TRAKTOR
  • Cat C13 ACERT-motor med MEUI™
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre regioner eller oreglerade regioner)
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem: - Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt - Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt - Gasreglagespärr
  • Växellåda: - 8-växlad powershift med planetväxel - ECPC-reglering - APECS-programvara - Programmerbart val av högsta växel - Transmissionshålläge - Differentialspärr - Skydd, drivlina - Reducering av hjulspinn som standard - Körhastighetsreglering - Maskinhastighetsbegränsning - Differentialspärrskydd

DRIVLINA - SCHAKTVAGN
  • Cat C9.3 ACERT-motor med högt tryck: - Common Rail-bränsle - Cat-motorbroms - Elektrisk start, 24 V - Fläkt, drivlina - Motoravstängning från marknivå - Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre reglerade regioner eller oreglerade regioner) - Starthjälp, eter
  • Bromssystem: - Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt - 4-växlad (momentomvandlardrivning) - Powershift-transmission av planettyp

ELSYSTEM - TRAKTOR
  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem: - Strålkastare, 3 × 3 halogen - Körriktningsvisare med varningsfunktion - LED-arbetsbelysning, (2) 3 × 3 skärkant (1) 3 × 3 skopa, sidobelysning, halogen (2) 3 × 3 halogen
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM - SCHAKTVAGN
  • Backvarningssignal
  • Generator, 65 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Belysningssystem: - Bromsljus, LED - Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED
  • Uttag för start/laddning

FÖRARMILJÖ - TRAKTOR
  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Kupolbelysning i hytten
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser: - Start av bakre motor - Gasreglagespärr - Torkare/spolare - Varningsljus - Val av retardationsnivå - Arbetsbelysning på, av - Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare: - Kontroll av regenerering (endast Tier 4 Final/EU steg IV) - Parkeringsbroms
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för följande: - Kylvätsketemperatur - Motoroljetemperatur - Hydrauloljetemperatur - DPF-temperatur - Bränslenivå - Parkeringsbroms - Redskapsspärr - Bromssystem - Regenerering krävs - Gasreglagespärr - Systemspänning - Sekundär styrning - Bygel nere - Differentialspärr - Luckans flytläge - Transmissionshålläge - Dämpande draganordning - Helljus - Åtgärdslampa - Motorvarvtal, varv/min - Växelval - DPF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR
  • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - TRAKTOR
  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Fälgar (2)
  • Bogseringssprint, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120 V

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - SCHAKTVAGN
  • Skopa: - 18,4 m3 (24 yd3), rågad - 14,1 m3 (18,4 yd3), struken - Snabbt oljebyte - Vandaliseringsspärr - Skydd, överflöde - Värmare, motorkylvätska, 120 V
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

SPECIALKONFIGURATIONER
  • Traktor-/schaktvagnskonfigurationer: - Skjut/drag-konfiguration
  • Bränslekonfigurationer: - Snabbpåfyllningsgrupp

627K Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER
  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Sequence Assist-konfiguration
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Product Link™-installation

ANDRA TILLBEHÖR
  • Kamerakonfiguration - WAVS
  • Styrlås - externt
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Kablagegrupp
  • Skylt med tillverkningsår

ARBETSBELYSNING, TILLBEHÖR
  • HID-arbetsbelysning

KONFIGURATIONER FÖR OMGIVNINGSTEMPERATURER
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, LRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, LRC

RENARE
  • Hyttförrenare

SERVICEINSTRUKTIONER
  • Filmkonfiguration - USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration - Internationellt (ISO)