Dieselelverk Dieselelverk

Caterpillar är världens största tillverkare av generatoraggregat, och erbjuder marknadens största utbud av tillgängliga specifikationer. Om du behöver ett dieseldrivet generatoraggregat med 6 till 14040 ekW (7,5 till 17550 kVA) effektpotential, får du sinnesfrid med tanke på att våra dieseldrivna generatoraggregat är byggda efter normer i världsklass, för hög effekt, låg bränsleförbrukning och för att uppfylla globala emissionsnormer. Cat®:s dieselgeneratoraggregat levereras med en mängd olika alternativ för just dina kraftbehov – det gör det enkelt för dig att välja och installera rätt dieselgeneratoraggregat för just din tillämpning.

Dieselgeneratorer för primär-, kontinuerliga och reservtillämpningar

Cats dieselgeneratoraggregat för industriella och kommersiella tillämpningar levererar tillförlitlig, ren, ekonomisk primär-, kontinuerlig och reservkraft – även under de mest krävande förhållanden. Varje Cat dieselgeneratoraggregat har utformats, konstruerats och tillverkats för optimala prestanda. Alla viktiga komponenter testas var för sig och när generatoraggregatet är monterat testas den kompletta enheten vid och över 100 % av den nominella arbetslasten för bästa drift och säkerhet.

Ett generatoraggregat med Cat:s varumärke har en stor fördel jämfört med alla andra märken: De levereras med expertservice och omfattande stöd från din närmaste Cat®-återförsäljare. Det börjar med en snabb leverans och fortsätter genom dieselgeneratorns hela livslängd.

Dieselgeneratoraggregat

Modeller

Enheter:

























Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Kalkylator för storleksbedömning av generatorer för kommersiellt och industriellt bruk

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Support

Läs mer
Pressmeddelanden om maskiner och motorer

Get the latest information about Cat products and services.

Läs mer