3516B (50 Hz) med modifierbar modul

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket har prototyptestats fullständigt och rapporter från den certifierade analysen av vridningsvibrationer finns tillgängliga. Paketen är konstruerade för att ta emot 100 % last i ett steg, tillgodose kraven i NFPA 110 för belastning och uppfyller kraven i ISO 8528-5 transientsvar och prestanda vid kontinuerlig drift.

Världsomfattande produktsupport

Cat-återförsäljarna har fler än 1 800 butiker i 200 länder med omfattande support före och efter försäljning. Från 98 % tillgång till reservdelar inom 24 timmar, till ett individualiserat serviceavtal (CSA) – Cat-återförsäljaren finns där för kunderna.

EMCP-kontrollpaneler

EMCP-styrenheten erbjuder den tillförlitlighet och hållbarhet som du kommit att vänta dig av din Cat-utrustning. EMCP 4 är en skalbar styrplattform som är utformad för att säkerställa tillförlitlig drift av generatoraggregat och tillhandahålla utförlig information om uteffekten och motorns drift. EMCP 4-system kan anpassas ytterligare för just dina behov med hjälp av programmering och expansionsmoduler.

Generatorer

Generatorerna som används i Cat-paketen har utformats och testats för att fungera med Cat-motorn. Generatorerna är byggda med robust Klass H-isolering och branschledande motorstartkapacitet. Slumpmässigt lindade generatorer ger bra generatorprestanda i de flesta tillämpningar, och formlindade finns för tuffa mekaniska och elektriska miljöer.

Kylsystem

Kylsystemet har konstruerats för drift i standardomgivningstemperaturer på upp till 50 °C (122 °F) med valbara kylare för hög omgivningstemperatur. Det fabriksinstallerade kylsystemet har konstruerats och testats för att säkerställa korrekt generatoraggregatkylning och inkluderar kylare, fläkt, remmar och alla skydd installerade som standard. Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havsnivån.

Cats dieselmotorer

Cats fyrtakts dieselmotor kombinerar konsekventa prestanda med utmärkt bränsleekonomi och transientsvar vilka uppfyller eller överträffar ISO 8528-5. Motorerna har konstruerats och byggts för en rad olika tillämpningar och kan optimeras för låg bränsleförbrukning, låga emissioner eller konfigurationer certifierade av U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Motorerna har en tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion som har gjort tjänst i tusentals tillämpningar världen över i allt från reservkraftsinstallationer till kraftverk i kontinuerlig drift.

3516B (50 Hz) med modifierbar modul Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare; kanistertyp med en filterinsats

Kontrollpaneler
  • EMCP 4.2B
  • Nödstoppsknapp
  • 24 V likströmsdrift
  • Vädertätad framsida
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Generatormonterade – bakåtriktade
  • Generatoraggregatpaketet inkluderar Caterpillars spänningsregulator. IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • Reglage: Varvtalsjustering – Auto/start/stopp-reglage – Avsvalningstimer för motor – Motorns arbetscykel – Larmbekräftelse – Lamptest – Histogramfunktion för last – PLC-funktion – Anpassningsbara skärmar -0 Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, +/-2 % noggrannhet
  • Digital indikation för: Varv/min – Likspänning – Drifttimmar – Oljetryck (psi, kPa eller bar) – Kylvätsketemperatur – Volt (L-L och L-N) – Frekvens (Hz) – Ampere (per fas och medelvärde) – Effektfaktor (per fas och medelvärde) – kW (per fas och medelvärde) – kVA (per fas och medelvärde) – kVAr (per fas, medelvärde och procent) – kW-hr (totalt) – kVAr-hr (totalt)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för: Lågt oljetryck – Hög kylvätsketemperatur – Övervarvning – Nödstopp – Misslyckad start (överrotation) – Låg kylvätsketemperatur – Låg kylvätskenivå –
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner: Generatorns fasföljd – Över-/underspänning (27/59) – Över-/underfrekvens (81 o/u) – Omvänd effekt (kW) (32) – Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV) – Överström (50/51)
  • Kommunikation: Kundens datalänk (Modbus RTU) – datalänk för tillbehörsmodul – Datalänk för seriell ljudindikatormodul – Cat Connect – 3 analoga ingångar – 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Antal I/O varierar beroende på tillval: 4 programmerbara reläutgångar (form A) – 1 programmerbar reläutgång (form C) – 1 programmerbar digital utgång

Kylsystem
  • Certifierad standard PGS-testrapport medföljer
  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras installerad

Avgassystem
  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta(or)

Bränslesystem
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare; inte inkluderad i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränsleluftningspump

Standard-
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

Generator och tillbehör
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Sex ledare
  • Låg spänning: Slumpmässigt lindad – Intern magnetisering – Temperaturgivare för lindning – NEMA Klass H-isolering, klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge) – Anslutningar på samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång – Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Medelhög spänning: Formlindad – Permanentmagnet – Temperaturgivare för lindning – NEMA klass H-isolering, klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge) – Anslutningar på samlingsskena, förlängningslåda höger sida, nedre kabelingång – hålmönster enligt NEMA-standard
  • Hög spänning: Formlindad – Permanentmagnet – Temperaturgivare för lindning – Kondensationshindrande värmare – Klass H-isolering, klass F temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (105 °C primär/130 °C viloläge)

Styrsystem
  • ADEM A3

Litteratur
  • Engelska

Smörjsystem
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Vevhusventilation

Monteringssystem
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)

Startsystem
  • 24 V elektrisk startmotor
  • 45 A laddningsgenerator
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljare

3516B (50 Hz) med modifierbar modul Tillvalsutrustning

Styrsystem
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luftintagssystem
  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Kylsystem
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade kylare som tillval
  • Som tillval finns installerade ATAAC-kylare
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätska

Vevhussystem
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem

Avgassystem
  • Vinkelkopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Flänsar
  • Flexibla kopplingar
  • Y-adaptrar
  • Ljuddämpare
  • Avgassystem, förskjutning
  • TIER 4-modul för rena utsläpp
  • Tier 4 doseringsskåp
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Delar för rena emissioner

Bränslesystem
  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska

Standard-
  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)

Generatorer och tillbehör
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas 1 800 varv/min. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380, 416, 440, 480, 600, 2 400, 4160 V, trefas 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600, 1800-ram
  • Hög spänning: 6 300, 6 600, 6 900 V, trefas 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 2700, 3000-ram
  • Hög spänning: 12 470, 13 200, 13 800 V, trefas 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 2700, 3000-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415 V, trefas 1 500 varv/min. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415 V, trefas 1 500 varv/min. RW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Utrymmesvärmare
  • Generatoromvandling
  • Termostat för värmare
  • Luftrenare för generator
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7 kV- och 15 kV-klasser

Instrumentering
  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem
  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar

Monteringssystem
  • Isolatorer av pucktyp, låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Neutraljordanslutningar
  • Samlingsskena på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar höger sida
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Bakre elektriska anslutningar
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Kretsbrytare, låg spänning

Specialtest/rapporter
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • IBC-certifiering
  • OSHPD-certifiering
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Laddningstest, standardmotor
  • generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Analysrapport för vridningsvibrationer

Start och laddning
  • Motorspärrenhet
  • 24 V batterienhet – torr
  • 10, 20, 35 och 50 A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Luftstartmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Lufttrycksregulator
  • Värmare för kylmantelvatten

Utökat serviceskydd
  • Täckning för Platina, Guld och Silver