< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
Maximal kontinuerlig klassning 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) Less
Bränsletyp Naturgas, kolgas Naturgas, kolgas Less
Maximal elektrisk effektivitet 43,00 % 43,00 % Less
Maximal nominell reserveffekt 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) 3 333 ekW (50 Hz), 3 000 ekW (60 Hz) Less
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz Less
varv/min 1000 eller 900 1000 eller 900 Less

Motorspecifikation

Cylinderdiameter 10.2 tum 260.0 mm Less
Cylindervolym 12443.0 tum³ 203.9 l Less
Insugningssystem LE LE Less
Motormodell CG260-12 CG260-12 Less
Slaglängd 12.6 tum 320.0 mm Less

Generatoraggregatets mått

Längd 315.0 tum 8000.0 mm Less
Bredd 105.0 tum 2660.0 mm Less
Höjd 110.0 tum 2794.0 mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 89617.0 lb 40649.6 kg Less