< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätetet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
Maximala kontinuerliga klassningar 143 ekW 143 ekW Less
Bränsletyp Naturgas, biogas, fältgas, propan Naturgas, biogas, fältgas, propan Less
Maximal elektrisk effektivitet 31.9% 31.9% Less
Maximal nominell reserveffekt 160 160 Less
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz Less
varv/min 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min Less

Motorspecifikation

Cylinderdiameter 4.8 tum 121.0 mm Less
Cylindervolym 638.0 tum³ 10.5 l Less
Insugningssystem NA, TA, LE NA, TA, LE Less
Motormodell G3306 G3306 Less
Slaglängd 6.0 tum 152.0 mm Less

Generatoraggregatets mått

Längd 126.0 tum 3200.0 mm Less
Bredd 52.0 tum 1329.0 mm Less
Höjd 68.0 tum 1729.0 mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 4400.0 lb 1995.0 kg Less