< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätetet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Motorspecifikation

Enheter:
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Cylindervolym 3240.0 tum³ 53.1 l Less
Slaglängd 7.7 tum 195.0 mm Less

Generatoraggregatets mått

Längd 235.039 tum 5970.0 mm Less
Bredd 70.0 tum 1778.0 mm Less
Höjd 87.0 tum 2210.0 mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 28659.8 lb 13000.0 kg Less