Cat solcellsmodul

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® högeffektiva moduler med tunn film ger en beprövad prestandafördel jämfört med vanliga solpaneler med kiselkristaller. Cat PVT115 genererar mer energi än konkurrerande moduler med samma effektklassning och ger överlägsna prestanda och bästa tillförlitlighet för våra kunder.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Modultyp Avancerad solpanel med tunn film Avancerad solpanel med tunn film Less
Nominell effekt 115 W per panel 115 W per panel Less
Tillämpning Kompatibel med 1 000 V- och 1 500 V-anläggningsarkitekturer Kompatibel med 1 000 V- och 1 500 V-anläggningsarkitekturer Less